Passer au contenu principal

Tout le couple dont vous avez besoin avec un encombrement réduit

La plupart des applications minières et de construction nécessitent l'application d'un couple important, pour déplacer de la terre ou pour transporter et positionner des matériaux lourds. Toutefois, ces applications sont souvent soumises à des contraintes d'espace et nécessitent des robots aussi compacts que possible. Avec la meilleure densité de couple du secteur, les servomoteurs AKM2G de Kollmorgen délivrent tout le couple dont vous avez besoin dans une structure 20 % plus petite que les autres moteurs de sa catégorie.

Parcourir les servomoteurs AKM2G

Bande 1

Bande 2

Envie de passer à l'électrification ?

Grâce aux améliorations apportées aux matériaux à aimant permanent, à des conceptions électromagnétiques plus performantes et à d'autres innovations technologiques, les moteurs électriques avancés peuvent désormais rivaliser avec la densité de puissance des moteurs hydrauliques. À ce titre, les moteurs électriques procurent de nombreux avantages dont manquent les moteurs hydrauliques : plus grande fiabilité, pas ou peu d'entretien, pas de risque de fuites nuisibles à l'environnement. Apprenez-en plus dans notre article.

Lire le blogue

Ingénierie collaborative pour des cycles de conception plus courts

Chez Kollmorgen, faire avancer le mouvement est un processus collaboratif gouverné par les besoins spécifiques de chaque secteur et de chacun de nos clients. Travaillons ensemble, d'ingénieur à ingénieur, pour répondre aux défis qui vous sont propres, raccourcir vos cycles de conception et mettre au plus tôt sur le marché de meilleurs appareils sous-marins et véhicules submersibles.

Parler à un expert

Image 3

Moteurs pour l'exploitation minière et la construction

Servomoteur AKM2G

Servomoteur AKM2G >

Le moteur AKM2G représente la dernière évolution de la famille de moteurs AKM, leader du marché. Grâce à un couple significativement plus élevé pour des dimensions identiques, ce moteur permet aux fabricants d'améliorer substantiellement les performances de leurs machines sans avoir à modifier le montage du moteur ni à utiliser davantage d'espace machine.