Die meisten Anwendungen im Bergbau und in der Bauindustrie erfordern große Drehmomente, z. B. zum Bewegen von Erdreich oder zum Tragen und Positionieren schwerer Materialien. Für diese Anwendungen steht jedoch oft nur wenig Platz zur Verfügung, weshalb die Roboter möglichst kompakt sein müssen. Mit ihrer branchenführenden Drehmomentdichte liefern Kollmorgens AKM2G-Servomotoren das erforderliche Drehmoment in einem um 20 Prozent kleineren Gehäuse als andere Motoren dieser Klasse.
Das erforderliche Drehmoment in kompaktem Format


Bereit für die Elektrifizierung?
Durch verbesserte Werkstoffe für Permanentmagnete, effizientere elektromechanische Auslegung und weitere technische Innovationen erreichen Elektromotoren heute eine mit Hydraulikmotoren vergleichbare Leistungsdichte. Darüber hinaus bieten Elektromotoren eine Reihe von Vorteilen, die hydraulische Systeme nicht bieten können, darunter höhere Zuverlässigkeit, geringerer Wartungsaufwand (bis hin zur völligen Wartungsfreiheit) und die Beseitigung des Risikos umweltschädlicher Leckagen. Mehr dazu in unserem Artikel
Bei Kollmorgen ist der Fortschritt in der Entwicklung von Bewegungslösungen ein gemeinsamer Prozess, der von den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Branche und unserer Kunden bestimmt wird. Gemeinsam arbeiten wir als Ingenieure an der Lösung Ihrer individuellen Herausforderungen, verkürzen die Entwicklungszyklen und bringen gemeinsam bessere Unterwassergeräte und Unterwasserfahrzeuge schneller zur Marktreife.