Ana içeriğe atla

Kompakt Bir Alanda İhtiyacınız Olan Tüm Tork

Toprak veya ağır malzemeleri taşımak ve konumlandırmak gibi çoğu madencilik ve inşaat uygulaması için önemli miktarda tork uygulanması gerekir. Ancak bu uygulamalar genellikle alan açısından kısıtlı olduğundan robotların mümkün olduğunca kompakt bir şekilde tasarlanmasını gerektirir. Sektörde lider tork yoğunluğuna sahip Kollmorgen'in AKM2G servo motorları, ihtiyacınız olan tüm torku kendi sınıflarındaki diğer motorlara kıyasla %20 daha küçük bir pakette sunar.

AKM2G Servo Motorları Keşfedin

Şerit 1

Şerit 2

Elektrikli uygulamalara hazır mısınız?

Daimi mıknatıs malzemelerindeki gelişmeler, daha verimli elektromekanik tasarımlar ve diğer teknik yenilikler sayesinde, gelişmiş elektrik motorları artık hidrolik motorların güç yoğunluğuna rakip olabiliyor. Ayrıca elektrik motorları daha fazla güvenilirlik, çok az bakım ihtiyacı veya hiç bakım gerektirmemesi ve çevreye zarar veren sızıntı riskinin olmaması dâhil olmak üzere, hidroliğin ulaşamayacağı birçok fayda sağlar. Makalemizde daha fazla bilgi edinin:

Blog Yazısını Okuyun

Daha Kısa Tasarım Döngüleri İçin İş Birliğine Dayalı Mühendislik

Kollmorgen'da hareket açısından ilerleme, hizmet verdiğimiz her sektörün ve her müşterinin özel ihtiyaçlarına göre yönetilen iş birliğine dayalı bir süreçtir. Benzersiz zorluklarınızın üstesinden gelmek, tasarım döngülerinizi kısaltmak ve daha iyi su altı makinelerini ve araçları pazara daha hızlı sunmak için mühendis mühendise çalışalım.

Bir Uzmanla Görüşün

Image 3

Madencilik ve İnşaat Alanlarına Yönelik Motorlar

AKM2G Servo Motor

AKM2G Servo Motorlar >

AKM2G, endüstri lideri AKM motor  ailesinin son neslini temsil etmektedir. Aynı motor boyutunda ciddi tork artışları ile OEM'ler, motor montaj boyutunda büyümeye gitmeden veya daha fazla makine alanı kullanmadan önemli performans artışı elde edebilir.