La maggior parte delle applicazioni minerarie ed edilizie richiede l'applicazione di una coppia notevole, ad esempio per spostare la terra o per trasportare e posizionare materiali pesanti. Tuttavia, queste applicazioni sono spesso caratterizzate da vincoli di spazio e richiedono che i robot siano progettati nel modo più compatto possibile. Con una densità di coppia leader nel settore, i servomotori AKM2G di Kollmorgen forniscono tutta la coppia necessaria in un pacchetto più piccolo del 20% rispetto ad altri motori della stessa categoria.
Tutta la coppia necessaria in un ingombro ridotto


Pronto per l'elettrificazione?
Grazie ai miglioramenti nei materiali a magneti permanenti, ai progetti elettromeccanici più efficienti e ad altre innovazioni tecniche, i motori elettrici avanzati possono ora rivaleggiare con la densità di potenza dei motori idraulici. Inoltre, i motori elettrici offrono molti vantaggi che non sono alla portata dell'idraulica, tra cui una maggiore affidabilità, una manutenzione minima o nulla e l'assenza di rischi di perdite dannose per l'ambiente. Per saperne di più, consulta il nostro articolo,
Ingegneria collaborativa per cicli di progettazione più brevi
In Kollmorgen, il progresso nel motion è un processo collaborativo regolato dalle esigenze specifiche di ogni settore e di ogni cliente che serviamo. Lavoriamo insieme, da ingegnere a ingegnere, per affrontare le tue sfide uniche, abbreviare i cicli di progettazione e portare più velocemente sul mercato macchine subacquee e veicoli immergibili migliori.