Passer au contenu principal

Les navires militaires sont de plus en plus perfectionnés et remplissent des fonctions de plus en plus étendues. Les systèmes avancés de ciblage, de détection de la menace, de lutte contre la menace et de surveillance périphérique sont quelques exemples d'applications qui assurent la sécurité du personnel militaire tout en l'aidant à être plus efficace en mer. Ces systèmes ont besoin d'un ciblage et d'un suivi parfaits des objectifs, et ils ne doivent pas être perturbés par le mouvement constant du navire ou de toute condition environnementale difficile.

Pour mieux protéger la vie des marins, les nouveaux systèmes de navires sont conçus avec le souci de diminuer le nombre de membres d'équipage requis. En outre, ces nouveaux systèmes se doivent de nécessiter moins d'entretien et de diminuer leur impact environnemental en utilisant l'électricité plutôt que l'hydraulique. Les écoutilles automatiques, les portes de hangar motorisées, les dispositifs de surveillance et d'autres innovations nécessitent des systèmes de contrôle de mouvement puissants et fiables.

Solutions stables et solides

Montés sur des navires de mer, les systèmes de poursuite radars et satellites doivent conserver une élévation et un azimut précis même quand la mer est agitée. Pour les armes et les systèmes défensifs, les mouvements imprévisibles de l'objectif compliquent encore davantage l'activité de poursuite. Les servomoteurs qui entraînent des systèmes multi-axes doivent être capables de fonctionner parfaitement et durablement par mauvais temps et dans des conditions d'eau salée, et de résister à des niveaux significatifs de chocs et de vibrations.

Minimisez le risque avec un partenaire éprouvé

Kollmorgen possède plusieurs décennies d'expérience dans la fourniture de composants de contrôle de mouvement conçus pour fonctionner en toute fiabilité dans les applications de défense les plus exigeantes. Nous ne cessons d'innover pour répondre aux exigences croissantes des champs de bataille actuels et futurs. Avec son expertise technique, ses installations et ses capacités de production mondiales, Kollmorgen est mesure de fournir les composants de contrôle de mouvement standard et personnalisés nécessaires pour équiper n'importe quel système d'armes partout dans le monde.

Solutions Kollmorgen

La capacité d'intégrer des technologies d'un moteur de base dans l'application spécifique du client est une compétence clé de Kollmorgen. Notre expertise nous permet de modifier des produits standard, tels que nos plateformes sans châssis TBM et KBM primées, ou de développer des solutions entièrement personnalisées dans notre portefeuille étendu de conception de produits.

Nous contacter

Les meilleurs produits pour les systèmes navals

Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Série TBM sans cadre

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™ >

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Gamme RBE Series sans boîtier >

La configuration sans boîtier de ces moteurs de type « pancake » à couple relativement élevé et basse vitesse élimine l'arbre, les roulements, les flasques et les accouplements pour réduire le volume, le poids et la complexité lorsqu'ils sont intégrés directement avec la charge.

Servomoteur Kollmorgen série EKM

Servomoteurs série EKM >

Ces moteurs hautes performances améliorés sont conformes à la norme MilSpec 810E et répondent aux exigences en matière d'étanchéité de la norme IP67. Ils sont fournis en standard avec un axe en acier inoxydable et une peinture résistante aux agents chimiques pour une utilisation fiable dans des conditions environnementales difficiles.

Servomoteurs CA synchrones

Servomoteur série AKM™ >

Nos servomoteurs hors pair sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standard sont disponibles avec des modifications de co-conception pour satisfaire quasiment tous les besoins d'application.