Skip to main content

Marinefahrzeuge werden technisch immer ausgefeilter, und die Aufgaben, die sie erfüllen, nehmen zu. Hochentwickelte Systeme zur Waffenzielausrichtung, Bedrohungserkennung und -abwehr sowie peripheren Überwachung sind nur einige wenige Anwendungsbeispiele, die Militärpersonal Sicherheit bieten und ihnen helfen, auf See effektiver zu handeln. Diese Systeme sind auf eine einwandfreie Zielerfassung und -verfolgung angewiesen und dürfen weder durch die ständige Bewegung des Schiffs noch durch raue Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.

Um die eigenen Matrosen weiter zu schützen, zielt die Entwicklung neuerer Schiffssysteme auf eine Reduzierung der Mannschaftsgröße hin. Diese neuen Systeme tragen auch dazu bei, den Wartungsaufwand und die Umweltbelastung zu verringern, indem sie elektrische Energie anstelle von Hydraulik verwenden. Automatische Luken, angetriebene Hangartore, deren Überwachung und andere Fortschritte erfordern leistungsfähige, zuverlässige Bewegungssysteme.

Stabile & robuste Lösungen

Auf einem Seeschiff montiert, müssen Radar- und Satellitenverfolgungssysteme bei rauer See eine präzise Elevation und Azimut aufrechterhalten. Für Waffen und Verteidigungssystemen macht die unvorhersehbare Bewegung des Ziels die genaue Verfolgung zu einer noch größeren Herausforderung. Die Servomotoren, die diese Mehrachsensysteme antreiben, müssen auch unter rauen Witterungs- und Salzwasserbedingungen über lange Zeiträume störungsfrei arbeiten und erheblichen Stößen und Vibrationen standhalten.

Minimieren Sie das Risiko mit Ihrem bewährten Partner

Kollmorgen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Lieferung von Antriebskomponenten, die auf Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Verteidigungsanwendungen ausgelegt sind. Wir setzen unsere Innovationskraft fort und stellen uns konsequent den steigenden Anforderungen auf dem heutigen Gefechtsfeld wie auch auf dem Gefechtsfeld der Zukunft. Mit unserem globalen Engineering-Know-how, unseren Fertigungseinrichtungen und Fähigkeiten ist Kollmorgen bereit, die Standard- und kundenspezifischen Antriebskomponenten zu liefern, die zur Unterstützung jedes Waffensystems überall auf der Welt benötigt werden.

Kollmorgen Lösungen

Die Fähigkeit, Motor-Kerntechnologien in die einzigartige Anwendung eines Kunden zu integrieren, ist eine Schlüsselkompetenz von Kollmorgen. Dank unseres Fachwissens können wir Standardprodukte wie unsere preisgekrönten gehäuselosen TBM- und KBM-Plattformen modifizieren oder völlig kundenspezifische Lösungen durch unser umfangreiches Produktdesign-Portfolio entwickeln.

Kontakt

Top-Produkte für marine Systeme

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

RBE-Serie gehäuselos >

Die gehäuselose Konfiguration dieser relativ drehmomentstarken, langsam laufenden Flachmotoren verzichtet auf Wellen, Lager, Endgehäuse und Kupplungen, wodurch Volumen, Gewicht und Komplexität bei der direkten Integration in die Last reduziert werden.

EKM Servomotoren - Kollmorgen

EKM Servomotoren >

Diese optimierten Hochleistungsmotoren nach MilSpec 810E und mit Schutzart IP67 werden standardmäßig mit Edelstahlwelle und chemikalienbeständiger Lackierung geliefert. Sie eignen sich für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Kollmorgen_AKM_Servomotor_m

AKM™ Synchronservomotoren >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung. 

Goldline® Servomotoren, Kollmorgen

Goldline® Servomotoren >

Die Goldline®-Serie von Kollmorgen bietet optimale Leistung für Anwendungen mit schneller Beschleunigung/Verzögerung, Lastanpassung oder großen Trägheitsdifferenzen. Diese Motoren sind für eine Netzspannung von 230 und 400/480 VAC erhältlich.…