Salta al contenuto principale

Le navi sono sempre più sofisticate e svolgono ruoli sempre più diversi. Sistemi avanzati di individuazione di armi, rilevamento e difesa dalle minacce e sorveglianza perimetrale sono solo alcune delle applicazioni che mettono in sicurezza gli addetti militari pur garantendo una maggior efficienza in mare. Questi sistemi dipendono da individuazione e tracciamento senza errori e non devono essere ostacolati dal movimento continuo della nave o da condizioni ambientali estreme.

Per tenere al sicuro sempre più marinai, lo sviluppo di nuovi sistemi navali punta a ridurre il numero di addetti presenti. Questi nuovi sistemi stanno anche spingendo verso la riduzione della manutenzione e dell'impatto ambientale grazie allo sfruttamento dell'energia elettrica al posto della potenza idraulica. Boccaporti automatici, hangar con porte munite di attuatori, sorveglianza e altre migliorie richiedono sistemi di movimentazione potenti e affidabili.

Soluzioni stabili e robuste

I sistemi di tracciamento basati su radar e satelliti montati su una nave in movimento devono mantenere con precisione elevazione e azimut man mano che l'imbarcazione affronta il mare. Per armi e sistemi di difesa i movimenti imprevedibili dei bersagli rendono ancora più importante un tracciamento preciso. I servomotori che azionano questi sistemi multiasse devono garantire un funzionamento senza errori anche in condizioni meteorologiche avverse e in presenza di acqua salata per periodi prolungati, oltre a resistere a urti e vibrazioni consistenti.

Un partner di fiducia per ridurre al minimo il rischio

Kollmorgen vanta decenni di esperienza nella fornitura di componenti di motion progettati per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni di difesa più esigenti. Continuiamo ad innovare e a soddisfare costantemente le richieste sempre più complesse del mondo di oggi, così come quelle del futuro. La competenza tecnica acquisita, insieme alle strutture e alle risorse produttive a livello globale, permette a Kollmorgen di fornire i componenti di motion standard e personalizzati necessari a qualsiasi armamento in tutto il mondo.

Soluzioni Kollmorgen

La capacità di integrare tecnologie chiave a livello di motori nelle applicazioni specifiche dei clienti è una competenza primaria di Kollmorgen. Esperienza e competenza ci consentono di modificare prodotti standard, quali ad esempio le nostre pluripremiate piattaforme frameless TBM e KBM, o di sviluppare soluzioni completamente personalizzate nell'ambito della nostra ampia gamma di prodotti.

Contattaci

Prodotti di primo livello per sistemi navali

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie RBE frameless >

La configurazione frameless di questi motori tipo pancake a bassa velocità e coppia relativamente elevata elimina albero, cuscinetti, campane del motore e giunti, riducendo volume, peso e complessità quando integrati direttamente con il carico.

Servomotori serie EKM Kollmorgen

Servomotori serie EKM >

Questi motori ad alte prestazioni potenziati sono classificati MilSpec 810E e sigillati in conformità con IP67. Sono forniti in versione standard con albero in acciaio inossidabile e vernice resistente agli agenti chimici per un uso affidabile in condizioni ambientali difficili.

Servomotori sincroni AKM™

Servomotori serie AKM™ >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.