As embarcações navais estão se tornando mais sofisticadas e os papéis que desempenham estão se expandindo. Sistemas avançados para o direcionamento de armas, detecção e defesa contra ameaças e vigilância periférica são apenas alguns exemplos de aplicações que estão mantendo o pessoal militar seguro, ajudando-os a atuar de forma mais eficaz no mar. Estes sistemas dependem de direcionamento e rastreamento impecáveis, e não devem ser impedidos pelo movimento constante da embarcação ou por quaisquer condições ambientais adversas.
Para manter mais marinheiros fora de perigo, o desenvolvimento de novos sistemas de navios impulsiona para reduzir o número de tripulantes necessários. Esses novos sistemas também estão impulsionando reduções na manutenção e no impacto ambiental, utilizando energia elétrica em vez de hidráulica. As escotilhas automáticas, as portas do hangar acionadas, a vigilância e outros avanços exigem sistemas de movimento poderosos e confiáveis.
Soluções estáveis e robustas
Montados em uma embarcação marítima, os sistemas de rastreamento por radar e satélite precisam manter a elevação e o azimute precisos à medida que o navio navega em mares agitados. Para armas e sistemas defensivos, o movimento imprevisível do alvo torna o rastreamento preciso um desafio ainda maior. Os servomotores que acionam esses sistemas com muitos eixos devem funcionar sem falhas em condições climáticas adversas e de água salgada por longos períodos de tempo e ser capazes de suportar choques e vibrações significativos.
Minimize o risco com seu parceiro comprovado
A Kollmorgen tem muitas décadas de experiência fornecendo componentes de Motion projetados para confiabilidade nas aplicações de defesa mais exigentes. Continuamos a inovar e consistentemente atender às crescentes demandas do campo de batalha de hoje, bem como do campo de batalha do futuro. Com nossa experiência global em engenharia, instalações e capacidades de fabricação, a Kollmorgen está pronta para entregar os componentes de Motion padrão e personalizados necessários para suportar qualquer sistema de armas, em qualquer lugar do mundo.
Soluções Kollmorgen
A capacidade de integrar as principais tecnologias motoras na aplicação exclusiva de um cliente é uma competência fundamental da Kollmorgen. Nossa expertise nos permite modificar produtos padrão, como nossas premiadas plataformas TBM e KBM sem carcaça, ou desenvolver soluções totalmente exclusivas em nosso extenso portfólio de design de produtos.
Principais produtos para sistemas navais