* À moins d’avis contraire, tous les webinaires sont présentés en anglais.
* À moins d’avis contraire, les cours sont dispensés en anglais et en présentiel dans nos locaux de Radford, en Virginie (États-Unis).
Choisissez le bon moteur pour votre système sans pilote terrestre, aérien ou maritime >
Webinar
Les systèmes sans pilote sont de plus en plus présents dans les opérations terrestres, aériennes et maritimes, ce qui minimise la charge de travail humaine, les coûts et les risques. Avec les systèmes sans pilote, l'échec n'est pas…Choisir le bon moteur pour prolonger le temps de vol et la portée des systèmes aériens sans pilote (UAS) >
Webinar
Les drones jouent un rôle de plus en plus important dans les opérations de sécurité, militaires, policières, humanitaires et commerciales qui nécessitent une traversée rapide et souple de vastes zones tout en réduisant les risques et les charges…Choisir le bon capteur d'asservissement : pourquoi le codeur multitour intelligent (SFD-M) se démarque-t-il ? >
Webinar
Découvrez les principes de base des capteurs d'asservissement et la manière de sélectionner le dispositif adéquat pour votre système servo. Nous comparerons un certain nombre de capteurs d'asservissement en termes de performance, de fonctionnalités…Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >
Webinar
Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >
Webinar
Les robots de terrain sont de plus en plus fréquemment déployés dans les environnements extrêmes et incertains, qu'il s'agisse de champs de mines, de chantiers de construction, de sites immergés ou de zones agricoles isolées. La conception pour de…Designing Motion Control for Military Requirements from EO/IR Platforms to Ground Vehicles (India) >
Webinar
Precise motion control makes extraordinary surveillance, defense and weapon systems possible – on land and sea, in the air and in space. Accurate image and data capture starts with stable motion, which depends on selecting the right torque motor.…English, IN
Conception du contrôle de mouvement pour les tourelles et les systèmes d'entraînement azimutal de grande taille dans les véhicules militaires terrestres >
Webinar
Il est important de faire la distinction entre technologie et topologie lors de la conception de systèmes de mouvement destinés à des véhicules militaires terrestres de grande taille. La topologie désigne l'architecture de haut niveau qui définit la…Développer votre tomodensitomètre à haute résolution : une vision pluridisciplinaire >
Webinar
Ingénierie des moteurs et des commandes, opérations, assistance technique et plus encore : lors de la conception d'un mouvement pour un système d'imagerie médicale avancé, les perspectives de réussite sont multiples. Vous ne voulez pas que votre…Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >
Webinar
Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.Die Entwicklung von Motion-Lösungen…Deutsch