Passer au contenu principal

Les moteurs électriques sont le cœur des machines industrielles, des robots de pointe, des systèmes d'imagerie médicale et d'innombrables autres applications. Les bobinages complexes en cuivre jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des moteurs, les types de bobines spécifiques et les variations affectant directement les caractéristiques de performance. Cette session offre une vue d'ensemble des bobinages de moteurs, notamment leur rôle dans le mouvement électrique, la fonctionnalité du moteur et le succès de votre application.

Au cours de cette session, nous allons :

  • percer les mystères des électroaimants et leur rôle essentiel dans le fonctionnement des moteurs ;
  • découvrir comment les bobinages influencent le couple et la vitesse, qui sont les principaux facteurs de performance des moteurs ;
  • analyser l'interaction entre la puissance, la vitesse et le couple pour maximiser l'efficacité.

Joignez-vous à nous pour mieux comprendre les bobinages de moteur et accroître vos activités d'ingénierie pour des solutions de mouvement électrique supérieures.

Loading

À propos du/des présentateur(s)

Gordon Ritchie

Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.

Langue de présentation: English

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos webinaires. Nous proposons des dizaines de webinaires et de formations, et de nouveaux sont ajoutés chaque mois.