Passer au contenu principal

La série de sessions de mentorat pour les servovariateurs AKD offre une expérience d'apprentissage interactive avec des démonstrations de l'instructeur qui vous permettent d'observer des techniques et des stratégies de programmation. Nous commencerons par vous expliquer comment configurer le variateur, puis nous vous guiderons dans le processus de programmation des différentes fonctions. L'instructeur répondra également en temps réel à toutes vos questions.

Notre série de sessions de mentorat vous offre la possibilité de cibler l'apprentissage désiré dans les domaines où vous pourriez avoir besoin d'une formation supplémentaire. Surveillez régulièrement cette page, car nous mettons périodiquement à jour les sessions de mentorat avec des opportunités d'apprentissage à la demande ainsi que les événements les plus populaires en direct.

Comment configurer votre AKD pour réussir

23 Oct 2024

Par quoi commencer? Il peut être intimidant de configurer un système pour la première fois; cependant, un peu d'aide vous peut vous aider à réduire le temps de configuration. Réalisez rapidement des mouvements précis en suivant les meilleures pratiques partagées dans cette session. Il vous suffit de regarder ou de suivre dans Workbench la mise en service de votre nouveau variateur, étape par étape.

Vous apprendrez à :

  • réduire le temps de configuration grâce aux meilleures pratiques pour les paramètres de configuration;
  • créer rapidement des tâches et des séquences de mouvement;
  • diagnostiquer les pannes et les avertissements pour une mise en service plus rapide et une disponibilité accrue.

Un système de mouvement avancé avec l'AKD

24 Oct 2024

Sur la base de la session « Comment configurer votre AKD pour réussir », la création d'un système de mouvement avancé hautes performances est facile. Dans cette session, vous apprendrez à utiliser les outils internes de l'AKD comme le dispositif de réglage des performances d'asservissement et les diagrammes de Bode pour identifier la compliance mécanique. Vous apprendrez également à créer des tâches de mouvement plus complexes qui vont au-delà d'une extension et d'un retour.

Vous apprendrez à :

  • créer des profils de mouvement avancés;
  • améliorer les performances en utilisant des outils de test et de diagnostic intégrés;
  • lire un diagramme de Bode et interpréter les données.
Loading
Loading

À propos du/des présentateur(s)

Gordon Ritchie

Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.

Langue de présentation: English

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos webinaires. Nous proposons des dizaines de webinaires et de formations, et de nouveaux sont ajoutés chaque mois.