AKME Serisi Servo Motorlar
AKME servo motorlar, AKM servo motor platformunun kanıtlanmış performansına dayanarak üretilmiştir ve gaz Bölge 2 ve toz Bölge 22 tehlikeli bölgelerinde çalışmaya yönelik ATEX ve IECEx sertifikalarını elde etmek için ek tasarım özelliklerine sahiptir. Bu motorlar, çok çeşitli uygulamaları karşılamak için 2-7 arasındaki gövde boyutlarında sunulmaktadır ve 75 Vdc, 120, 240 veya 400 Vac ile çalışan, 5.000 dev/dakikaya varan hızlara sahip sürücülerle ve geniş bir mutlak geri besleme konumlandırma cihazı yelpazesiyle birlikte çalışmaktadır.
Kollmorgen AKD, AKD2G ve Kollmorgen Essentials™ (KED) servo sürücüleriyle eşleştirilen AKME servo motorlar, zaman zaman yanıcı gazlara veya tozlara maruz kalabilecek bölgeler için eksiksiz ve özellik açısından zengin bir hareket çözümünde optimum tork yoğunluğu, duyarlılık ve hassasiyet sunar.
Tehlikeli Bölgeler İçin Sertifikalıdır

ATEX ve IECEx sertifikalarına sahip AKME Serisi, AKM ailesini genişleterek daha geniş bir yelpazedeki tehlikeli bölge uygulamalarını destekliyor. AKME servo motorlar; farmasötik üretimden gıda işlemeye ve tahıl ambarlarına kadar pek çok uygulamada, zaman zaman patlayıcı gazların veya yanıcı tozların bulunabileceği bölgeler için kompakt ve ölçeklenebilir seçenekler sunar.
Özellikler
- Geniş kapsamlı makine uyumluluğu için altı farklı gövde boyutu (54-188 mm)
- 0,37 Nm ile 50,4 Nm arasında sürekli tork verebilecek şekilde tasarlanmıştır
- 5.000 dev/dakikaya varan hızlar
- AKD, AKD2G ve Kollmorgen Essentials™ (KED) servo sürücüleriyle uyumludur
- 75 Vdc, 120, 240 ve 400 Vac sistemleri destekler
- Tek ve çift konnektörlü geri besleme cihazları arasında SFD-M; Hiperface DSL; Resolver; Comcoder; EnDat 2.2; BiSS B yer alır
- Zorlu endüstriyel ortamlar için IP64 koruması
- Standart Kollmorgen motor kabloları (1-25 m)
Specifications
| Gövde Boyutu | AKME2 | AKME3 | AKME4 | AKME5 | AKME6 | AKME7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstif Uzunluğu | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4 |
| Nominal Voltaj | 75 Vdc, 120-400 Vac | 75 Vdc, 120-400 Vac | 75 Vdc, 120-400 Vac | 75 Vdc, 120-400 Vac | 75 Vdc, 240-400 Vac | 240-400 Vac |
| 40 ℃ ortam sıcaklığında maks. sürekli tutma torku (Nm) | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 14,1 | 24,4 | 52,0 |
| Maks. tepe torku (Nm) | 4,8 | 10,1 | 20,1 | 38,2 | 65,0 | 143,0 |
| Maks. nominal hız (dev/dk) | 5000 | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 | 2500 |
| Maks. anma gücü (kW) | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 4,8 | 7,6 |
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Uygunluk |
| Ex ec mc IIC T4 Gc Ex tc IIIC T130°C Dc |
AKME Tehlikeli Bölge Sınıflandırması
AKME motorları, mavi renkle belirtildiği gibi Bölge 2 ve Bölge 22 uygulamaları için özel olarak üretilmiştir. Gri renkle belirtildiği gibi daha yüksek bir risk sınıflandırması gerektiren uygulamalar için bir Kollmorgen uzmanına danışın. Tehlikeli bölgeler için geniş bir motor yelpazesi sunuyoruz.
| AKME Serisi Destek | |||
|---|---|---|---|
| Tehlike | Sürekli | Aralıklı | Anormal koşullarda |
| Tanım | Patlayıcı ortamlar sürekli olarak, uzun süreler boyunca veya sık sık oluşur | Normal çalışma sırasında patlayıcı ortamların oluşması muhtemeldir | Patlayıcı ortamların oluşması muhtemel değildir veya patlayıcı ortamlar yalnızca nadiren ve kısa bir süre boyunca ortaya çıkar |
| Gaz, Buharlar | Bölge 0 | Bölge 1 | Bölge 2 |
| Toz | Bölge 20 | Bölge 21 | Bölge 22 |
| Kategori | 1 Çok yüksek düzeyde koruma | 2 Yüksek düzeyde koruma | 3 Gelişmiş düzeyde koruma |



Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKME Installation Manual | Englishve Chinese, Simplified | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-04/AKME-Install-Manual-Multilingual-RevA.pdf |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKME Series Servo Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Explosion Proof Motor Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKME Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/981042_EU%20DECLARATION%20OF%20CONFORMITY%20AKME_13FEB26.pdf |
| AKME Servo Motor IECEx Certificate of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/IECEx_TPS_25.0065_000%2C%20A%26S%2C%20SERVOMOTOR%2C%20Ex%20ec%20mc%20tc%20Signed_pp1-4.pdf |
| AKME Servo Motor Type Examination Certificate | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/TPS%2025%20ATEX%20124440%200005%20X%20Rev.%2000%20AS%20SERVOMOTOR%20Ex%20ec%20mc%20tc_p1.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir
Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Uygulamanız için Hangi Servo Konum Geri Bildirim Cihazı Doğru?
Uygulamanız için doğru geri bildirim cihazını seçin. Çok dönüşlü mutlak döner kodlayıcı ile maksimum performans, verimlilik ve değeri nasıl elde edeceğinizi öğrenin.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.