Servomotori serie AKME
I servomotori AKME si basano sulle prestazioni collaudate della piattaforma AKM, integrando caratteristiche di progettazione aggiuntive, studiate per ottenere le certificazioni ATEX e IECEx per l'utilizzo in ambienti a rischio con gas in Zona 2 e polveri in Zona 22. Per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni, questi motori sono disponibili con telaio di dimensioni da 2 a 7 e sono compatibili con azionamenti alimentati a 75 Vcc, 120, 240 o 400 Vca, con velocità fino a 5.000 giri/min e una gamma completa di dispositivi di feedback assoluto per il posizionamento.
In abbinamento ai servoazionamenti Kollmorgen AKD, AKD2G e Kollmorgen Essentials™ (KED), i servomotori AKME offrono densità di coppia ottimale, elevata reattività e precisione, all’interno di una soluzione di motion control completa e ricca di funzionalità, ideale per ambienti che possono essere occasionalmente esposti a gas o polveri infiammabili.
Certificati per ambienti pericolosi

Grazie alle certificazioni ATEX e IECEx, la serie AKME amplia la famiglia AKM, supportando una gamma più estesa di applicazioni in ambienti a rischio (HazLoc). Dalla produzione farmaceutica alla lavorazione alimentare, dai silos e impianti di stoccaggio dei cereali a molte altre applicazioni, i servomotori AKME offrono soluzioni compatte e scalabili per aree in cui possono essere occasionalmente presenti gas esplosivi o polveri combustibili.
Caratteristiche
- Sei dimensioni di telaio (da 54 a 188 mm) per garantire ampia compatibilità con le macchine
- Progettati per coppia continua da 0,37 Nm a 50,4 Nm
- Velocità fino a 5.000 giri/min
- Compatibili con i servoazionamenti AKD, AKD2G e Kollmorgen Essentials™ (KED)
- Compatibile con sistemi a 75 Vcc, 120, 240 e 400 Vca
- Dispositivi di feedback a connettore singolo o doppio, tra cui: SFD-M, Hiperface DSL, Resolver, Comcoder, EnDat 2.2, BiSS B
- Grado di protezione IP64 per ambienti industriali difficili
- Cavi motore standard Kollmorgen (lunghezze da 1 a 25 m)
Specifications
| Dimensioni telaio | AKME2 | AKME3 | AKME4 | AKME5 | AKME6 | AKME7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza pila | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4 |
| Tensione nominale | 75 Vcc, 120-400 Vca | 75 Vcc, 120-400 Vca | 75 Vcc, 120-400 Vca | 75 Vcc, 120-400 Vca | 75 Vcc, 240-400 Vca | 240-400 Vca |
| Coppia max continua a rotore bloccato (Nm) a 40 °C temperatura ambiente | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 14,1 | 24,4 | 52,0 |
| Coppia massima di picco (Nm) | 4,8 | 10,1 | 20,1 | 38,2 | 65,0 | 143,0 |
| Velocità nominale massima (giri/min) | 5000 | 5000 | 4500 | 3500 | 2500 | 2500 |
| Potenza nominale max (kW) | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 4,8 | 7,6 |
![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Marcatura |
| Ex ec mc IIC T4 Gc Ex tc IIIC T130 °C Dc |
Classificazione degli ambienti a rischio AKME
I motori AKME sono progettati specificamente per applicazioni in Zona 2 e Zona 22, evidenziate in blu. Per applicazioni che richiedono un livello di rischio più elevato, evidenziate in grigio, consultare un esperto Kollmorgen. Offriamo un'ampia gamma di motori per ambienti a rischio.
| Supporto della serie AKME | |||
|---|---|---|---|
| Livello di pericolo | Continuo | Intermittente | In condizioni anomale |
| Definizione | Atmosfere esplosive presenti in modo continuo, per lunghi periodi o con frequenza | Atmosfere esplosive che possono verificarsi durante il normale funzionamento | Atmosfere esplosive improbabili o presenti solo raramente e per brevi periodi |
| Gas, vapori | Zona 0 | Zona 1 | Zona 2 |
| Polvere | Zona 20 | Zona 21 | Zona 22 |
| Categoria | 1 Livello di protezione molto elevato | 2 Livello di protezione elevato | 3 Livello di protezione aumentato |



Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKME Installation Manual | English, Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/2026-04/AKME-Install-Manual-Multilingual-RevA.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKME Series Servo Motor Catalog | Inglese | Share URLview | |
| Explosion Proof Motor Brochure | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKME Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/981042_EU%20DECLARATION%20OF%20CONFORMITY%20AKME_13FEB26.pdf |
| AKME Servo Motor IECEx Certificate of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/IECEx_TPS_25.0065_000%2C%20A%26S%2C%20SERVOMOTOR%2C%20Ex%20ec%20mc%20tc%20Signed_pp1-4.pdf |
| AKME Servo Motor Type Examination Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/TPS%2025%20ATEX%20124440%200005%20X%20Rev.%2000%20AS%20SERVOMOTOR%20Ex%20ec%20mc%20tc_p1.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
Orientarsi negli ambienti a rischio: come selezionare motori certificati ATEX e UL
Una guida completa alla conformità normativa per allineare i requisiti ATEX e UL alle prestazioni richieste, ottimizzando la selezione dei servomotori per ambienti HazLoc.
Quale dispositivo di retroazione della posizione del servomotore è adatto per la tua applicazione?
Scegli il dispositivo di retroazione ideale per la tua applicazione. Scopri come ottenere livelli massimi di prestazioni, efficienza e valore con un encoder rotativo assoluto multigiro.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.