KBM™ Serisi Gövdesiz Motorlar
KBM™ Serisi, rotoru desteklemek için makinenin kendi yataklarını kullanarak makinenize dâhil olmak amacıyla tasarlanmış düşük ve yüksek voltajlı motorlar (120–480 Vac) sunar. Çeşitli standart motor seçenekleri (ve ek olarak kablo, sarım, yığın uzunluğu vb. özellikleri hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde modifiye etme kabiliyetimiz) ile basit kurulum, uzun ömür ve en kompakt boyutta en yüksek performans sunan tam uyumlu bir gövdesiz motor bulabilirsiniz.
Özellikler
Özellikler
- Tam korumalı statör sarımları
- 155 °C sürekli dâhili sarım sıcaklığı kapasitesi
- PTC termistör (avalanche-tipi) aşırı yük koruması
- Nadir toprak neodimyum demir boron mıknatıslar
- Rotor mıknatısları üzerinde arıza korumalı bantlar
- RoHS uyumlu
- UL ve CE için aracılık kolaylığı (UL KBM 118,163 ve 260 gövdelerinde hariçtir)
- Optimizasyonlara rotor göbeği boyutları, yığın uzunluğu, çap, montaj özellikleri, sarımlar, yalıtım, bağlantı türü ve daha pek çok şey dâhildir
- İsteğe bağlı sürgülü dijital Hall etkisi sensörleri önceden hizalanır ve uygun tetiklemeyi elde etmek için ilave eksenel rotor uzunluğu ile fabrikada takılır
Avantajlar
- Doğrudan yük bağlantısı dişlilerin, kayışların ve kasnakların bakımını ortadan kaldırır
- Sıfır geri tepme ve uyumsuzluk daha duyarlı sistem performansı sağlar
- Bağlantı cihazlarını ortadan kaldırarak genel makine boyutunu azaltır
- Gömülü motor kompakt makine boyutu sağlar ve fikri mülkiyetinizin korunmasına yardım eder
- Tümüyle özelleştirilmiş bir motorda söz konusu zaman, masraf ve riskler olmadan tam uyum için çok çeşitli standart motor ve ortak mühendislik modifikasyonu seçenekleri
- Herhangi bir standart ürün karakteristiğinin (mekanik boyutlar, elektriksel seçenekler ve bağlantılar, hızlanma ve yavaşlamaya yönelik termal ve sarım optimizasyonu, tork, hız, güç, pürüzsüzlük vb.) spesifik ihtiyaçlarınıza göre modifikasyonu.
Teknik Özellikler
| KBM(S) Gövdeler | Dış Çap | Geçme Deliği | Sürekli Durma Torku | Tepe Durma Torku | Sürekli Çıkış KW |
|---|---|---|---|---|---|
| "Servo" Form Faktörü | |||||
| KBM(S)-10 | 59,96 mm (2,95 inç) | 16,01 mm (0,63 inç) | 0,49 - 1,45 Nm | 1,17 - 4,91 Nm | 0,55 - 0,910 KW |
| KBM(S)-14 | 74,96 mm (2,95 inç) | 20,01 mm (0,79 inç) | 1,22 - 2,92 Nm | 3,28 - 10,50 Nm | 0,58 - 1,23 KW |
| KBM(S)-17 | 84,96 mm (3,34 inç) | 30,01 mm (1,18 inç) | 2,06 - 6,20 Nm | 5,95 - 24,00 Nm | 0,715 - 1,55 KW |
| KBM(S)-25 | 109,96 mm (4,33 inç) | 50,01 mm (1,97 inç) | 4,85 - 11,1 Nm | 14,4 - 54,8 Nm | 0,73 - 3,255 KW |
| KBM(S)-35 | 139,96 mm (5,51 inç) | 65,01 mm (2,56 inç) | 12,4 - 25,9 Nm | 40,8 - 93,0 Nm | 2,75 - 5,75 KW |
| KBM(S)-45 | 189,96 mm (7,48 inç) | 85,02 mm (3,35 inç) | 29,7 - 54,6 Nm | 119 - 218 Nm | 4,525 - 7,670 KW |
| KBM(S) Gövdeler | Dış Çap | Geçme Deliği | Sürekli Durma Torku | Tepe Durma Torku | Sürekli Çıkış KW |
|---|---|---|---|---|---|
| "Tork üreten" Form Faktörü | |||||
| KBM(S)-43 | 159,78 mm (6,29 in) | 76,28 mm (3,00 inç) | 6,11 - 44,2 Nm | 18,0 - 153 Nm | 1,23 - 2,875 KW |
| KBM(S)-57 | 202,90 mm (7,99 inç) | 104,17 mm (4,10 inç) | 18,8 - 109 Nm | 60 - 441 Nm | 2,31 - 3,00 KW |
| KBM(S)-60 | 229,85 mm (9,05 inç) | 105,05 mm (4,14 inç) | 29,4 - 154 Nm | 69,1 - 393 Nm | 2,96 - 8,42 KW |
| KBM(S)-79 | 259,63 mm (10,22 inç) | 152,43 mm (6,00 inç) | 43,5 - 222 Nm | 152 - 1075 Nm | 2,585 - 3,75 KW |
| KBM(S)-88 | 331,46 mm (13,05 in) | 155,01 mm (6,10 inç) | 102 - 545 Nm | 197 - 1200 Nm | 3,87 - 16,0 KW |
| KBM(S)-118 | 361,11 mm (14,22 inç) | 225,04 mm (8,86 inç) | 172 - 672 Nm | 498 - 2400 Nm | 7,78 - 19,85 KW |
| KBM(S)-163 | 605,0 mm (23,82 inç) | 315,50 mm (12,42 inç) | 764 - 1329 Nm | 1966 - 3932 Nm | 17,3 - 20,1 KW |
| KBM(S)-260 | 850,0 mm (33,46 inç) | 557,85 mm (21,96 inç) | 1932 - 3445 Nm | 6494 - 12812 Nm | 13,7 - 18,5 KW |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| KBM Part Number Scheme | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/kbm_partnumber_e_0.pdf |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen KBM Series Brushless Motors Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Robotic Solutions Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| KBM General RoHS10 Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-04/0_KBM%28S%29_Standard_RoHS10W.pdf |
| KBM Reach SVHC Certificate of Compliance | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-04/0_KBM%28S%29_Standard_REACH_R250.pdf |
| KBM/KBMS UL Certification EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/KBM_KBMS%20UL-Certificate_of_Compliance.pdf |
| Kollmorgen CE Technical Notice - KBM/CBM | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-04/CE%20Technical%20Notice%20-%20KBM%20and%20CBM%20motor%20part%20set%2020APR2026.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor
Uyumlu Robotik Takımlar Son İşlem Operasyonlarında Güvenlik ve Hassasiyeti Nasıl Sağlıyor?
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.