Gövdeli D ve DH
Kollmorgen Yuvalı Doğrudan Tahrikli Rotatif (DDR) motorlar, kesin servo çözümlerinde yüksek performans ve sıfır bakım sunmaktadır. Bu motorlar, üstün bir tork yoğunluğu sağlamak için şanzıman, zamanlama kayışı ve diğer aktarım bileşenlerini ortadan kaldırırken büyük çap, kısa boy ve çok sayıdaki mıknatıs çubuk özelliklerini bir araya getirmektedir. Yardımcı mühendislik özelliklerimiz, uygulamanız için uygun çözümler sağlamaktadır.
Özellikler
Özellikler
- D Serisi: 240 VAC enerji hattı
- DH Serisi: 400/480 VAC enerji hattı
- 5,3 ile 115 N-m (3,9 ila 85 lb-ft) kesintisiz tork, geniş bir yelpazede uygulama gerekliliklerini karşılamaktadır
- En yüksek tork/düşük hız uygulama gerekliliklerini karşılamak için 800 devir/dakikaya kadar hızlanma
- Yüksek çözünürlüklü sine kodlayıcı geri besleme cihazları, bir yay saniyenin altında doğruluk ve tekrar sağlamaktadır
- İsteğe bağlı dayanıklı çok hızlı çözücü geri beslemesi, zorlu koşullarda güvenli çalışma imkanı sunmaktadır
- IP65 ve 67 şaft sızdırmazlığı toza ve su jetlerine karşı dirençlidir
- Dahili termistör, aşırı sıcaklıklara karşı koruma sağlar
- Global anlamda kabul için CE Uyumluluğu, UL Kabulü
Yararları
- Mekanik veya çeşitli manyetik direnç teknolojilerinin etkisini çok aşan endeksleme sistemlerinde programlanabilir işlevler sağlamaktadır
- Doğrudan yük bağlantısı geri tepme, uyum, bakım ve son olarak şanzımanın, kayışların veya kasnakların değiştirilmesini ortadan kaldırır
- Sıfır dişli boşluğu ve uyum daha tepkisel sistem performansı sağlar
- Bağlantı cihazlarını çıkartarak toplam makine boyutunu azaltır
- Tek ve çift yuvalı tasarım statik sürtünmeyi azaltır
Spesifikasyonlar
240 Volt Sistemler
| AKD Servo Tahrik | Performans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Kesintisiz Tork1 | Tepe Torku | Maksimum Hız | |||
| Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | RPM | ||||
| D061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 500 | ||
| D062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 500 | ||
| D063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 500 | ||
| D081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| D082 | x | 25,9 | 19,1 | 92,2 | 68,0 | 300 | ||
| D083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 250 | ||
| D101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
| D102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 200 | ||
| D103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 120 | ||
400 / 480 Volt Sistemler
| AKD Servo Tahrik | Performans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD-0060X | AKD-0120X | AKD-0240X | Kesintisiz Tork1 | Tepe Torku | Maksimum Hız | |||
| Nm | lb-ft | Nm | lb-ft | RPM | ||||
| DH061 | x | 5,3 | 3,9 | 16,9 | 12,5 | 800 | ||
| DH062 | x | 9,8 | 7,2 | 33,5 | 24,7 | 800 | ||
| DH063 | x | 17,7 | 13,1 | 64,4 | 47,5 | 800 | ||
| DH081 | x | 15,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| DH082 | x | 25,9 | 11,7 | 45,0 | 33,2 | 500 | ||
| DH083 | x | 50,4 | 37,2 | 160 | 118 | 500 | ||
| DH101 | x | 34,6 | 25,5 | 129 | 95,0 | 300 | ||
| DH102 | x | 63,4 | 46,7 | 277 | 167 | 300 | ||
| DH103 | x | 115 | 85,0 | 501 | 370 | 250 | ||
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| DDR Indexer Presentation.zip | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/DDR_Indexer_Presentation.zip |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen Housed DDR Motors Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| Housed D&DH UL Certification | English | |
URL'yi paylaş http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo+and+Stepper+Motors+-+Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1 |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline D-DH | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-D-DH.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.