Salta al contenuto principale
Housed_D_and_DH_LARGE.jpg

Motori housed D e DH

I motori rotativi ad azionamento diretto (DDR) con alloggiamento (housed) di Kollmorgen offrono una soluzione di asservimento a prestazioni elevate che non richiede manutenzione. Questi motori combinano un diametro elevato, una lunghezza ridotta e un numero considerevole di poli magnetici per fornire una densità di coppia eccezionale, pur eliminando l'esigenza di riduttori, cinghie dentate e altri componenti della trasmissione. Le nostre capacità di co-progettazione garantiscono una soluzione perfettamente dimensionata per la tua applicazione.

Global
Prodotto disponibile su scala globale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Serie D: linea elettrica 240 V CA
  • Serie DH: linea elettrica 400/480 V CA
  • Coppia continua da 5,3 a 115 N-m (da 3,9 a 85 lb-ft) per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
  • Velocità fino a 800 giri/min, ideali per la maggior parte delle applicazioni ad alta coppia e bassa velocità.
  • I dispositivi di retroazione con encoder sinusoidale ad alta risoluzione forniscono una precisione eccezionale e una ripetibilità inferiore ad un secondo d'arco
  • Feedback opzionale con resolver multivelocità robusto per garantire un funzionamento affidabile anche in ambienti gravosi
  • L'albero con grado di protezione IP65 e 67 resiste alla polvere e ai getti d'acqua
  • Il termistore integrato offre una protezione contro il surriscaldamento
  • Conformità CE e riconoscimento UL per la commercializzazione a livello globale

Vantaggi

  • Offrono funzionalità programmabili nei sistemi di indicizzazione, con una produttività nettamente superiore rispetto alle tecnologie meccaniche o a riluttanza variabile
  • Il collegamento diretto al carico elimina gioco meccanico e cedimenti elastici, riducendo la manutenzione ed eliminando la necessità di sostituire riduttori, cinghie o pulegge.
  • L'assenza di gioco meccanico e cedimenti elastici garantisce una risposta del sistema più rapida e precisa
  • Eliminano dispositivi di accoppiamento, riducendo l'ingombro complessivo della macchina
  • Configurazioni con cuscinetto singolo o doppio per la riduzione dell'attrito statico

Specifiche

Sistemi a 240 Volt

 Servoazionamento AKDPerformance
AKD-0060XAKD-0120XAKD-0240XCoppia continua1Coppia di piccoVelocità
massima
Nmlb-ftNmlb-ftGiri/m
D061x  5,33,916,912,5500
D062x  9,87,233,524,7500
D063x  17,713,164,447,5500
D081x  15,911,745,033,2500
D082x  25,919,192,268,0300
D083x  50,437,2160118250
D101x  34,625,512995,0300
D102x  63,446,7277167200
D103 x 11585,0501370120

Sistemi a 480 e 400 Volt

 Servoazionamento AKDPerformance
AKD-0060XAKD-0120XAKD-0240XCoppia continua1Coppia di piccoVelocità
massima
Nmlb-ftNmlb-ftGiri/m
DH061x  5,33,916,912,5800
DH062x  9,87,233,524,7800
DH063x  17,713,164,447,5800
DH081x  15,911,745,033,2500
DH082x  25,911,745,033,2500
DH083x  50,437,2160118500
DH101x  34,625,512995,0300
DH102x  63,446,7277167300
DH103 x 11585,0501370250

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
DDR Indexer Presentation.zip English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DDR_Indexer_Presentation.zip
Title Language Date Share URL
Kollmorgen Full-line Catalog Inglese Share URLview
Kollmorgen Housed DDR Motors Catalog Inglese Share URLview

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf
Housed D&DH UL Certification English
Share URL http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=PRHZ2.E136406&ccnshorttitle=Servo+and+Stepper+Motors+-+Component&objid=1080552628&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1079907253&sequence=1
Kollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline D-DH English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-Goldline-D-DH.pdf

Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.

Title File Language Date Share URL
2D/3D Product Model English
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più