Cartouche de ventilateur pour bornes EtherCAT et de bus
La cartouche de ventilateur AKT2G-AC-FAN-001 est utilisée pour ventiler l'intérieur du caisson de bornes et pour y améliorer la dissipation thermique. Elle permet d'étendre la plage de fonctionnement thermique des terminaux EtherCAT et offre une vaste gamme de nouvelles options d'applications. La cartouche est installée sur le dessous du segment de borne et couvre une largeur de quatre bornes standard (4 x 12 mm). Elle consiste en un ventilateur, une plaque de montage, une barrette de raccordement (24 Vcc, 0 Vcc, diag, mode) et un support pour fixation sur différents caissons de bornes.
Spécifications

| Données techniques | AKT2G-AC-FAN-001 |
|---|---|
| Nombre de canaux | 1 ventilateur |
| Tension nominale | 24 Vcc (-15 %/+20 %) |
| Consommation de courant (à une tension de fonctionnement de 24 V) | env. 45 mA |
| Modes de fonctionnement | commandé par température, pleine vitesse, commandé par fréquence |
| Fréquence de rotation du ventilateur | réglable en 9 pas par la fréquence (1…9 Hz), max. ~5 500 tr/min |
| Diagnostic, courant de sortie max. | défaut du ventilateur, 15 mA |
| Durée de vie | Temps moyen entre pannes typ. = 280 000 h à 20 °C |
| Caractéristiques spéciales | Performances accrues et plage de température étendue pour différentes bornes |
| Dimensions (L x H x P) | 47 mm x 22 mm x 55 mm |
| Poids | 32 g (avec support) |
| Température de fonctionnement/stockage | -25…+70 °C/-40…+85 °C |
| Humidité relative | 95 %, sans condensation |
| Résistance aux vibrations / chocs | conforme à EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Immunité/émission électromagnétique | conforme à EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Classe de protection./pos. d'installation | IP 20/voir Montage et démontage |
| Homologation | CE, cULus |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.