Passer au contenu principal

Connectez vos moteurs pas-à-pas directement aux contrôleurs Kollmorgen Automation Suite avec ces bornes pour moteurs pas-à-pas AKT2G. Comme aucune commande pas-à-pas classique n’est requise, vous pouvez éliminer le matériel encombrant et le câblage complexe habituellement nécessaires.

Contrairement aux variateurs pas-à-pas analogiques, ces bornes de commande pas-à-pas communiquent numériquement via le réseau KAS EtherCAT®. Vous connaissez ainsi toujours l’état en temps réel de chaque axe pas-à-pas et pouvez obtenir un contrôle précis et réactif. La configuration est également nettement plus facile et plus fiable que le mouvement pas-à-pas qui repose sur un contrôle analogique. Cette gamme de bornes est compatible avec des milliers de versions de moteurs pas-à-pas.

AKT2G L15

Borne de moteur pas-à-pas, 24 Vcc, 1,5 A, commande vectorielle >

La borne EtherCAT AKT2G-SM-L15-000 est conçue pour la connexion directe de moteurs pas-à-pas dans la plage de faible intensité jusqu'à 1,5 A, pour une tension 24 V. L'étage de sortie de moteur pas-à-pas compact est incorporé dans la borne EtherCAT avec deux entrées numériques pour les interrupteurs de fin de course. Par le biais d'un paramétrage, il est possible d'adapter le AKT2G-SM-L15-000 au moteur et aux besoins de l'application. Le mouvement par micropas 1/64 assure un fonctionnement particulièrement précis et silencieux du moteur.

AKT2G L50

Borne de moteur pas-à-pas, 50 Vcc, 5 A, commande vectorielle >

La borne EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 est destinée à la connexion directe de moteurs pas-à-pas dans la plage d'intensité moyenne jusqu'à 5 A et pour une plage de tension 8 à 50 V. L'étage de sortie de moteur pas-à-pas compact est incorporé dans la borne EtherCAT avec deux entrées numériques pour les interrupteurs de fin de course. Par le biais d'un paramétrage, il est possible d'adapter le AKT2G-SM-L50-000 au moteur et aux besoins de l'application. Le mouvement par micropas 1/64 assure un fonctionnement particulièrement précis et silencieux du moteur.

Borne de circuit ballast

Borne de circuit ballast >

La borne EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contient des condensateurs hautes performances pour stabiliser les tensions d'alimentation. La borne AKT2G-BRC-000-000  peut être utilisée conjointement avec la borne de variateur de moteur pas-à-pas AKT2G-SM-L15-000 ou AKT2G-SM-L50-000. La faible résistance interne et la capacité de courant à impulsions élevées autorisent un bon effet tampon en parallèle avec un bloc d'alimentation. Les courants de régénération sont pris en charge, ce qui évite les surtensions.

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus