Salta al contenuto principale

Collega i tuoi motori passo-passo direttamente ai controller della Kollmorgen Automation Suite grazie a questi terminali digitali AKT2G dedicati. Non occorreranno i tradizionali azionamenti passo-passo e potrai quindi eliminare hardware ingombranti e cablaggi complessi.

Diversamente dagli azionamenti analogici, questi terminali per motori passo-passo comunicano digitalmente attraverso la rete EtherCAT© di KAS. In questo modo conoscerai sempre lo stato in tempo reale di ciascun asse del motore passo-passo e potrai ottenere un controllo preciso e reattivo. Anche la configurazione è molto più semplice ed affidabile rispetto al motion passo-passo basato sul controllo analogico. Questa famiglia di terminali è compatibile con migliaia di versioni di motori passo-passo.

AKT2G L15

Terminale per motore passo-passo, 24 V CC, 1,5 A, controllo vettoriale >

Il terminale EtherCAT  AKT2G-SM-L15-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con basso range di potenza fino a 1,5. A e tensione di 24 V. Lo stadio d'uscita compatto del motore passo-passo è integrato nel terminale EtherCAT insieme a due ingressi digitali per fine corsa. È possibile adattare l'AKT2G-SM-L15-000 mediante parametrizzazione al motore e ai requisiti dell'applicazione. La risoluzione a 64 micropassi garantisce un funzionamento particolarmente silenzioso e preciso.

AKT2G L50

Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale >

Il terminale EtherCAT  AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V. Lo stadio d'uscita compatto del motore passo-passo è integrato nel terminale EtherCAT insieme a due ingressi digitali per finecorsa. È possibile adattare l'AKT2G-SM-L50-000 mediante parametrizzazione al motore e ai requisiti dell'applicazione. La risoluzione a 64 micropassi garantisce un funzionamento particolarmente silenzioso e preciso.

Terminale per circuito a recupero

Terminale per circuito a recupero >

Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione. L'AKT2G-BRC-000-000  può essere utilizzato insieme ai terminali per azionamenti passo-passo AKT2G-SM-L15-000 o AKT2G-SM-L50-000. La bassa resistenza interna e la capacità di corrente ad impulsi elevati permettono un buffering ottimale insieme ad un'unità di alimentazione. Sono previste correnti rigenerative  per evitare sovratensioni.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più