Passer au contenu principal
Borne de circuit ballast

Borne de circuit ballast

La borne EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contient des condensateurs hautes performances pour stabiliser les tensions d'alimentation. La borne AKT2G-BRC-000-000  peut être utilisée conjointement avec la borne de variateur de moteur pas-à-pas AKT2G-SM-L15-000 ou AKT2G-SM-L50-000. La faible résistance interne et la capacité de courant à impulsions élevées autorisent un bon effet tampon en parallèle avec un bloc d'alimentation. Les courants de régénération sont pris en charge, ce qui évite les surtensions. L'énergie de régénération dépassant la capacité des condensateurs peut être dissipée à travers une résistance de freinage externe. Le seuil correspondant peut être directement paramétré dans le logiciel KAS.

Global
Produit disponible partout dans le monde

Spécifications

Données techniques AKT2G-BRC-000-000
Technologie Circuit ballast
Tension nominale jusqu'à 72 V
Capacité 155 µF
Ondulation de courant 10 A en service continu
Résistance interne < 10 mΩ
Protection contre les surtensions Standard 50 V, paramétrable via les données de co-ingénierie
Résistance ballast recommandée ZB8110*
Plage de contrôle de la surtension Standard 1 V, paramétrable via les données de co-ingénierie
Fréquence d'horloge de la résistance ballast en fonction de la charge, max. 100 µs, contrôle en 2 points
Isolation électrique 1 500 V
Diagnostic Température sur la carte de circuit imprimé
Message au E-bus Données pour le comportement de commutation de la résistance ainsi que le courant et la tension d'alimentation
Contact de terre non
Connexion d'écran -
Consommation de courant du E-Bus typ. 80 mA
Consommation électrique des contacts de puissance 0 mA
Largeur de bit dans l'image de processus 88 bits
Connexion électrique au rail de montage -
Ajout aux bornes EtherCAT avec contact de puissance oui, côté gauche sans terre
Ajout aux bornes EtherCAT sans contact de puissance oui
Dimensions (L x H x P) env. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur alignée : 12 mm)
Configuration Par les données de co-ingénierie
Poids env. 90 g
plage de température ambiante admissible pendant le fonctionnement 0 °C ... +55 °C
plage de température ambiante admissible pendant le stockage -25 °C ... +85 °C
humidité relative admissible 95 %, sans condensation
Montage sur rail de montage de 35 mm conforme à EN 60715
Résistance aux vibrations/chocs conforme à EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, voir aussi Instructions d'installation pour une capacité de charge mécanique accrue
Immunité/émission électromagnétique conforme à EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Classe de protection IP20
Position d'installation Toute, voir Montage et câblage des bornes d'E/S
Homologation CE, cULus

Media & Downloads

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
AKT2G I/O Manual EN English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf

Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf

Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc

Ces sorties analogiques à 4 canaux  sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.

En savoir plus

Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable

Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus