Ana içeriğe atla

Bu AKT2G step motor sürücü terminalleri ile step motorlarınızı doğrudan Kollmorgen Automation Suite kontrol birimlerine bağlayın. Geleneksel step motor sürücülerine ihtiyacınız kalmadığında hantal donanımlar ve karmaşık kablolar da ortadan kalkabilir.

Analog step motor sürücülerinin tersine bu step motor sürücü terminalleri, KAS EtherCAT® ağı aracılığıyla dijital olarak iletişim kurar. Bu sayede her zaman her bir step motor ekseninin gerçek zamanlı durumunu bilir ve kesin, duyarlı bir kontrol elde edebilirsiniz. Analog kontrole dayanan step motor hareket çözümlerine nazaran kurulumu çok daha kolay ve çok daha güvenilirdir. Bu terminal ailesi binlerce step motor versiyonu ile çalışır.

AKT2G L15

Step Motor Terminali, 24 V DC, 1,5 A, Vektör Kontrolü >

AKT2G-SM-L15-000  EtherCAT Terminali, 1,5 A'e ve 24 V'a kadar olan düşük güç aralığındaki step motorların doğrudan bağlantısı için tasarlamıştır. Kompakt step motor çıkış katı, EtherCAT Terminalinde, limit anahtarları için iki dijital giriş ile birlikte yer almaktadır. AKT2G-SM-L15-000, programlama yoluyla motora ve uygulama gereksinimlerine göre ayarlanabilir. 64-kat mikro kademelendirme, özellikle sessiz ve kesin bir motor çalışması sağlar.

Terminalin çıkış akımı, AKT2G-AC-FAN-001 fan kartuşu ile birlikte 3 A'e yükseltilebilir.

AKT2G L50

Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü >

AKT2G-SM-L50-000  EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır. Kompakt step motor çıkış katı, EtherCAT Terminalinde, limit anahtarları için iki dijital giriş ile birlikte yer almaktadır. AKT2G-SM-L50-000, programlama yoluyla motora ve uygulama gereksinimlerine göre ayarlanabilir. 64-kat mikro kademelendirme, özellikle sessiz ve kesin bir motor çalışması sağlar. Terminalin çıkış akımı, AKT2G-AC-FAN-001 fan kartuşu ile birlikte 6,5 A'e yükseltilebilir.

Fren Kesici Terminali

Fren Kesici Terminali >

AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000,  AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir. Düşük dahili direnç ve yüksek darbeli akım özelliği sayesinde bir güç kaynağı ünitesi ile paralel bağlantıda iyi tamponlama sağlar. Rejeneratif akımlar  aşırı voltajları önlemek için adapte edilir. Rejeneratif enerji kapasitörlerin kapasitesini aşarsa enerji harici bir frenleme rezistörü aracılığıyla dağıtılabilir.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için