Pular para o conteúdo principal

Conecte seus motores de passo diretamente aos controladores Kollmorgen Automation Suite com estes cartões de drive de motor de passo AKT2G. Sem a necessidade de drives de motor de passo convencionais, você pode eliminar hardware volumoso e cabeamento complexo que de outra forma seriam necessários.

Diferentemente de drives de motor de passo analógicos, estes terminais de drive de motor de passo se comunicam de modo digital por meio da rede KAS EtherCAT®. Assim, você sempre sabe o verdadeiro estado do eixo de motor de passo e pode alcançar um controle preciso e responsivo. A configuração também é muito mais fácil e confiável quando comparada a um motion de motor de passo que depende de controle analógico. Essa família de terminais funciona com milhares de versões do motor de passo.

AKT2G L15

Cartão do motor de passo, 24 VCC, 1,5 A, Controle de vetor >

O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L15-000  é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência baixo de até 1,5 A e uma tensão de 24 V. O estágio de saída compacto do motor de passo é incorporado no cartão EtherCAT juntamente com duas entradas digitais para switches de limite. Por meio da parametrização, o AKT2G-SM-L15-000 pode ser ajustado ao motor e às exigências da aplicação. O micropasso de 64 vezes garante uma operação do motor particularmente silenciosa e precisa.

AKT2G L50

Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor >

O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000  é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V. O estágio de saída compacto do motor de passo é incorporado no cartão EtherCAT juntamente com duas entradas digitais para switches de limite. Por meio da parametrização, o AKT2G-SM-L50-000 pode ser ajustado ao motor e às exigências da aplicação. O micropasso de 64 vezes garante uma operação do motor particularmente silenciosa e precisa.

Cartão do interruptor de freio

Cartão do interruptor de freio >

O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação. O AKT2G-BRC-000-000  pode ser usado em conjunto com os cartões de drive do motor de passo AKT2G-SM-L15-000 ou AKT2G-SM-L50-000. Baixa resistência interna e alta capacidade de corrente pulsada permitem um bom buffer em paralelo com uma fonte de alimentação. Correntes de regeneração são  acomodadas, prevenindo as sobretensões. Se a energia regenerativa exceder a capacidade dos capacitores, a energia poderá ser dissipada através de um resistor de frenagem externo.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais