P5000 Step Tahrik
P5000, Kollmorgen'in endüstri lideri POWERMAX II step motorları ile yüksek sistem performansı vermesi için optimize edilmiş kompakt mikro step sürücüsüdür. Kollmorgen step tahrik ailesine eklenen etkileyici ancak basit bir üye. Bir step sistemi ile eşleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! P5000 ve Kollmorgen step motorları birlikte çalışmak için yaratılmıştır. Performans optimizasyonu için kolay erişimli akıcılık ve profil gerilimölçerleri.
Özellikler
- Akım çıkışı 0.7-3.5 A tepe; DIP anahtar ile seçilebilir 0.2 Amper aralıkları
- Veri Yolu Voltajı 20-75 Vdc
- Kollmorgen Step Motor Ailesi için en iyi performansı sağlamak amacıyla Kollmorgen motorları için gerilimölçerler aralığı ile dalga eşleştirme.
- Tüm Girişler ve Çıkışlar Optik Olarak Yalıtılmıştır
- Harici Step ve Yön Girişlerinden veya Dahili Hız Kontrollü Osilatörden (VCO) Komut Kaynağı; DIP anahtar ile seçilebilir
- Harici Tek Uçlu Step ve Yön Komutu
- Disable Girişi
- Hata veya Enable Çıkışı
- VCO Modu
- VCO ile CW ve CCW dönüşü için 2 ayrı potans ve üçüncü bir potans ile hızlanma ayarıyla hız kontrolü sağlanır.
- CCW Jog Girişi
- Çalışma/Durma Girişi
- Çalışma/Durma Çıkışı
- CW Hız trimpotu
- CCW Hız trimpotu
- Hızlanma/Yavaşlama trimpotu
- Darbe Çoğaltıcı mikro stepi akıcılaştırır
- Boşta Çalışma Akımı Azaltma; DIP anahtardan seçilebilir
- Orta aralıktaki dengesizlik için telafi
- RoHS & CE Sertifikası
Specifications
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Giriş voltajı aralığı (VDC) | 24 - 75 VDC |
| Tip | POWERMAX II step motorlarına yönelik yüksek performanslı DC girişli mikro step sürücü. |
| Çalışma Modları | Step ve Yön |
| Arayüzler | Dalga Formu Üreteci |
| Devreye Alma Yazılımı | Hayır |
| Diğer Özellikler | Boşta Çalışma Akımı Azaltma, Kollmorgen POWERMAX II Motorları İçin Dalga Eşleştirme, DIP Anahtardan Yapılandırılabilir |
| Kurum Derecelendirmeleri | CE, RoHS |
| Motor Endüktans Aralığı (mH) | 1 - 50 |
| Güç Kaynağı Kutuya Dahil | Hayır |
| Maksimum Çıkış Akımı (ARMS) | 2,5 |
| Minimum Çıkış Akımı (ARMS) | 0,7 |
| Boşta Çalışma Akımı Azaltma | seçilebilir yüzde 0 veya 30 |
| Giriş Çözünürlüğü Aralığı (darbe/dev.) | 200, 400 veya 2000 |
| Yön İçin Kurulum Süresi (µs) | 0,4 |
| Maks. Step Frekansı (MHz) | 0,2 |
| Depolama Sıcaklığı (°C) | 0 - 70 |
| Ağırlık (kg) | 0,097 |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| P50330 DC Stepper Drive Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/P50330-%28DC-Installation-Manual.pdf |
| P5000 Stepper Drive Data Sheet en-US | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/P5000_Stepper_Drive_Data_Sheet_en-US_revB.pdf |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| P5000 EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_P50330-SDN-PMX.pdf |
| P5000 REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_P50330-SDN-PMX.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.