Azionamento passo-passo P5000
Il P5000 è un azionamento micropasso compatto ottimizzato per offrire elevate prestazioni di sistema in abbinamento con gli eccezionali motori passo-passo POWERMAX II di Kollmorgen. Un nuovo membro della famiglia di azionamenti passo-passo Kollmorgen, notevole eppure semplice. È sempre più facile abbinare un sistema passo-passo! Il P5000 e i motori passo-passo di Kollmorgen sono studiati per lavorare insieme. Con potenziometri dal profilo e dalla regolarizzazione di facile accesso per offrire prestazioni ottimizzate.
Caratteristiche
- Uscita di corrente da 0,7-3,5 A picco; selezionabile mediante DIP-switch in incrementi da 0,2 Amp
- Tensione bus 20-75 Vcc
- Controllo onda tramite potenziometri per motori Kollmorgen, per fornire prestazioni ottimali alle famiglie di motori passo-passo di Kollmorgen.
- Tutti gli ingressi e le uscite sono optoisolati
- Sorgente di comando da ingressi di passo e di direzione esterni o da oscillatore controllato di velocità interno; selezionabile mediante DIP-switch
- Comando passo e direzione esterno a terminale singolo
- Ingresso disabilitazione
- Uscita diagnostica o abilitazione
- Modalità VCO
- Il VCO consente il controllo della velocità mediante 2 potenziometri separati per la rotazione CW e CCW e un terzo potenziometro per l’accelerazione.
- Ingresso impulsi CCW
- Ingresso Avvio/Stop
- Uscita Avvio/Stop
- Trimpot velocità CW
- Trimpot velocità CCW
- Trimpot Accel/Decel
- Moltiplicatore di impulsi attenua il micropasso
- Riduzione di corrente a motore al minimo; selezionabile mediante DIP-switch
- Compensazione per instabilità midrange
- Certificazione RoHS e CE
Specifications
| Proprietà | Descrizione |
|---|---|
| Range tensione di ingresso (VCC) | da 24 a 75 VCC |
| Tipo | Azionamento passo-passo a microstepping ad alte prestazioni con ingresso in CC, progettato per motori POWERMAX II |
| Modalità di funzionamento | Step e direzione |
| Interfacce | Generatore di forme d'onda |
| Software di messa in servizio | No |
| Altre caratteristiche | Riduzione di idle current, ottimizzazione della forma d'onda per motori Kollmorgen POWERMAX II, configurabile tramite DIP switch |
| Certificazioni | CE, RoHS |
| Intervallo di induttanza del motore (mH) | Da 1 a 50 |
| Alimentatore incluso | No |
| Corrente di uscita massima (ARMS) | 2,5 |
| Corrente di uscita minima (ARMS) | 0,7 |
| Riduzione di corrente a motore fermo | selezionabile: 0% o 30% |
| Risoluzione di ingresso (impulsi/giro) | 200, 400 oppure 2000 |
| Tempo di setup del segnale di direzione (µs) | 0,4 |
| Frequenza massima degli impulsi (MHz) | 0,2 |
| Temperatura di conservazione (°C) | da 0 a 70 |
| Peso (kg) | 0,097 |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| P50330 DC Stepper Drive Installation Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/P50330-%28DC-Installation-Manual.pdf |
| P5000 Stepper Drive Data Sheet en-US | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/P5000_Stepper_Drive_Data_Sheet_en-US_revB.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| P5000 EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/RoHS10W_P50330-SDN-PMX.pdf |
| P5000 REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_P50330-SDN-PMX.pdf |
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.