Ana içeriğe atla

Kollmorgen servo tahriklerimiz geniş döner servo motor ve doğrusal konumlandırma sistemleri ürün yelpazemizi tamamlamak için hassas kontrol, optimum tork ve geniş bir özellik kümesi ile tasarlanmıştır. Küresel pazarda hassas konumlandırma, hız kontrolü veya tork verimliliğinin kilit öneme sahip olduğu en ileri kontrol teknolojisi, en basit işletmeye alma ve mevcut en kompakt ambalajlama içeren en geniş bağlanabilirliği sunuyoruz.

Servo tahriklerimiz, piyasadaki en popüler geri bildirim desteği sunan geniş Kollmorgen servo motor ürün yelpazesi ile birlikte sunulur (çözücü, artımlı kodlayıcı, BiSS, EnDat, Hiperface, sinüs kodlayıcı).

Servo tahriklerimiz, 300 watt ila 50.000 watt arasında değişen sürekli çalışma gücü çıkışı. Belli tahriklerde genellikle nominal sürekli akımın 3 katı düzeyindeki tam 5 saniyelik pik çalışma sayesinde, pek çok uygulama ciddi düzeyde daha küçük servo tahrikler kullanabilir ve servo tahrik ürün yelpazesinin dinamik performansını geliştirebilir. 

Bağlantı, makinelerde kilit öneme sahiptir. Bu nedenle EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet ve SynqNet gibi pek çok popüer ethernet endüstriyel şebeke sistemi destekliyoruz. Geleneksel endüstriyel şebeke sistemleri desteği Profibus, Devicenet, CanOpen, RS485, RS232 ve Sercos II gibi belli modellerde kullanılabilir. 

Makineleri daha güvenli hale getiren yeni teknoloji servo tahriklerde fonksiyonel entegre bir güvenliktir. Kollmorgen S700 ve AKD2G servo tahrikleri entegre güvenlik işlevselliğine sahip bir şekilde kullanıma sunulur. Böylece, makine üreticileri daha az kablo sistemine ve konfigürasyona sahip esnek güvenlik bölgelerinin olduğu doğal olarak daha güvenli makineler üretebiliyor.

2G Hareket Sistemi

2G Motion System >

Kollmorgen, daha üstün performans ve daha yüksek mühendislik üzerine inşa edilen en iddialı makineler için yeni nesil hareketi tanıttı. Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, rakipsiz AKM2G servo motorlarının benzersiz güç yoğunluğu ve mükemmel kontrolü sunmak için tasarlanmış AKD2G sürücülerimizle, ​​​performans potansiyelini arttırır. Sonuç, kompakt boyutlarda sağlanan kolay kurulum ve tamamıyla esneklik, önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri olarak ortaya çıkar.

AKD2G Servo Tahrik

AKD2G Servo Tahrik >

Zengin AKD mirasından ortaya çıkan AKD2G şu özelliklere sahip en yeni servo tahrik teknolojisidir:

  • Daha fazla mekandan kazanmak için çift eksenli teknoloji
  • SafeMotion Monitor (FSoE dâhil) ile yerleşik işlevsel güvenlik seçenekleri
  • Renkli Grafik Ekran
  • Tek kablolu güç ve geri besleme için optimize edilmiş
Kollmorgen AKD Servo Tahrik Ailesi

AKD Ailesi >

AKD® Ailesi müşteride kurulu en büyük sistem teklifi ile birlikte yıllardır piyasadadır: Sektörde öncü hareket kontrol döngüleri Geniş motor geri besleme ve tahrik endüstriyel şebeke sistemi desteği; EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, vb.…
Kollmorgen S700 Servo Sürücü ve Güvenlik

S700 Servo Sürücü >

Uzun yıllardır, bu bizim en güçlü ve zengin özellikli servo tahrik tekliflerimizden birisi olmuştur:

  • 110 – 480 VAC, 1 veya 3 fazlı, 50 – 60 Hz, 72 A'e kadar sürekli
  • DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II ve RS232 dâhil eski veriyolu desteği
  • EtherCAT, CANopen endüstriyel şebeke sistemi desteği
  • SIL3'e kadar isteğe bağlı fonksiyonel güvenlik
Kollmorgen S300 Servo Sürücüler

S300 Servo Sürücü >

S700 ile aynı, 240 VAC ile optimize edilen boyut ve değer.

S200 - Servo Sürücüler - Kollmorgen

S200 >

Kollmorgen S200 servo tahrik, hız döngüsü bant genişliği 800 Hz olan aşağıdaki özelliklere sahip ilk tamamı dijital endüstriyel tahriktir:

  • Yüksek yoğunluklu konnektörler
  • Ultra kompakt DC (48V Nominal) türleri
  • UL 508C, CE, EN50178, EN61800-C ve Semi F47 Standartlarını karşılar
  • İndeksleme ya da SynqNet™ hareket kontrolünü destekleme seçenekleri
Servis Verilen Sürücüler

Servis Verilen Sürücüler >

S600 yeni uygulamalar için uygun olmayacak fakat biz yeni ürünleri yerlerine sunacağız

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için