Servocommande AKD2G
L'AKD2G permet le contrôle de 2 axes, des E/S extensibles (sans augmentation de taille), une mémoire amovible, une fonction STO bicanale et le premier écran graphique intégré du marché. L'AKD2G est optimisé pour les moteurs AKM2G et AKM à connecteur unique (avec ou sans frein), avec un moindre besoin de câblage grâce à la technologie de câble hybride unique. L'AKD2G offre aussi l'option d'asservissement secondaire afin de prendre en charge des capteurs plus anciens.
Nouveau variateur AKD2G 24A
Le variateur AKD2G 24 A propose des options de sécurité configurables, une sauvegarde des données de paramètres sur une carte SD et la même interface graphique de pointe que le reste de la gamme AKD2G, tout en ajoutant une sortie d’alimentation plus puissante ainsi que la possibilité de synchroniser des moteurs avec davantage de bus de terrain.

Caractéristiques
Flexible
- La conception modulaire permet à l'utilisateur de spécifier uniquement les fonctionnalités nécessaires
- Port de retour en option pour :
- EnDAT 2.2
- BiSS
- Résolveur
- Codeur A-QUAD-B
- Émulation codeur
- Double boucle
- Choix multiples de bus pour l'optimisation du système, y compris EtherCAT® & FSoE, CANopen®, PROFINET® IRT et Ethernet/IP™ avec CIP Sync
- Détection des surtensions, du courant et de la température fournie pour une sûreté de fonctionnement supplémentaire
- Fonction STO bicanale pour chaque axe
- Densité de puissance à la pointe de l'industrie pour une flexibilité accrue dans le montage
- S'intègre à un panneau de commandes de 25,4 cm (10 po) de profondeur
- Mémoire amovible
- E/S
- 16 E/S incluses
- Expansion jusqu'à 28 E/S en option
- + 2 entrées de sécurité (2 entrées de sécurité en standard)
- + 4 sorties de sécurité
- STO SIL2/PLd mis en œuvre en standard ; SafeMotion™ Monitor (SMM) en option, SIL3/PLe pour répondre aux besoins de sécurité fonctionnelle et activer un éventail d'applications plus large.
Facile à utiliser
- Compatibilité Plug-and-Play avec les commandes et moteurs Kollmorgen
- Interface utilisateur graphique WorkBench, reconnue pour son expérience utilisateur et sa facilité d'utilisation
- Le connecteur hybride Motor-Power est optimisé pour les moteurs à câble unique
- Pas d'adaptateur, de D-sub ni de répartiteur
- Les connecteurs à bornes à ressort sur l'E/S permettent une installation rapide et facile
- Les E/S optiquement isolés réduisent le bruit et éliminent la nécessité de matériel supplémentaire
Rapide
- Servo on a Chip™ inclut un processeur bicœur ARM™A9, 800 MHz + 1,5 M de portes FPGA supplémentaires
- S'adapte immédiatement aux conditions de charge changeantes :
- boucle actuelle : 1,28 us ;
- boucle de vitesse : 62,5 us ;
- boucle de position : 250 us.
- L'assistant au réglage comprend l'outil avancé Bode Plot qui permet un réglage manuel efficace le cas échéant
- Acquisition rapide de données avec canal de service Ethernet TCP/IP
Spécifications
120/240 VCA
| Modèle | Courant continu (Arms) | Courant de crête (Arms) | Puissance typique à l'arbre (kW) | Ballast interne W (Ω) | Hauteur mm (po) | Largeur mm (po) | Profondeur mm (po) | Profondeur avec rayon de courbure du câble mm (po) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD2G-6V03S | 3 | 9 | 1 | 100 (15) | 235 (9,25) | 76 (2,99) | 221 (8,70) | 232 (9,13) | |
| AKD2G-6V06S | 6 | 18 | 2 | ||||||
| AKD2G-6V12S | 12 | 30 | 4 | ||||||
| AKD2G-6V03D | 3 et 3 | 9 et 9 | 1 et 1 | ||||||
| AKD2G-6V06D | 6 et 6 | 18 et 18 | 2 et 2 | ||||||
240/480 VCA
| Modèle | Courant continu (Arms) | Courant de crête (Arms) | Puissance typique à l'arbre (kW) | Ballast interne W (Ω) | Hauteur mm (po) | Largeur mm (po) | Profondeur mm (po) | Profondeur avec rayon de courbure du câble mm (po) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD2G-7V03S | 3 | 9 | 2 | 100 (33) | 272 (10,71) | 75 (2,95) | 221 (8,70) | 232 (9,13) | |
| AKD2G-7V06S | 6 | 18 | 4 | ||||||
| AKD2G-7V12S | 12 | 30 | 8 | ||||||
| AKD2G-7V24S | 24 | 72 | 16 | 140 (15) | 335 (13,19) | 100 (3,94) | 274 (10,79) | 291 (11,46) | |
| AKD2G-7V03D | 3 et 3 | 9 et 9 | 2 et 2 | 100 (33) | 272 (10,71) | 75 (2,95) | 221 (8,70) | 232 (9,13) | |
| AKD2G-7V06D | 6 et 6 | 18 et 18 | 4 et 4 | ||||||
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKD & AKD2G EtherNet/IP with Studio 5000 Manual | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD_AKD2G_EIP_Studio_5000.pdf |
| AKD2G & WorkBench Online Help/User Guide | English | |
Partager l'URL http://webhelp.kollmorgen.com/AKD2G/English/Content/WorkBench%20Help/Welcome%20AKD2G.htm |
| AKD2G EtherCAT and CANopen Communications Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/907-200004-00%20AKD2G%20EtherCAT_CANopen%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20A.pdf |
| AKD2G EtherNet/IP Communications Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20EtherNetIP%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20A.pdf |
| AKD2G Installation Manual with FS1 EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-05/AKD2G-S-Installation-FS1-EN_RevG.pdf |
| AKD2G Installation Manual with FS2 EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-06/AKD2G-S-Installation-Safety2-RevG-EN.pdf |
| AKD2G Installation Manual with FS3 EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-06/AKD2G-S-Installation-Safety3-RevG-EN.pdf |
| AKD2G Low Voltage DC Operation Application Note | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/developer-network/akd2g-low-voltage-dc-operation |
| AKD2G Modbus Communications Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20Modbus%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20A_0.pdf |
| AKD2G PROFINET Communications Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/903-200012-00%20AKD2G%20PROFINET%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20A.pdf |
| AKD2G Safety Notes | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Chinese, Simplified | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-04/AKD2G-SafetyNotes-RevF-Multilingual.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Part Number Scheme for AKD2G | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-07/AKD2_Part-Number-Scheme_en.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| SFA (Smart Feedback Adapter) Datasheet | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/907-200027-00%20SFA_DataSheet_en%20Rev%20D.pdf |
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| 2G Motion System Brochure | English | Partager l'URLvue | |
| AKD2G 24A Data Sheet | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKD2G EU RoHS Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_ROHS10W.pdf |
| AKD2G PFAS Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_PFAS.pdf |
| AKD2G POP (Persistent Organic Pollutants) Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_POP.pdf |
| AKD2G PROFIDRIVE Certificate | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-05/Z30131_Profidrive.pdf |
| AKD2G PROFINET Certificate | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-05/Z12974_Profinet.pdf |
| AKD2G Proposition 65 Statement of Compliance | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_CAProp65.pdf |
| AKD2G REACH SVHC Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_REACH_253.pdf |
| AKD2G Toxic Substances Control Act (TSCA) Declaration of Conformity | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_TSCA.pdf |
| AKD2G TUV Safety Certificate | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-01/SEBS-A.095714-15v2.0_Cert_Kollmorgen_AKD2G_EN.pdf |
| AKD2G-SPE-6V/7V EtherCAT Conformance Certificate | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-04/0x6A_015_certificate-signed.pdf |
| AKD2G_Certificate of compliance_UL_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-07/AKD2G%20UL%20Certificate.pdf |
| AKD2G_Ethernet IP_Declaration of Conformity_OVDA_US_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-04/12221_DOC_040623.pdf |
| Kollmorgen CE Declaration of Conformity for SFA Smart Feedback Adapter | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/sfa%20EU%20Declaration%20of%20Conformance%2020DEC2021.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKD2G | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2025-08/AKD2G_CE_Declaration_19AUG2025.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
| Title | Release | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|---|
| Add On Instruction (AOI) Library for EtherNet/IP |
7.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-09/Standard%20EtherNetIP_AOI_v7.0.zip |
| AKD2G Firmware for KAS |
02-16-00-003
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz |
| AKD2G Firmware Release Notes EN |
latest
|
English | |
Share URL http://releasenotes.kollmorgen.com/firmware |
| AKD2G Servo Drive WorkBench GUI *Safety Certified * EN |
2.15.0.10823
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-02/Workbench-v2.15.0.10823.zip |
| AKD2G with FS1 Servo Drive Firmware |
02.16.00.003
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-06/AKD2G%2002-16-00-003.zip |
| AKD2G with FS2/FS3 Servo Drive Firmware * Safety Certified * |
02-12-00-105
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-02/AKD2G-02-12-00-105-User.zip |
| CIP Sync Support Files |
2.1
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-09/CIP%20Sync%20Support%20Files%20v_2_1.zip |
| Kollmorgen Sistema Library |
1.5.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip |
| Safe Motion Monitor v1 (SMM1) Package * Safety Certified * |
1.04
|
English, German, Portuguese, Brazil | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-05/SMM-v1.zip |
| Safe Motion Monitor v2 (SMM2) Package * Safety Certified * |
2
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/SMM-v2.zip |
| Safe Motion Monitor v3 (SMM3) Package * Safety Certified * |
03-00-004
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/SMM%20v3%20-%20M_02-14-02-105.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN |
2.20.0.12468
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Full-Setup-English.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES |
2.20.0.12472
|
Spanish | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Spanish.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT |
2.20.0.12472
|
Portuguese, Brazil | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Portuguese.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH |
2.20.0.12471
|
Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-Chinese.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN |
2.20.0.12468
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Setup-English.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES |
2.20.0.12472
|
Spanish | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen%20WorkBench%202.20.0.12472%20Setup%20Spanish.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT |
2.20.0.12472
|
Portuguese, Brazil | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Setup-Portuguese.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH |
2.20.0.12471
|
Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-Chinese.exe_.zip |
| Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE |
2.20.0.12471
|
German | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-German.exe_.zip |
| Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE |
2.20.0.12471
|
German | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-German.exe_.zip |
| AKD2G EtherCAT Troubleshooting List |
B
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-05/AKD2G%20EtherCAT%20Troubleshooting%20List%20Rev%20B.pdf |
| AKD2G EtherNet/IP EDS |
1.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20EtherNetIP%20EDS%20REV%201.0.zip |
| Wireshark Training for EtherCAT and Profinet |
B
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Wireshark_Training_revB_2020-10-1.pptx |
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube
Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur
Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut vous aider à affronter les problèmes de séquençage de phases du moteur.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.















