Servoazionamento AKD2G
AKD2G è dotato di doppio asse, I/O espandibili (mantenendo invariate le dimensioni) e memoria rimovibile, STO a doppio canale, nonché del primo display grafico a colori del settore, integrato nell’azionamento. AKD2G è ottimizzato per AKM2G e AKM a connettore singolo (con o senza freno) ed è caratterizzato da un cablaggio ridotto grazie alla tecnologia a cavo singolo ibrido. AKD2G offre anche un’opzione per retroazione secondaria a supporto di retroazioni di legacy.
Nuovo AKD2G Azionamento da 24 A
L’azionamento AKD2G da 24 A offre opzioni di sicurezza configurabili, backup dei dati dei parametri su scheda SD e la stessa interfaccia grafica della famiglia AKD2G, la migliore della categoria, aggiungendo una potenza maggiore e la capacità di sincronizzare i motori su più bus di campo.

Caratteristiche
Flessibile
- Il design modulare consente all’utente di specificare solo le funzioni necessarie
- Porta opzionale di retroazione per
- EnDAT 2.2
- BiSS
- Resolver
- Encoder A-QUAD-B
- Emulazione encoder
- Doppio loop
- Scelte multiple di bus per l'ottimizzazione del sistema, inclusi EtherCAT® & FSoE, CANopen®, PROFINET® IRT ed Ethernet/IP™ con CIP Sync
- Dotato di sistema di rilevamento della temperatura, della corrente e della sovratensione per una maggiore affidabilità
- STO a doppio canale su ogni asse
- Densità di potenza leader di mercato per una maggiore flessibilità nel montaggio
- Adatto per un pannello di controllo di 10” di profondità
- Memoria estraibile
- I/O
- 16 I/O inclusi
- Espansione I/O opzionale a 28 I/O
- +2 ingressi sicuri (2 ingressi sicuri standard)
- +4 uscite sicure
- STO SIL2/PLd implementato come standard; SafeMotion™ Monitor (SMM) opzionale, SIL3/PLe per soddisfare le esigenze di sicurezza funzionale e consentire una più ampia gamma di applicazioni.
Facile da usare
- Compatibilità plug and play con controlli e motori Kollmorgen
- WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l’utilizzabilità
- Collegamento elettrico per motore ibrido ottimizzato per motori con cavo singolo:
- assenza di adattatori, D-sub e splitter
- I connettori con morsetti con gabbia a molla sugli I/O consentono un’installazione facile e rapida
- Gli I/O optoisolati riducono il rumore ed evitano l’installazione di altri componenti hardware
Rapido
- Il servo on a Chip™ comprende ARM™ dual core A9, 800 MHz + porte FPGA aggiuntive da 1,5 M
- Capacità di adattamento immediato a condizioni di carico mutevoli:
- Loop di corrente: 1,28us
- Loop di velocità: 62,5us
- Loop di posizione: 250us
- Il tuning guidato impiega il tool avanzato dei diagrammi di Bode che vi aiuta a procedere manualmente quando occorre
- Acquisizione di dati rapida con il canale di servizio Ethernet TCP/IP
Specifiche
120/240 VCA
| Modello | Corrente continua (Arms) | Corrente di picco (Arms) | Potenza tipica all'albero (kW) | Resistenza a recupero interna W (Ω) | Altezza mm (in) | Ampiezza mm | Profondità mm | Profondità con raggio di curvatura cavo mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD2G-6V03S | 3 | 9 | 1 | 100 (15) | 235 | 76 | 221 | 232 | |
| AKD2G-6V06S | 6 | 18 | 2 | ||||||
| AKD2G-6V12S | 12 | 30 | 4 | ||||||
| AKD2G-6V03D | 3 & 3 | 9 & 9 | 1 & 1 | ||||||
| AKD2G-6V06D | 6 & 6 | 18 & 18 | 2 & 2 | ||||||
240/480 VCA
| Modello | Corrente continua (Arms) | Corrente di picco (Arms) | Potenza tipica all'albero (kW) | Resistenza a recupero interna W (Ω) | Altezza mm | Ampiezza mm | Profondità mm | Profondità con raggio di curvatura cavo mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKD2G-7V03S | 3 | 9 | 2 | 100 (33) | 272 | 75 | 221 | 232 | |
| AKD2G-7V06S | 6 | 18 | 4 | ||||||
| AKD2G-7V12S | 12 | 30 | 8 | ||||||
| AKD2G-7V24S | 24 | 72 | 16 | 140 (15) | 335 | 100 | 274 | 291 | |
| AKD2G-7V03D | 3 & 3 | 9 & 9 | 2 & 2 | 100 (33) | 272 | 75 | 221 | 232 | |
| AKD2G-7V06D | 6 & 6 | 18 & 18 | 4 & 4 | ||||||
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKD & AKD2G EtherNet/IP with Studio 5000 Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD_AKD2G_EIP_Studio_5000.pdf |
| AKD2G & WorkBench Online Help/User Guide | English | |
Share URL http://webhelp.kollmorgen.com/AKD2G/English/Content/WorkBench%20Help/Welcome%20AKD2G.htm |
| AKD2G EtherCAT and CANopen Communications Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/907-200004-00%20AKD2G%20EtherCAT_CANopen%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20A.pdf |
| AKD2G EtherNet/IP Communications Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20EtherNetIP%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20A.pdf |
| AKD2G Installation Manual with FS1 EN | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-05/AKD2G-S-Installation-FS1-EN_RevG.pdf |
| AKD2G Installation Manual with FS2 EN | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-06/AKD2G-S-Installation-Safety2-RevG-EN.pdf |
| AKD2G Installation Manual with FS3 EN | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-06/AKD2G-S-Installation-Safety3-RevG-EN.pdf |
| AKD2G Low Voltage DC Operation Application Note | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/developer-network/akd2g-low-voltage-dc-operation |
| AKD2G Modbus Communications Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20Modbus%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20A_0.pdf |
| AKD2G PROFINET Communications Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/903-200012-00%20AKD2G%20PROFINET%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20A.pdf |
| AKD2G Safety Notes | English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/2025-04/AKD2G-SafetyNotes-RevF-Multilingual.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf |
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
| Part Number Scheme for AKD2G | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-07/AKD2_Part-Number-Scheme_en.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Share URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| SFA (Smart Feedback Adapter) Datasheet | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/907-200027-00%20SFA_DataSheet_en%20Rev%20D.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | Inglese | Share URLview | |
| 2G Motion System Brochure | Inglese | Share URLview | |
| AKD2G 24A Data Sheet | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKD2G EU RoHS Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_ROHS10W.pdf |
| AKD2G PFAS Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_PFAS.pdf |
| AKD2G POP (Persistent Organic Pollutants) Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_POP.pdf |
| AKD2G PROFIDRIVE Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-05/Z30131_Profidrive.pdf |
| AKD2G PROFINET Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-05/Z12974_Profinet.pdf |
| AKD2G Proposition 65 Statement of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_CAProp65.pdf |
| AKD2G REACH SVHC Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_REACH_253.pdf |
| AKD2G Toxic Substances Control Act (TSCA) Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/0_AKD2G_Standard_TSCA.pdf |
| AKD2G TUV Safety Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-01/SEBS-A.095714-15v2.0_Cert_Kollmorgen_AKD2G_EN.pdf |
| AKD2G-SPE-6V/7V EtherCAT Conformance Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-04/0x6A_015_certificate-signed.pdf |
| AKD2G_Certificate of compliance_UL_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-07/AKD2G%20UL%20Certificate.pdf |
| AKD2G_Ethernet IP_Declaration of Conformity_OVDA_US_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-04/12221_DOC_040623.pdf |
| Kollmorgen CE Declaration of Conformity for SFA Smart Feedback Adapter | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sfa%20EU%20Declaration%20of%20Conformance%2020DEC2021.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKD2G | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-08/AKD2G_CE_Declaration_19AUG2025.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
| Title | Release | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|---|
| Add On Instruction (AOI) Library for EtherNet/IP |
7.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-09/Standard%20EtherNetIP_AOI_v7.0.zip |
| AKD2G Firmware for KAS |
02-16-00-003
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/AKD2G-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz |
| AKD2G Firmware Release Notes EN |
latest
|
English | |
Share URL http://releasenotes.kollmorgen.com/firmware |
| AKD2G Servo Drive WorkBench GUI *Safety Certified * EN |
2.15.0.10823
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-02/Workbench-v2.15.0.10823.zip |
| AKD2G with FS1 Servo Drive Firmware |
02.16.00.003
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-06/AKD2G%2002-16-00-003.zip |
| AKD2G with FS2/FS3 Servo Drive Firmware * Safety Certified * |
02-12-00-105
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-02/AKD2G-02-12-00-105-User.zip |
| CIP Sync Support Files |
2.1
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-09/CIP%20Sync%20Support%20Files%20v_2_1.zip |
| Kollmorgen Sistema Library |
1.5.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip |
| Safe Motion Monitor v1 (SMM1) Package * Safety Certified * |
1.04
|
English, German, Portuguese, Brazil | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-05/SMM-v1.zip |
| Safe Motion Monitor v2 (SMM2) Package * Safety Certified * |
2
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/SMM-v2.zip |
| Safe Motion Monitor v3 (SMM3) Package * Safety Certified * |
03-00-004
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-07/SMM%20v3%20-%20M_02-14-02-105.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN |
2.20.0.12468
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Full-Setup-English.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES |
2.20.0.12472
|
Spanish | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Spanish.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT |
2.20.0.12472
|
Portuguese, Brazil | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Portuguese.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH |
2.20.0.12471
|
Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-Chinese.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN |
2.20.0.12468
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Setup-English.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES |
2.20.0.12472
|
Spanish | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen%20WorkBench%202.20.0.12472%20Setup%20Spanish.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT |
2.20.0.12472
|
Portuguese, Brazil | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Setup-Portuguese.exe_.zip |
| Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH |
2.20.0.12471
|
Chinese, Simplified | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-Chinese.exe_.zip |
| Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE |
2.20.0.12471
|
German | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-German.exe_.zip |
| Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE |
2.20.0.12471
|
German | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-German.exe_.zip |
| AKD2G EtherCAT Troubleshooting List |
B
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2024-05/AKD2G%20EtherCAT%20Troubleshooting%20List%20Rev%20B.pdf |
| AKD2G EtherNet/IP EDS |
1.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20EtherNetIP%20EDS%20REV%201.0.zip |
| Wireshark Training for EtherCAT and Profinet |
B
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Wireshark_Training_revB_2020-10-1.pptx |
Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo
Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per raggiungere prestazioni eccezionali.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori
I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.















