OPT X2 Pro 7
OPT X2 Pro 7, birden fazla dil desteği ve yüksek düzeyde özelleştirme imkânına sahip Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV) için kullanıcı dostu bir araç operatörü terminalidir.
AGV'ler ve diğer elektrikli araçlar için üretilmiş bir operatör terminali. Durumu, uyarıları, hataları ve tanılama bilgilerini görüntülemenin yanı sıra araç ayarlarını ve çalışma modlarını değiştirmek için kullanılır.
OPT X2 Pro 7, grafik dokunmatik arayüzü sayesinde modern bir görünüme ve hissiyata sahiptir. Uygulama, şirkete özel tasarım ve daha ayrıntılı durum bilgileri gibi bireysel ihtiyaçları karşılayacak ve kullanıcı kılavuzları gibi bilgileri içerecek şekilde özelleştirilebilir.
Özellikler
- OPT X2 Pro 7, sağlam tasarımı sayesinde endüstriyel ortamlarda kullanıma uygundur.
- 800 × 480 piksel (16:9).
- Zorlu ortamlar nedeniyle eldiven kullanımına uygun ve rezistif dokunmatik özellikli 7 inçlik ekran.
- 1,5 GB uygulama belleği.
- Metin, sembol ve diğer grafiklerle yapılandırılabilir esnek ekran düzeni.
- Tamamen yapılandırılabilir menü sistemi.
- Uygulamada birden fazla dil kullanılabilir.
- Uygulama içinde en sık kullandığınız diller arasında geçiş yapın.
- Ethernet 1x100 Mbit.
- Markasız ön yüz.
- HMI uygulamanızı oluşturmak için güçlü grafik yazılımı, Ekran Uygulama Tasarımcısı.
Specifications
Teknik veriler
| Besleme gerilimi, nominal | 24 V |
|---|---|
| Besleme gerilimi, min./maks. | 18-32 V |
| Güç tüketimi | 14,4 W |
| TFT-LCD | Arka aydınlatmalı ve dirençli dokunmatik özellikli 800x480 piksel LCD |
| İletişim | Ethernet 10/100 Mbit Base-T RJ45 |
| Varsayılan IP adresi | 192.168.100.10 |
Ortam koşulları
| Sıcaklık, çalışma | -10 ila +60 ˚C |
|---|---|
| Sıcaklık, saklama | -20 ila +70 ˚C |
| Bağıl nem, çalışma | %5-85, yoğuşmasız |
| Koruma Sınıfı | IP65 (monte edildiğinde ön yüzde) |
| Titreşim | Titreşim 1 g, IEC60068-2-6'ya göre, TestFc |
| Şok | Mekanik şok 15 g, IEC60068-2-27'ye göre yarım sinüs 11 ms |
Media & Downloads
Otomotiv Üretim Lojistiği
NDC Plan Düzeni Asistanı
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.