OPT X2 Pro 7
OPT X2 Pro 7 è un terminale operatore veicolare intuitivo e facile da usare per veicoli a guida automatica (AGV), con supporto multilingue e un alto livello di personalizzazione.
Un terminale operatore progettato per veicoli a guida automatica e altri veicoli elettrici. Utilizzato per visualizzare stato, avvisi, errori e informazioni diagnostiche, oltre che per modificare le impostazioni e le modalità operative del veicolo.
OPT X2 Pro 7 presenta un design moderno e un’interfaccia grafica touch. L’applicazione può essere personalizzata in base alle esigenze specifiche, ad esempio con il design aziendale, informazioni di stato più dettagliate e contenuti aggiuntivi come manuali utente.
Caratteristiche
- Il design robusto rende OPT X2 Pro 7 adatto all’uso in ambienti industriali.
- 800 × 480 pixel (16:9).
- Touch screen da 7” con tecnologia resistiva, adatto anche quando è necessario indossare i guanti in caso di ambienti difficili.
- 1,5 GB di memoria applicativa.
- Layout dello schermo flessibile e configurabile con testo, icone e altri elementi grafici.
- Sistema di menu completamente configurabile.
- Possibilità di utilizzare diverse lingue nell’applicazione.
- Cambio rapido tra le lingue più utilizzate all’interno dell’applicazione.
- Ethernet 1x100 Mbit.
- Parte frontale priva di marchio.
- Potente strumento grafico, Display Application Designer, per sviluppare applicazioni HMI.
Specifications
Dati tecnici
| Tensione di alimentazione nominale | 24 V |
|---|---|
| Tensione di alimentazione min/max | da 18 a 32 V |
| Consumo di potenza | 14,4 W |
| TFT-LCD | Display LCD 800×480 pixel con retroilluminazione e touch resistivo |
| Comunicazione | Ethernet 10/100 Mbit Base-T RJ45 |
| Indirizzo IP predefinito | 192.168.100.10 |
Condizioni ambientali
| Temperatura durante il funzionamento | da -10 a +60 ˚C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | da -20 a +70 ˚C |
| Umidità relativa durante il funzionamento | da 5 a 85%, senza condensa |
| Classe di protezione | IP65 (parte anteriore quando montato) |
| Vibrazione | Vibrazione 1 g, secondo IEC60068-2-6, TestFc |
| Urti | Urti meccanici 15 g, semionda sinusoidale di 11 ms secondo IEC 60068-2-27 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Cirrus Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | Inglese | Share URLview | |
| CVC700HW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700SW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| DC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | Inglese | Share URLview | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Flex Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| System Manager NG Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | Inglese | Share URLview | |
| U-Zone Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Vehicle Automation Brochure | Inglese | Share URLview |
Logistica della produzione automobilistica
NDC Layout Assistant
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.