Ana içeriğe atla
Kollmorgen MCD8

MCD8 ve MCD8 HS

MCD8 ve MCD8 HS, Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV'ler) için elde taşınabilen manuel kontrol cihazlarıdır. Kontrollerin kullanımı kolaydır ve iyi bir ergonomi, direksiyon hâkimiyeti/kontrolü, sürüş ve yük taşıma sağlar. Sistemi devreye alırken ve istisna durumlarla ilgilenirken kullanışlıdır.

MCD8 sürümü, orta seviye hareket hızlarına sahip uygulamalar için kullanılır ve AGV güvenlik standardı EN-1525'in gerekliliklerine uygundur.

MCD8 HS sürümü, yeni AGV güvenlik standardı ISO 3691-4 uygulamaları ve manuel kontrol işlemlerinin normalden daha tehlikeli olduğu durumlar (ör. büyük kamyonlar ve tehlikeli yük taşıma hareketleri yapan kamyonlar) için önerilmektedir. Ayrıca yerel yetkililerin (veya müşterilerin) manuel kontrol cihazında 3 konumlu bir emniyet anahtarı talep etmesi durumunda da tavsiye edilir.

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur

Özellikler

  • MCD8, sağlam tasarımı sayesinde endüstriyel ortamlarda kullanıma uygundur.
  • MCD8'in direksiyon, sürüş ve yük taşıma işlevleri kullanıcı tarafından programlanabilir.
  • Direksiyon potansiyometresi ve mod seçme/yük taşıma anahtarları dâhil tüm kontrol cihazları, yüksek mekanik kaliteye ve uzun kullanım ömrüne sahiptir.
  • Kontrol cihazları mekanik hasarlara karşı iyi bir şekilde korunur.
  • ESTOP, ON TRACK ve iletişim durumu için LED göstergeleri.
  • MCD8 HS'deki ek özellikler:
    • Konnektöre sabitlenmiş 3 konumlu emniyet anahtarı.
    • Konnektöre sabitlenmiş durdurma geçersiz kılma cihazı.

Specifications

Teknik veriler

Besleme gerilimi, nominal24-48 V DC
Besleme gerilimi, min./maks.16,8-72 V DC
Güç tüketimiMaks. 0,2 W
İletişimEIA RS485 çoklu bağlantılı iletişimi
Adres seçimiDâhilî (Adres 1 veya 8)
Kontrol cihazları, direksiyon1 direksiyon potansiyometresi
Kontrol cihazları, sürüş1 anahtar AUT-SEA-MAN (açık-açık-açık)
1 anahtar FW-BW (açık-açık)
Kontrol cihazları, yük taşıma ve durdurma geçersiz kılma özelliği2 anahtar LOAD (açık)-kapalı-(açık)
1 basmalı düğme STOP OVERRIDE kapalı-(açık)
GöstergelerESTOP, COM ve ON TRACK için LED'ler.
Güvenlik cihazları, yalnızca MCD8 HSKullanım koluna entegre edilmiş 1 adet 3 konumlu cihaz emniyet anahtarı. Konnektöre sabitlenmiş durdurma geçersiz kılma özelliği

Standartlar

Güvenlik CihazlarıISO 13850
ISO 10218 
3 konumlu emniyet anahtarı: ISO 13849-1 PL e'ye kadar 
Sabitlenmiş durdurma geçersiz kılma: ISO 13849-1 PL c'ye kadar 
(kamyona nasıl bağlandıklarına göre değişiklik gösterir)

Ortam Koşulu

Sıcaklık, çalışma-0 ila +50 ˚C
Bağıl nem, çalışma%10-90, yoğuşmasız
Koruma SınıfıIP40

Media & Downloads

Otomotiv Üretim Lojistiği

Otomotiv üretimi hassasiyet gerektirir. AGV'ler güvenilir malzeme akışı sağlar, duruş süresini azaltır ve verimliliği artırır; böylece doğruluğu ve genel performansı artırırken tam zamanında üretimi destekler.
Daha fazlası için

NDC Plan Düzeni Asistanı

NDC Plan Düzeni Asistanı, NDC8 sisteminde simülasyon çalıştırmadan önce bile düzen tasarımınız hakkında anında geri bildirim almanızı sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için