MCD8 e MCD8 HS
MCD8 e MCD8 HS sono dispositivi di controllo manuale portatili per veicoli a guida automatica (AGV). I comandi sono facili da usare e offrono una buona ergonomia, consentendo di gestire/controllare sterzo, guida e movimentazione del carico. Utili durante la messa in servizio del sistema e per la gestione delle eccezioni.
La versione MCD8 è destinata ad applicazioni con velocità di movimento moderate e soddisfa i requisiti della norma di sicurezza AGV EN-1525.
La versione MCD8 HS è consigliata per applicazioni conformi alla nuova norma di sicurezza ISO 3691-4 per veicoli a guida automatica, e in tutti i casi in cui le operazioni di controllo manuale risultino più rischiose del normale (ad esempio, su camion di grandi dimensioni o con movimentazione di carichi pericolosi). È consigliata anche nei casi in cui le autorità locali (o i clienti) richiedano un interruttore uomo morto a 3 posizioni sul dispositivo di controllo manuale.
Caratteristiche
- Il design robusto rende MCD8 adatto all’uso in ambienti industriali.
- Le funzioni di sterzo, guida e movimentazione del carico di MCD8 sono programmabili dall’utente.
- Tutti i dispositivi di controllo, incluso il potenziometro dello sterzo e gli interruttori di selezione modalità/movimentazione carico, sono di alta qualità meccanica e lunga durata.
- I dispositivi di controllo sono ben protetti contro eventuali danni meccanici.
- Indicatori LED per arresto di emergenza (ESTOP), stato "ON TRACK" e stato di comunicazione.
- Caratteristiche aggiuntive di MCD8 HS:
- Interruttore uomo morto a 3 posizioni cablato direttamente al connettore.
- Comando di arresto con funzione di override, cablato al connettore.
Specifications
Dati tecnici
| Tensione di alimentazione nominale | da 24 a 48 V CC |
|---|---|
| Tensione di alimentazione min/max | da 16,8 a 72 V CC |
| Consumo di potenza | Max 0,2 W |
| Comunicazione | Comunicazione EIA RS485 multidrop |
| Selezione indirizzo | Interno (indirizzo 1 o 8) |
| Dispositivi di controllo, sterzo | 1 potenziometro per lo sterzo |
| Dispositivi di controllo, guida | 1 interruttore AUT-SEA-MAN (on-on-on) 1 interruttore FW-BW (on-on) |
| Dispositivi di controllo, movimentazione del carico e comando di arresto con funzione di override | 2 interruttori LOAD (on)-off-(on) 1 pulsante STOP OVERRIDE off-(on) |
| Indicatori | LED per ESTOP, COM e ON TRACK. |
| Dispositivi di sicurezza, solo MCD8 HS | 1 interruttore uomo morto a 3 posizioni integrato nell’impugnatura. Comando di arresto con funzione di override, cablato al connettore |
Norme
| Dispositivi di sicurezza | ISO 13850 ISO 10218 Interruttore uomo morto a 3 posizioni: fino a ISO 13849-1 PL e Comando di arresto con funzione di override cablato: fino a ISO 13849-1 PL c (a seconda di come viene integrato nel veicolo). |
|---|
Condizioni ambientali
| Temperatura durante il funzionamento | da -0 a +50 °C |
|---|---|
| Umidità relativa durante il funzionamento | da 10 a 90%, senza condensa |
| Classe di protezione | IP40 |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Cirrus Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | Inglese | Share URLview | |
| CVC700HW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700SW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| DC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | Inglese | Share URLview | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Flex Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| System Manager NG Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | Inglese | Share URLview | |
| U-Zone Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Vehicle Automation Brochure | Inglese | Share URLview |
Logistica della produzione automobilistica
NDC Layout Assistant
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.