Ana içeriğe atla
Kollmorgen LS2000 Light

LS2000

Hem reflektör yönlendirmesi hem de doğal yönlendirmeye sahip AGV'ler için yüksek çözünürlüklü ve en yüksek hassasiyette lazer tarayıcı.

Darbe Ölçüm Teknolojisi ile donatılan iki boyutlu lazer tarayıcı, yüksek tekrarlama doğruluğu ve kısa tepki süreleri ile güvenilir ve son derece hassas ölçümler sağlar. LS2000, kanıtlanmış NDC8 lazer yönlendirmesi için reflektörleri doğru bir şekilde algılar ve NDC8 Doğal Yönlendirme için ortamın hassas ölçümlerini gerçekleştirir.

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur

Özellikler

  • Tek model çözümü
    • Düz reflektör ortamı
    • Silindirik reflektör ortamı
    • Birleşik reflektör/doğal yönlendirme (gelecek)
  • 360° ölçüm açısı
  • Sınıfının en iyi açı doğruluğu [< 1 mrad (0,057 derece)]
  • Sınıfının en iyisi mesafe ölçümü
  • Reflektör yönlendirmeli büyük düzenlerde hızlı başlatma
  • Kompakt boyut
  • Sağlam Ethernet iletişimi
  • Durum ve tanılama için pencerede 360° bilgi ekranı
  • NDC8 sistemine tamamen entegrasyon
    • Araç Uygulaması Tasarımcısında Yapılandırma
    • Araç Tanılama Aracında Tanılama
  • Dondurma odası uygulamaları (LS2000T)

Teknik Özellikler

Teknik Bilgiler

LS2000LS2000T
Besleme gerilimi, nominal24 V24 V
Besleme gerilimi, min./maks.10/30 V10/30 V
Güç tüketimiMaks. 10 W (≤400 mA, 24 V)Maks. 15 W (≤600 mA, 24 V)
Mesafe, reflektörler100 m'ye kadar100 m'ye kadar
Mesafe, ortam0,1 - 10 m (%10 yansıtma), 0,1 - 30 m (%90 yansıtma)0,1 - 10 m (%10 yansıtma), 0,1 - 30 m (%90 yansıtma)
Lazer SınıfıIEC 60825-1:2007 Lazer Ürün Sınıfı 1IEC 60825-1:2007 Lazer Ürün Sınıfı 1

Ortam Koşulları

LS2000LS2000T
Sıcaklık, çalışma-10 ila +50 °C-30 ila +50 °C
Sıcaklık, soğuk çalıştırma-10 ila +50 °C-30 ila +50 °C
Sıcaklık, saklama-20 ila +70 °C-40 ila +70 °C
Bağıl nem, çalışma%95, yoğuşmasız%95, yoğuşmasız
Bağıl nem, saklamaMaks. %95Maks. %95
Titreşim sınıfıIEC 60721-3-5 Sınıf 5M2IEC 60721-3-5 Sınıf 5M2
İklim sınıfıIEC 60721-3-5 Sınıf 5K2, düşük çalışma sıcaklığı -10 °C hariçIEC 60721-3-5 Sınıf 5K2, düşük çalışma sıcaklığı -30 °C hariç
Koruma SınıfıIP65IP67

Boyutlar

Genişlik106 mm
Derinlik117,5 mm

Media & Downloads

Otomotiv Üretim Lojistiği

Otomotiv üretimi hassasiyet gerektirir. AGV'ler güvenilir malzeme akışı sağlar, duruş süresini azaltır ve verimliliği artırır; böylece doğruluğu ve genel performansı artırırken tam zamanında üretimi destekler.
Daha fazlası için

NDC Plan Düzeni Asistanı

NDC Plan Düzeni Asistanı, NDC8 sisteminde simülasyon çalıştırmadan önce bile düzen tasarımınız hakkında anında geri bildirim almanızı sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için