Salta al contenuto principale
Kollmorgen LS2000 Light

LS2000

Uno scanner laser ad alta risoluzione e massima precisione per AGV con navigazione sia a riflettore che naturale.

Lo scanner laser bidimensionale dotato di tecnologia Pulse Ranging garantisce misurazioni affidabili ed estremamente precise, con un’elevata ripetibilità e tempi di risposta brevi. LS2000 rileva con precisione i riflettori per la collaudata navigazione laser NDC8 ed esegue misurazioni accurate dell’ambiente per la navigazione naturale NDC8.

Global
Prodotto disponibile su scala globale

Caratteristiche

  • Un’unica soluzione di modello
    • Ambiente con riflettori piani
    • Ambiente con riflettori cilindrici
    • Navigazione combinata riflettori/naturale (futura)
  • Angolo di misurazione a 360°
  • Migliore precisione angolare della categoria (< 1 mrad, pari a 0,057°)
  • Misurazione delle distanze più precisa della categoria
  • Avvio rapido in impianti di grandi dimensioni con navigazione a riflettore
  • Dimensioni compatte
  • Comunicazione Ethernet robusta
  • Visualizzazione a 360° delle informazioni di stato e diagnostica tramite finestra
  • Completamente integrato nel sistema NDC8
    • Configurazione in Vehicle Application Designer
    • Diagnostica in Vehicle Diagnostic Tool
  • Applicazioni in ambienti refrigerati (LS2000T)

Specifications

Informazioni tecniche

LS2000LS2000T
Tensione di alimentazione nominale24 V24 V
Tensione di alimentazione min/max10/30 V10/30 V
Consumo di potenzaMax 10 W (≤400 mA a 24 V)Max 15 W (≤600 mA a 24 V)
Distanza, riflettoriFino a 100 mFino a 100 m
Distanza, ambiente0,1 - 10 m (riflettività 10%), 0,1 - 30 m (riflettività 90%)0,1 - 10 m (riflettività 10%), 0,1 - 30 m (riflettività 90%)
Classe laserIEC 60825-1:2007 Prodotto laser Classe 1IEC 60825-1:2007 Prodotto laser Classe 1

Condizioni ambientali

LS2000LS2000T
Temperatura durante il funzionamentoda -10 a +50 °Cda -30 a +50 °C
Temperatura di avviamento a freddoda -10 a +50 °Cda -30 a +50 °C
Temperatura di stoccaggioda -20 a +70 ˚Cda -40 a +70 ˚C
Umidità relativa durante il funzionamento95%, senza condensa95%, senza condensa
Umidità relativa durante lo stoccaggioMax 95%Max 95%
Classe di vibrazioneIEC 60721-3-5 Classe 5M2IEC 60721-3-5 Classe 5M2
Classe climaticaIEC 60721-3-5 Classe 5K2, eccetto bassa temperatura di esercizio -10 °CIEC 60721-3-5 Classe 5K2, eccetto bassa temperatura di esercizio -30 °C
Classe di protezioneIP65IP67

Dimensioni

Larghezza106 mm
Profondità117,5 mm

Media & Downloads

Title Language Date Share URL
AC7 Datasheet Inglese Share URLview
Cirrus Datasheet Inglese Share URLview
CVC700 Vehicle Controller Brochure Inglese Share URLview
CVC700HW Datasheet Inglese Share URLview
CVC700SW Datasheet Inglese Share URLview
DC7 Datasheet Inglese Share URLview
Kollmorgen AGV - Timeline Inglese Share URLview
LS2000 Datasheet Inglese Share URLview
LS2000 Navigation Sensor Brochure Inglese Share URLview
MCD8 and MCD8 HS Datasheet Inglese Share URLview
NDC 8 Visualizer Datasheet Inglese Share URLview
NDC Flex Datasheet Inglese Share URLview
NDC Layout Assistant Datasheet Inglese Share URLview
OPT X2 Pro 7 Datasheet Inglese Share URLview
System Manager NG Datasheet Inglese Share URLview
The Kollmorgen NDC Partner Program Inglese Share URLview
U-Zone Datasheet Inglese Share URLview
Vehicle Automation Brochure Inglese Share URLview

Logistica della produzione automobilistica

La produzione automobilistica richiede la massima precisione. Gli AGV assicurano un flusso continuo dei materiali, riducono i tempi di fermo e migliorano l'efficienza, supportando la produzione just-in-time e incrementando la precisione e le prestazioni complessive.
Scopri di più

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più