CVC700
Verimli araç kontrolü ve navigasyon
CVC700, sağlam donanımı akıllı yazılımla birleştiren güçlü bir araç kontrolörüdür. Gelişmiş AGV ve AMR işlevlerini kullanarak serbest dolaşımlı navigasyon, zemin tabanlı navigasyon ve çoklu navigasyon ortamları için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Kanıtlanmış IP65 dereceli bir form faktörü üzerine inşa edilen araç kontrolörü; dört çekirdekli ARM işlemci, 4 GB flaş bellek ve 1 GB SRAM ile zorlu endüstriyel ortamlar için gereken işlem gücünü sunar.
CVC700'ün merkezinde, AGV ve AMR operasyonlarını her açıdan koordine eden bir yazılım bulunur. Hassas navigasyondan AGV sistem kontrolörleri, sensörler ve aktüatörlerle sorunsuz iletişime kadar yazılım, güvenilir performans ve gerçek zamanlı yanıt verme yeteneği sağlar. AGV sistem kontrolörü ile sürekli veri alışverişi, dinamik görev yönetimi ve trafik koordinasyonunu mümkün kılarak verimli ve ölçeklenebilir otomasyonu destekler.
CVC700 donanımı ve yazılımı, otonom araç sistemlerinde günümüzün zorluklarını ve geleceğin fırsatlarını karşılamak için tasarlanmış birleşik bir çözüm oluşturur.
Özellikler ve Avantajlar
Donanım Özellikleri
- Yüksek performanslı dört çekirdekli ARM işlemci
- Araçta sistem genişletilmesi için 1 x Ethernet ve 1 x USB
- Dahili WiFi ve Bluetooth
- Dahili IMU
- RS232, RS422 ve RS485 ile iletişim
- 3 CAN veri yolu
- Linux işletim sistemi
- Bataryalı elektrikli araçlar için tasarlanmıştır
- Ayrı bir CPU tarafından yönetilen geniş araç kontrol ve sensör yelpazesine uyum sağlayabilen esnek G/Ç
- Dahili düşük voltaj, aşırı voltaj ve ters polarite korumasıyla 24 V ila 48 V arasında geniş çalışma voltajı
- Topraklama hatası tespiti
- All OK rölesi
- LED göstergeler
Yazılık Özellikleri
- Serbest dolaşımlı navigasyon teknikleri:
- Doğal
- Lazer
- Menzil
- Lazer ve doğal kombinasyonu
- Zemin tabanlı navigasyon teknikleri:
- Endüktif tel
- Manyetik şerit
- Spot
- Endüktif tel ve spot kombinasyonu
- Endüktif tel ve manyetik şerit kombinasyonu
- Barkod
- Çoklu navigasyon teknikleri
- Serbest dolaşımlı ve zemin tabanlı kombinasyonu
- Birçok araç türü için destek:
- SD
- Dörtlü
- Çok tekerlekli
- Entegre IEC 61131-3 Soft PLC
- Araç üzeri kumanda (sistem kontrolü ile veya sistem kontrolü olmadan)
- Sürücüler, ekranlar ve yardımcı ürünler gibi Kollmorgen ürünleri için destek
- Bağlantı
- Aracınıza standart CANopen ürünlerini kolayca entegre etme
- Seri, TCP/IP ve UDP/IP iletişimi için PLC desteği
- U-Zone: Özelleştirilmiş uygulamalar geliştirin ve çalıştırın
- Engel önleme: Aracın sürüş yolunu kapatan engellerin etrafından geçiş yapın.
- Araç lisanslama desteği
- VDA 5050
desteği
Media & Downloads
Otomotiv Üretim Lojistiği
NDC Plan Düzeni Asistanı
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.