CVC700
Controllo e navigazione efficienti del veicolo
CVC700 è un controller avanzato per veicoli che combina un hardware resistente con un software intelligente. Grazie alle sue avanzate funzionalità AGV e AMR, è perfettamente progettato per la navigazione libera, la navigazione su pavimento e in ambienti a navigazione multipla. Costruito su un fattore di forma collaudato con grado di protezione IP65, il controller per veicoli è dotato di un processore ARM quad-core, 4 GB di memoria flash e 1 GB di SRAM, ed è in grado di offrire la potenza di elaborazione necessaria per ambienti industriali complessi.
Il cuore del CVC700 è un software che coordina ogni aspetto delle operazioni AGV e AMR. Il software garantisce prestazioni affidabili e reattività in tempo reale, dalla navigazione precisa alla comunicazione fluida con le unità di controllo del sistema AGV, i sensori e gli attuatori. Lo scambio continuo di dati con il controller AGV consente una gestione dinamica delle attività e il coordinamento del traffico, a supporto di un’automazione efficiente e scalabile.
Hardware e software del CVC700 si integrano in una soluzione unificata, pensata per affrontare le sfide di oggi e cogliere le opportunità di domani nei sistemi di veicoli automatizzati.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche hardware
- Processore ARM quad core ad alte prestazioni
- 1 porta Ethernet e 1 porta USB per l’espansione del sistema a bordo veicolo
- WiFi e Bluetooth integrati
- IMU integrata
- Comunicazioni tramite RS232, RS422 e RS485
- 3 bus CAN
- Sistema operativo Linux
- Progettato per veicoli elettrici alimentati a batteria
- IO flessibile per supportare un’ampia gamma di controlli e sensori veicolari gestiti da CPU separate.
- Ampio intervallo di tensione operativa: da 24 V a 48 V, con protezione integrata da sottotensione, sovratensione e inversione di polarità
- Rilevamento guasti a terra
- Relè All OK
- Indicatori LED
Caratteristiche software
- Tecniche di navigazione libera:
- Naturale
- Laser
- Range
- Combinata laser e naturale
- Tecniche di navigazione su pavimento:
- Filo induttivo
- Nastro magnetico
- Punto
- Combinata filo induttivo e punto
- Combinata filo induttivo e nastro magnetico
- Codice a barre
- Tecniche di navigazione mista:
- Combinazione di navigazione libera e su pavimento
- Supporto per diversi tipi di veicolo:
- SD
- Quad
- Multiwheeler
- Soft PLC integrato IEC 61131-3
- Comando a bordo veicolo con o senza controllo di sistema
- Supporto per prodotti Kollmorgen quali azionamenti, display e prodotti ausiliari
- Connettività
- Integrazione semplice di prodotti CANopen standard nel veicolo
- Supporto PLC per comunicazioni seriali, TCP/IP e UDP/IP
- U-Zone: sviluppa ed esegui applicazioni personalizzate
- Evitamento ostacoli: consente al veicolo di aggirare automaticamente ostacoli imprevisti lungo il percorso
- Supporto per la gestione delle licenze dei veicoli
- Supporto per VDA 5050
Specifications
Condizioni ambientali
| Temperatura durante il funzionamento | da -30 a +55 °C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | da -40 a +70 ˚C |
| Umidità relativa durante il funzionamento | 95%, senza condensa |
| Umidità relativa durante lo stoccaggio | Max 95% |
| Classe di protezione | IP65 |
Dimensioni
| Larghezza x altezza x profondità | 125 x 50 x 195 mm |
|---|---|
| Peso | 0,8 kg |
Media & Downloads
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Cirrus Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700 Vehicle Controller Brochure | Inglese | Share URLview | |
| CVC700HW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| CVC700SW Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| DC7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen AGV - Timeline | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| LS2000 Navigation Sensor Brochure | Inglese | Share URLview | |
| MCD8 and MCD8 HS Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC 8 Visualizer Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Flex Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| NDC Layout Assistant Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| OPT X2 Pro 7 Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| System Manager NG Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| The Kollmorgen NDC Partner Program | Inglese | Share URLview | |
| U-Zone Datasheet | Inglese | Share URLview | |
| Vehicle Automation Brochure | Inglese | Share URLview |
Logistica della produzione automobilistica
NDC Layout Assistant
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.