Ana içeriğe atla

Search Articles

Umschalten von ParametersätzenGültig für S300, S700 Almanca
EinschaltreihenfolgeGültig für S300, S700 Almanca
Drehzahlvorgabe über BussystemGültig für S300, S400, S600, S700 Mit einem Bussystem soll eine Drehzahl digital vorgegeben werden und gleichzeitig die Möglichkeit bestehen, die Solldrehzahl um einen Drehzahloffsetbereich x zu verstellen. Almanca
Einphasiger Betrieb S600Gültig für S600 Einphasenbetrieb mit 230V Einspeisung. Durch die niedrigere Eingangsleistung wird die erreichbare Drehzahl des Motors bei vollem Strom begrenzt. Vorgehensweise: Almanca
Geschwindigkeitsanpassung bei externer LagerückführungGültig für S300, S400, S600, S700 Almanca
SSI Geber EinlesenGültig für S300, S700 ab FW 2.14 Einstellen der Parameter zum Einlesen eines SSI-Gebers Ein SSI Geber (Absolutgeber) wird mit Hilfe der folgenden Parameter konfiguriert: Almanca
Start von Fahraufträgen bei PROFIBUS BetriebGültig für S300, S400, S600, S700 Almanca
Einphasiger BetriebGültig für S300 Verwendung des vollen Verstärkerstroms bei reduzierter Zwischenkreisspannung. Almanca
Inbetriebnahme am PROFIBUSGültig für S300, S400, S600, S700 Almanca