Ana içeriğe atla
Kollmorgen S300 Servo Sürücüler

S300 Servo Sürücü

S300 Serisi dijital fırçasız servo sürücüler kompakt, kullanımı kolay ve ileri derecede çok yönlüdür. En küçük ayak izi, ana şalter kabininde alandan tasarruf sağlar ve geniş aralıklı bağlanabilirlik seçenekleriyle S300 ihtiyaç duyduğunuz tek tahrik ailesi olabilir. Bu tahrikler, geniş bir uygulama yelpazesini için tek ve yüksek performanslı bir çözüm sunmak için sınıfının en iyisi döner servo motorlar ve doğrusal konumlandırıcılarla beraber çalışır.

Global
Dünya çapında temin edilebilen ürün

Özellikler

Özellikler

  • CE, UL, cUL, EAC
  • Doğrudan topraklı 115 ila 480 VAC, 3-faz, 50-60 Hz hatlardan işletim
  • Çıkış akımı: 1,5 ila 10 Amper RMS/faz, sürekli
  • Entegre AC hat filtresiyle tüm kalkan bağlantıları doğrudan yükselteçte sonlanır
  • DC bağlantısı paralel bağlanabilir
  • RS232 arabirimi aracılığıyla tam olarak programlanabilir
  • Windows tabanlı grafik arabirimi kullanılarak kolay kurulum
  • 200 mm ana şalter kabinlerine uygun 230 V tipi
  • Step kontrolörler için entegre arabirim, master-bağımlı işletimi ve elektronik dişli sistemi
  • Aşağıdakiler dahil olmak üzere 300 akıllı konumlandırma görevi için bellek içeren entegre konum kontrolör:
    • Hız profili
    • Kayıt kontrolü
    • Sarsılma sınırlama
    • Papatya zinciri görevler
    • Mutlak ve göreceli görevler
    • Birkaç tür referans ara bağlantı
  • Hareket Kontrolü ve Soft-PLC entegre
  • Enkoder emülasyonu: artımlı (A dörtlü B, ond./ikili) veya mutlak (SSI, Gri/ikili) seçimi
  • Geniş bir geri bildirim yelpazesi seçeneğiyle uyumlu:
    • Tek Kablo Feedback SFD3 ve Hiperface DSL
    • Çözücü, en fazla 36 kutup
    • ComCoder
    • Hall sensörüyle artımlı veya sin enkoder
    • EnDat/HIPERFACE/BISS içeren sin enkoder
    • Verisiz sin enkoder
    • Artımlı enkoder A dörtlü B

 

Faydaları

  • Geniş güç aralığı, tek bir tahrik ailesinin tüm makinenizde konuşlandırılmasına imkan sağlar.
  • Kompakt ayak izi, daha küçük kabinlerin kullanımına veya kullanım noktasına yakın montaja imkan sağlar
  • Artan makine üretimi için tasarlanan yüksek performanslı sistem
  • Kullanımı kolay grafik kullanıcı arabirimi mühendislik ve destek süresini kısaltır
  • Daha düşük toplam maliyet

Spesifikasyonlar

Teknik Veriler

Model
Anma verileri Dim 303 306* 310* 341 343* 346*
Anma besleme gerilimi v~ 3 x 110 v-10% ... 230 v+10% 3 x 208 v-10% ... 480 v+10%
S1 işletimi için kurulu anma gücü kva 1.2 2.4 4 1.4 3.3 5
Anma DC bağlantı gerilimi v= 145–360 560–675
Anma çıkış akımı (RMS değeri, ± % 3)/Pik çıkış akımı (maks. 5 s, ± % 3)  
1 x 110 v şebeke geriliminde A RMS 3 / 5 3 / 5 3 / 5 - - -
1 x 230 V/240 V şebeke geriliminde A RMS 3 / 9 4 / 9 4 / 9 - - -
3 x 115 v şebeke geriliminde A RMS 3.5 / 9 8 / 15 10 / 20 - - -
3 x 230 v şebeke geriliminde A RMS 3 / 9 6 / 15 10 / 20 2 / 4.5 5 / 7.5 6 / 12
3 x 400 v şebeke geriliminde A RMS - - - 1.5 / 4.5 4 / 7.5 6 / 12
3 x 480 v şebeke geriliminde A RMS - - - 1.5 / 4.5 3 / 7.5 6 / 12
Sürekli güç regen devresi (rBint) W 20 50 50 20 50 50
Sürekli güç regen devresi (rBext) maks kW 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 1.0
Pik güç regen devresi (rBext) maks kW 0.75...3 0.75...3 0.75...3 2.1...9 2.1...9 2.1...9

Boyutlar

  303 / 306 / 310 341 / 343 / 346
Yükseklik 246 mm 246 mm
Genişlik 70 mm 70 mm
Konektörler olmadan derinlik 171 mm 171 mm
Konektörlerle derinlik < 200 mm < 235 mm

Media & Downloads

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf
ASCII Object Reference Collection Englishve German
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700%20rev2.15a.zip
CANopen PDO Setup Objects English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/PDO_Objects.pdf
CANopen Protocol Quick Reference Guide English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S300_S600_S700_CAN%20Protocol%20Quick%20Reference.pdf
DeviceNet and HMS Simulator Instruction English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/DeviceNet%20HMS%20Simulator_2009-1-5.pdf
Part Number Scheme S300 English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300_e_0.pdf
PDO setup for S300 CANopen Profile Position Mode English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Profile%20Position%20Mode%20for%20S300.pdf
PROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_e_11-2022.pdf
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/srethercat_e_3.pdf
S300 / S600 / S700 2CAN Technical Description Englishve Frenchve Germanve Italian
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/2can_defi.pdf
S300 / S600 / S700 DeviceNet Fieldbus Interface Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/srdnet_e_1.pdf
S300 / S600 / S700 DeviceNet Technical Description Englishve Frenchve Germanve Italian
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/devicenet_defi.pdf
S300 / S600 / S700 I/O Technical Description Englishve Frenchve Germanve Italian
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/io_defi.pdf
S300 / S600 / S700 Profibus Technical Description Englishve Frenchve Germanve Italian
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/profibus_defi.pdf
S300 / S600 / S700 SERCOS Technical Description Englishve Frenchve German
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/sercos_defi.pdf
S300 / S600 / S700 SynqNet Technical Description Englishve Frenchve German
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/synqnet_defi.pdf
S300 / S600 EtherCAT Technical Description Englishve Frenchve Germanve Italian
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ethercat_defi.pdf
S300 / S700 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300700can_e_12-2022.pdf
S300 / S700 DriveGUI Online Help English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/drivegui_e%20rev3.14%20with%20ASCII%202.15a.zip
S300 / S700 FB-2to1 Technical Description Englishve Frenchve Germanve Italian
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/fb-2to1_defi.pdf
S300 / S700 Profinet Fieldbus Interface Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profinet_e_11-2022.pdf
S300 / S700 sercos II Fieldbus Interface Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300700sercos_e_0.pdf
S300 ASCII Reference Englishve German
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ascii_s300-s700.zip
S300 Installation Manual EN English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/sr300_e_3.pdf
S300 Interactive Tuning Guide English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Interactive%20Guide--Tuning%20the%20S300.ppt
S300 Safety Notes DE EN FR IT RU Englishve Frenchve Germanve Italianve Russian
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S300_Safety-Notes_1.pdf
S300 Typenschlüssel English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300_d_0.pdf
Typenschlüssel S300 English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300_d.pdf
Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Servostar S300 Brochure UK İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
S300 2D Dimension Drawing Isometric English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300.dxf
S300 2D Dimension Drawing Front English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300_front.dxf
S300 3D Model (STEP) English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300_3d_0.zip
S300 3D Models (.SAT & .DXF) English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300_3D_en-US_RevA.zip
S300 CAD Outline Drawings (.DWG & .DXF) English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/s300_Outline_en-US_RevA.zip
S300 Outline Drawing & Dimensions (PDF) English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S300%20Outline.pdf
S300 Wiring Diagram (PDF) English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/S300_wiring_en-US_RevA.pdf
Title Release File Language Date Share URL
AnyDim
2.38
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AnyDim_V2.38.xlsm
CalcLookUp
5.2b
English
Share URL /sites/default/files/s400/s600/s700/s300/tools//calclk_52b.zip
DriveGUI for S300/S700
3.4.4
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveGUI3.4.4Final.zip
Firmware S300
6.32_ND0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Firmware%20S300%20%28v6.32_ND0%29.zip
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
MacroStar Programming Software
0.980
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/macrostar_0980.zip
Motor Database S300, S700
146
German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/mdb_146.zip
PCAN Explorer Macro Programs for the S300 and S600 CANopen Communication
01/2009
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20and%20S600%20PCAN%20Explorer3%20Macro%20Programs.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool
3.3.2
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.3.2.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool LPT-CAN
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_CAN_LPT_216a.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool Serial Only
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_Serial_216a_1.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool USB-CAN
2.16a
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PCAN_USB.zip
S300 / S700 Demo Program
7
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-04/Demokoffer.zip
S300 / S700 Firmware Upgrade Tool
3.15
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.1.5.zip
S300-S700 Upgrade_Tool (DotNet3.5 Required)
3.1.5
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-S700%20Upgrade_Tool%20%28DotNet3.5%20Required%29%20%28REV%203.1.5%29.zip
TeamViewer
12
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip
EtherCAT XML File S300/S400/S600/S700
8
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s400s600s700_8.xml
EtherCAT XML File S300/S700
41
English
Share URL /sites/default/files/s300/s700/fieldbus%20support/01-2013//s300s700_41.xml
Profibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700
A
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Quick%20Reference.ppt
Profibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700
11/2018
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Quick%20Start%20Guide%20to%20Profibus%20DP%20S300%20S400%20S600%20S700%20revB.pdf
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7
2.4
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_240.zip
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File
1.11
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/gsd0045.zip
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples
2.0
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_200.zip
S300 / S400 / S600 / S700 Simatic S7 SV14 Profibus Sample Projects
3.0
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/20181001_Sv14_v3c_ProfibusPackage.zip
S300 / S700 CAN Object Identifier
English, German
Share URL /sites/default/files/public_downloads/cob_s300_s700.xls
S300 / S700 CANopen EDS File
13
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_CANopen_EDS_File_Rev13.zip
S300 / S700 DeviceNet EDS File
1.005
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-700_DeviceNet_EDS_Rev3.zip
S300 / S700 EtherCAT XML File
51
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen_S300_S700_r51.xml
S300 PROFIBUS Common FB10 File
1.01
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_PROFIBUS_common_FB10_File_Rev1.01.zip
S300 PROFIBUS common GSD File
1.01
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_PROFIBUS_common_GSD_File_Rev1.01.zip
S300 PROFINET Firmware 3ndu630
6.30
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20Firmware%203ndu630%20Rev%206.30.zip
S300 Sample Project Sv14_AW2 for Simatic S7 and Profibus Interface
English, German
Share URL
S300/S700 PROFINET GSDML
2.31
English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/GSDML-V2.31-Kollmorgen-092F-S300_S700-20200402.zip

Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
S300 EU Declaration of Conformity English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_s300_e_1.pdf
S300 EU RoHS Declaration English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-01/S300_RoHS10W_Declaration.pdf
S300 IFO Test Report for STO Englishve German
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Pruefbericht_STO_BG_S300.pdf
S300 UKCA Declaration of Conformity English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/DoC_UKCA_S300.pdf
S300_Certificate of compliance_ELS_UL_Eng English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-07/S300_certificate_ELS_UL_Eng.pdf
Sercos Packaging Profile Certificate S300 English
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/sercos_cert_s300.pdf

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için