RBE Serisi Gövdesiz Motorlar
RBE Serisi; savunma, yarı iletken, takım tezgahları, endüstriyel otomasyon, medikal, robotik ve diğer sektörlerde uzun yıllara dayanan uygulama başarısıyla kendini kanıtlamış bir doğrudan tahrik platformudur. Gövdesiz yapı, hem yükü hem de motoru desteklemek için aynı yatakları kullanarak doğrudan makineye entegre edilebilen bir rotor ve stator bileşeni olarak tedarik edilir. Bu tasarım, hacmi, ağırlığı ve karmaşıklığı azaltmak için mili, rulmanları, kapaklar ve kaplinleri ortadan kaldırır.
Özellikler
Özellikler
- 21,3 mm ile 239 mm OD arası 10 çerçeve boyutu
- .01 N-m ile 38 N-m arası kesintisiz tork aralığı
- .03 N-m ile 200 N-m tepe tork aralığı
- 35,000 rpm'ye kadar hızlanma
- Hız/tork performans gerekliliklerini karşılayan standart ve özel sargılar
- RBEH yuvalı modelleri, paslanmaz çelik şaftlarla gelmektedir ve rotor pozisyon geri besleme cihazları olarak her türlü Hall sensörü, kodlayıcı ve çözücü kombinasyonunu içerebilir.
- Çerçevesiz RBE modelleri, yükün kendi şaftını ve yuvalarını kullanmaktadır ve ayrı bileşenler olarak eklenebilecek kodlayıcılar ve çözücüler gibi ek pozisyon geri besleme cihazları ve dahili Hall sensörleri içerebilir.
Yararları
- Düşük hızlı pürüzsüz dönüş için düşük vuruntu
- Fırçasız tasarım, rotor atıllığında önemli bir azalma ve hızda artış sağlamaktadır.
- Gelişmiş soğutma ve verimlilik, pek çok çalışma koşulunda performansı artırmaktadır.
- Yük ve motor ve aynı yatağı kullandığı için çerçevesiz yapı, makine boyutunu ve bakım gerekliliklerini azaltmaktadır.
Specifications
| Model | Sürekli Tork (Nm) | Sürekli Akım (Arms) | Atalet (kg-m2) |
|---|---|---|---|
| RBE-00714-B | 0,249 | 2,75 | 0,00000311 |
| RBE-01215-B | 0,655 | 2,69 | 0,0000282 |
| RBE-01810-B | 0,429 | 2,33 | 0,000036 |
| RBE-01813-B | 1,55 | 2,87 | 0,000109 |
| RBE-01815-B | 2,16 | 2,68 | 0,000157 |
| RBE-03010-C | 2,99 | 2,96 | 0,000275 |
| RBE-03013-A | 9,8 | 5,33 | 0,000904 |
| RBE-04512-A | 21,5 | 15,9 | 0,00461 |
| RBE-06212-A | 39,2 | 15,1 | 0,015 |
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| RBE Series Motors Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
Gövdesiz Motor Performansını ve Maliyetini En Fazla 5 Adımda Optimize Edin
Sert koşullarda güvenilirlik. Optimize motor sargıları. Daha geniş bir geçiş için en boy oranı. Bu ve diğer uzman motor niteliklerini hızlı bir geliştirme programında nasıl elde edersiniz ve bunu pazarlaması ve servisi on yıllarca sürebilecek bir motora yönelik maliyet ve tedarik gereksinimlerini karşılama garantisi vererek nasıl başarırsınız?
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.