Drehzahlvorgabe über Bussystem
Gültig für S300, S400, S600, S700
Mit einem Bussystem soll eine Drehzahl digital vorgegeben werden und gleichzeitig die Möglichkeit bestehen, die Solldrehzahl um einen Drehzahloffsetbereich x zu verstellen.
Einstellungen
VSCALE1
Objekt 297, Skalierung Umdrehungen / 10V für den analogen Eingang 1
Einstellungen in der Inbetriebnahme Software
OPMODE
1: Drehzahl analog
I/O analog Sollwert Funktion
4: Xsoll = SW1 + SW2
Beispiel
Mit dem analogen Eingang 2 soll ein Drehzahloffset von ca. +/-10 rpm realisiert werden.
Die Skalierung für den analogen Eingang 2 wird auf 10rpm/10V eingestellt und eine Spannungsversorgung +/-10 V angeschlossen. Alle weiteren Einstellungen erfolgen gem. obiger Liste.
Der analoge Eingang 1 wir mit einer festen Gleichspannung im Bereich 0...10 V versorgt. VSCALE1 auf 2 einstellen und am analogen Eingang 2 0 Volt einspeisen. Jetzt kann die Autooffset - Funktion für den analogen Eingang 1 durchgeführt werden. Die Drehzahlvorgabe erfolgt anschließend mit der Variablen VSCALE1; Skalierung entsprechend der fest angelegten Spannung.
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >