TBM™ Serisi Gövdesiz Motorlar
Bu tork üreten fırçasız motorlar, robotik eklemler, mobil robotlar ve diğer aküyle çalışan makineler gibi düşük voltajlı uygulamalarda nispeten düşük hızlarda yüksek tork iletmek için optimize edilmiştir. Kompakt ve verimli TBM™ Serisi, rotoru desteklemek için makinenin kendi yataklarını kullanarak doğrudan makineye dâhil edilmek üzere tasarlanmıştır.
Özellikler
Özellikler
- 60 mm (2,36 inç) ile 129 mm (5,08 inç) OD arasında birden çok gövde boyutu
- 24/48 VDC standart optimize sarımlar
- Düşük vuruntulu tasarım
- 155°C sürekli dahili sarım sıcaklığı kapasitesi
- Aşınma koruması için paslanmaz çelik rotorlar
- Bantlı Rotorlar
- RoHS Uyumlu
- Anma voltajında CE uyumlu
- Özel sarımlar mevcuttur
- Sürgülü hall etkisi mevcuttur, önceden hizalanır ve fabrikada takılır
- Herhangi bir standart ürün karakteristiğinin (mekanik boyutlar, elektriksel seçenekler ve bağlantılar, hızlanma ve yavaşlamaya yönelik termal ve sarım optimizasyonu, tork, hız, güç, pürüzsüzlük vb.) spesifik ihtiyaçlarınıza göre modifikasyonu
Avantajlar
- Dişli kutusu, kayış ve kasnak bakımını ortadan kaldıran doğrudan yük bağlantısı
- Sıfır tepme ve uyumsuzluk ile daha duyarlı sistem performansı
- Bağlantı cihazlarının ortadan kalkmasıyla azalan genel makine boyutu
- Gömülü motor kompakt makine tasarımına olanak tanır, fikri mülkiyetinizin korunmasına yardım eder
Teknik Özellikler
| Gövde Boyutu | Dış Çap (inç) | Geçme Deliği (inç) | Sürekli Durma Torku | Tepe Durma Torku | Standart Yığın Uzunlukları Statör Çağı "A" | Anma Veri Yolu Voltajı (VDC) | Maks Durma Tc Nm (oz-in veya lb-ft) | Maks Tp Nm (oz-in veya lb-ft) | Maks Anma N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM(s)60 | 60,35 mm (2,37 in) | 28,70 mm (1,13 in) | 0,41 - 1,16 Nm | 1,37 - 4,53 Nm | 12,70 mm (0,500 inç) 25,40 mm (1,000 inç) 50,80 mm (2,000 inç) | 48 VDC | 1,15 Nm (163 oz-in) | 5,00 Nm (708 oz-in) | 4300 RPM |
| TBM(s)76 | 75,97 mm (2,99 inç) | 36,07 mm (1,42 inç) | 0,99 - 2,39 Nm | 2,86 - 6,89 Nm | 15,24 mm (0,600 inç) 30,73 mm (1,210 inç) 46,23 mm (1,920 inç) | 48 VDC | 2,33 Nm (330 oz-in) | 6,74 Nm (955 oz-in) | 4025 RPM |
| TBM(s)129 | 128,93 mm (5,08 inç) | 55,88mm (2,20 in) | 3,12 - 10,3 Nm | 8,07 - 39,4 Nm | 13,33 mm (0,525 inç) 41,28 mm (1,625 inç) 54,61 mm (2,150 inç) | 100 VDC | 10,3 Nm (7,60 lb-ft) | 36,2 Nm (26,7 lb-ft) | 2700 RPM |
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen TBM Frameless Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Robotic Solutions Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| CE Certification - Technical Notice for TBM and TBMS | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-07/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| TBM EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/RoHS10_TBM%20Standard.pdf |
| TBM REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/REACH_R211N_TBM%20Standard.pdf |
| TBM及TBMS CE认证 | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-07/TBM%20%E5%8F%8ATBMS%20CE%E8%AE%A4%E8%AF%81_1.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
| TBM-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/TBM-129.pdf |
| TBM-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/TBM-60.pdf |
| TBM-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/TBM-76.pdf |
| TBMS-129XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/TBMS-129.pdf |
| TBMS-60XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/TBMS-60.pdf |
| TBMS-76XX-X00 Direct Drive Frameless 2D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/TBMS-76_0.pdf |
Gövdesiz Motor Performansını ve Maliyetini En Fazla 5 Adımda Optimize Edin
Sert koşullarda güvenilirlik. Optimize motor sargıları. Daha geniş bir geçiş için en boy oranı. Bu ve diğer uzman motor niteliklerini hızlı bir geliştirme programında nasıl elde edersiniz ve bunu pazarlaması ve servisi on yıllarca sürebilecek bir motora yönelik maliyet ve tedarik gereksinimlerini karşılama garantisi vererek nasıl başarırsınız?
Teşhis Görüntüleme: Her Modalite için Hareket
Yaşlanan bir nüfus, artan hastalık yükü, sürekli yeni klinik uygulama geliştirmeleri ve standart hastalık önleme, erken saptama, teşhis ve tedaviye yönelik küresel iyileştirmeler. Tüm bu nedenler ve daha fazlası nedeniyle teşhis görüntüleme ekipmanı üreticileri, her ölçek, tür ve konumdaki sağlık kurumlarına teslim edilmek üzere, daha hassas görüntüleme yapabilen sıra dışı yenilikçi makineler üretme baskısı altındadır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.