E ve H Hibrit Serisi Step Motorlar
Bu yüksek verimli, düşük kayıplı step motorlar NEMA 34 ve 42 çerçeve boyutlarında (90 ve 110 mm) geleneksel, yuvarlak bir çerçeveye sahiptir. Çok çeşitli standart sargılar, konnektörler ve seçenekler, 27.95 N-m'ye (3,958 oz-in) kadar tutma torkları ile genel amaçlı uygulamalara uygundur. E Serisi, daha yüksek tork ve hızlanma oranları için SIGMAX™ teknolojisini içerir.
Özellikler
- Geleneksel yuvarlak gövde tasarımı NEMA 34 ve NEMA 42 olarak mevcuttur
- 27.95 N-m'ye (3,958 oz-in) kadar tutma torkları
- Neredeyse herhangi bir uygulamaya uyacak şekilde son derece özelleştirilebilir
- Hem E hem de H serisi motorlar, hızlı dönüş uygulamaları için gerekli olan yüksek hız kabiliyetini sağlarlar
- E Serisi genel amaçlı motorlar, daha yüksek tork ve hızlanma oranları için SİGMAX™ teknolojimize sahiptir
- Terminal kartı bağlantıları (kablo kanalı aracılığı ile), MS konnektörleri ya da birbirine bağlı kablo seçeneklerini su geçirmez ya da standart muhafaza ile alabilirsiniz
- NEMA 34 ve 42 modelleri UL onaylıdır ve B Sınıfı yalıtım özelliğine sahiptir
- NEMA 34 ve 42 modelleri, “C” (MS Konnektör), “L” (Terminal Kartı) veya “M” (Terminal Kartı) yapısı, mil contası ile IP65 sızdırmazlığa sahiptir
Specifications
| Motor Modeli | Maks. Tutma Torku (2 faz açık) (N-m) +/-%10 | Rotor Ataleti (kg-m2 x 10-3) | Ağırlık (kg) | NEMA gövde boyutu |
|---|---|---|---|---|
| H31 | 1,12 | 0,0586 | 1,45 | 34 |
| E31 | 1,57 | 0,0586 | 1,45 | 34 |
| H32 | 2,32 | 0,120 | 2,40 | 34 |
| E32 | 3,29 | 0,120 | 2,40 | 34 |
| H33 | 3,49 | 0,177 | 3,45 | 34 |
| E33 | 4,87 | 0,177 | 3,45 | 34 |
| H34 | 4,41 | 0,247 | 4,40 | 34 |
| E34 | 6,21 | 0,247 | 4,40 | 34 |
| H41 | 4,19 | 0,565 | 4,94 | 42 |
| E41 | 6,88 | 0,565 | 4,94 | 42 |
| H42 | 8,26 | 1,13 | 8,26 | 42 |
| E42 | 13,4 | 1,13 | 8,26 | 42 |
| H43 | 13,1 | 1,69 | 11,70 | 42 |
| E43 | 19,5 | 1,69 | 11,70 | 42 |
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| E/H Series Stepper Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| E & H Series Stepper Motor EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-12/E%20and%20H%20Stepper%20Motors%20CE%20Declaration.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.