Ana içeriğe atla
Kollmorgen Essentials Hareket Sistemi

Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri

İhtiyacınız olan temel hareket kontrol sistemi özelliklerini ve performansını elde edin; ayrıca benzersiz değer, hızlı teslimat ve kolay kurulum ve yapılandırma olanağına sahip olun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine tasarımcılarının neredeyse her türlü hareket ihtiyacını ve bütçesini kolayca ve güvenle karşılayabilmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış eksiksiz hareket kontrol sistemleri sunar.

Her hareket kontrol sistemi, seçim yapabileceğiniz çeşitli boyut ve performans seçenekleriyle birlikte şunları içerir: sekiz güç aralığında sunulan bir servo motor; sektörde en yaygın kullanılan Endüstriyel Ethernet kontrol sistemleri ve Kollmorgen Automation Suite'teki tüm yazılım ve donanım çözümleriyle çalışacak şekilde tasarlanmış bir servo sürücü; kurulumu kolaylaştırmak için tek kablolu güç/veri teknolojisine sahip, farklı uzunluk seçenekleri sunan bir kablo ve rejenerasyon dirençleri, hat filtreleri ve yedek sürücü tarafı konnektörleri gibi isteğe bağlı aksesuarlar.

Fiyat Teklifi Alın Katalog

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur

Olağanüstü bir maliyette optimize edilmiş özellikler

Tüm servo hareket eksenlerinin aynı düzeyde uzmanlık gerektirmediğinin farkındayız. İşte bu nedenle, en yaygın uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde optimize edilmiş özelliklerle, bu yeni değer odaklı hareket kontrol sistemini yarattık.

  • Standart pilsiz çok turlu mutlak geri besleme cihazı. Kanıtlanmış bir SFD protokol arayüzü üzerinden 24 bit tek tur + 16 bit çok turlu mutlak geri besleme çözünürlüğüne sahip olun. Pil yedekleme kablolarının maliyetini ve karmaşıklığını ortadan kaldıran enerji toplama teknolojisi ve daha hızlı devreye alma için tak ve çalıştır kurulumuna olanak tanıyan entegre bellek ile donatılmıştır.
  • Çok çeşitli endüstriyel Ethernet protokolleri. Uyumlu bir sürücü, sektördeki en yaygın iletişim protokollerinden herhangi biriyle (EtherCAT®, EtherNet/IP™ veya PROFINET®) arayüz oluşturarak neredeyse tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilir.
  • Senkronizasyon özellikleri. Kollmorgen Essentials hareket sistemi; EtherCAT®, CIP Sync veya PROFINET IRT arasından birini kullanarak senkronize hareket profillerini destekler.
  • Entegre işlevsel güvenlik özellikleri. Çift kanallı STO SIL2/Cat 3 PL d ile insanları, ürünleri ve ekipmanları koruyun. Bu özellik, acil durdurmaları destekler ve sistemin beklenmedik şekilde yeniden başlamasını engeller.

Broşürü edinin

Pazara giden hızlı ve güvenli bir yol

Yeni hareket kontrol sistemimiz, geniş ölçekte yüksek miktarda üretilebilir ve en çok talep gören sistemler her zaman stoklarda bulunabilir. Tak ve çalıştır kurulumuyla, başarılı bir makineyi daha kolay tasarlayabilir ve hızla piyasaya sürebilirsiniz.

  • Gövde boyutları ve performans özelliklerinin seçildiği set. 120, 240, 400 veya 480 VAC çalışma için optimize edilmiş değerlere ve 58 ile 138 mm arasında değişen gövde boyutlarına sahip 200 W ile 4.000 W arasında değişen sistem seçenekleri.
  • Geniş ölçekte yüksek miktarda üretilebilir. En çok talep gören sistemler her zaman stoklarda bulunabilir. Böylece ihtiyaç duyduğunuz sistemlerin, ihtiyaç duyduğunuz miktarlarda ve kısa teslim süreleriyle güvenli bir şekilde teslim edileceğinden emin olabilirsiniz.
  • Tak ve çalıştır kurulum. Servo sistem varsayılan olarak Kollmorgen Automation Suite ile çalışacak şekilde yapılandırılmıştır ancak EtherCAT, Ethernet/IP veya PROFINET kullanarak üçüncü taraf kontrol sistemi mimarileriyle çalışmayı da seçebilirsiniz. WorkBench yazılımımızdaki yeni Hızlı Kurulum özelliği, hareket deneyimi çok az olan mühendisler için bile kurulum, yapılandırma ve ayarlama işlemlerini kolaylaştırır. Daha uzman hareket programlama ve ayarlama görevleri için WorkBench araçlarının tüm gelişmiş özellikleri de dâhil edilmiştir.

Kollmorgen Essentials, yoldaki paketler

Advanced Motion Control for Scalable Machine Performance

Kollmorgen Essentials HV PCMM2G

The PCMM2G Essentials programmable motion controller delivers reliable, high-performance control for up to 8 axes—ideal for machines that require precision without the complexity of larger systems. Additionally, it is designed  to provide seamless integration with the Kollmorgen Automation Suite to accelerate development and optimize machine performance.

Key Benefits:

  • Supports up to 8 synchronized axes—ideal for compact and mid-range automation systems
  • Controller is properly scaled to the application without compromising core performance
  • Seamless integration with Kollmorgen Automation Suite and standard industrial networks
  • Simplified setup and tuning for faster machine development and commissioning 

Kollmorgen performansı ve güvenilirliği

Kollmorgen Essentials, baskı makinesi

Kollmorgen, 100 yılı aşkın kanıtlanmış performans geçmişiyle, hareket kontrolü alanında bir liderdir. Essentials Hareket Sistemi, müşterilerimizin tüm hareket ürünlerimizden beklediği aynı yenilikçi tasarımları, yüksek kaliteli malzemeleri ve hassas üretim süreçlerini barındırır.

  • Şirket içi üretim. Bu yeni servo sisteminin her bileşenini kendi küresel mühendislik merkezlerimizde tasarlıyor ve temel ürünleri Kollmorgen üretim tesislerimizde üretiyoruz.
  • Kanıtlanmış performans. Ürünlerimiz, sektör lideri tork yoğunluğu, verimlilik ve güvenilirlikleriyle bilinir.

Bir Uzman ile Görüşün

Birçok eksende. Birçok kontrol sisteminde. Birçok uygulamada.

Kollmorgen gücünü, hassasiyetini ve güvenilirliğini neredeyse tüm hareket kontorllü sektörlere taşıyın. Essentials Hareket Sistemleri özellikle şunlar için idealdir:

  • Depo otomasyonu ve intralojistik. Elektrik kesintisi sonrasında konumu geri kazanmak için pil yedeklemesine ihtiyaç duymadan kompakt boyut ve mutlak konumlandırma elde edin; yönlendirme kapıları, ürün dağıtım alanları, sınıflandırma, depolama ve geri dönüşüm için idealdir.
  • Paketleme. Dilimleme, karıştırma, kartonlama, kapatma, doldurma gibi birçok gelişmiş paketleme uygulaması; senkronizasyon, yüksek hızlı girişlerle kayıt ve birincil temaslı gıda işleme uygulamalarında yıkamalı motor desteği gibi üst düzey sistemlerde normalde bulunan özellikleri destekleyen uygun fiyatlı bir hareket sisteminden yararlanır.
  • Ürün işleme. İstenmeyen titreşime neden olabilen noktadan noktaya sürücü yerine lazer ve diğer yüksek hassasiyetli kesim uygulamaları, Essentials'ın senkronizasyon özelliklerinden yararlanarak sorunsuz ve öngörülebilir olan karmaşık kesim işlemleri gerçekleştirmeyi sağlayabilir.

Essentials Hareket Sistemleri'nin, genel otomasyon, baskı, malzeme taşıma, takım tezgâhı otomasyonu, enjeksiyon kalıplama, animatronik ve sistem entegratörleri için neler yapabileceğini görün.

Kollmorgen Essentials, kesim makinesi

Kollmorgen Essentials Hareket Sistemi

Performans odaklı, hızlı teslimata hazır, kolay kurulum ve yapılandırma için optimize edilmiş olan Essentials sistemi, her zaman akıllıca bir tercihtir.

Media & Downloads

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf
Kollmorgen Essentials Documentation Portal English
URL'yi paylaş https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/
Kollmorgen Essentials Drive Installation Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-InstallationManual-RevB-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Drive Safety Notes Englishve Germanve Frenchve Italianve Portuguese, Brazilve Spanishve Chinese, Simplified
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-05/EssentialsDrive-SafetyNotes-RevB-Multilingual.pdf
Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Quick Start Englishve Germanve Spanishve French
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf
Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Essentials Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
Kollmorgen Essentials Servo Drive Datasheet İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
Title Release File Language Date Share URL
Add On Instruction (AOI) Library for EtherNet/IP
7.0
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/Standard%20EtherNetIP_AOI_v7.0.zip
CIP Sync Support Files
2.1
English
Share URL /sites/default/files/2025-09/CIP%20Sync%20Support%20Files%20v_2_1.zip
Kollmorgen Essentials Drive (KED) Firmware
02.16.00.003
English
Share URL /sites/default/files/2026-06/Essentials%2002-16-00-003.zip
Kollmorgen Essentials Drive Firmware for KAS
02-16-00-003
English
Share URL /sites/default/files/2026-07/KED-Firmware-for-KAS-V02-16-00-003.tgz
Kollmorgen Sistema Library
1.5.0
English, German
Share URL /sites/default/files/2026-03/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.5.0.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Full-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Full-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-Chinese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN
2.20.0.12468
English
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12468-Setup-English.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES
2.20.0.12472
Spanish
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen%20WorkBench%202.20.0.12472%20Setup%20Spanish.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT
2.20.0.12472
Portuguese, Brazil
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12472-Setup-Portuguese.exe_.zip
Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH
2.20.0.12471
Chinese, Simplified
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-Chinese.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Full-Setup-German.exe_.zip
Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE
2.20.0.12471
German
Share URL /sites/default/files/2026-02/Kollmorgen-WorkBench-2.20.0.12471-Setup-German.exe_.zip

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Kollmorgen Essentials Servo Sürücü

Esneklik VE özellikler. Essentials ile tek bir sürücüde 3 ana endüstriyel Ethernet protokol seçeneğinin yanı sıra, değer odaklı sürücülerde sıklıkla görülmeyen özelliklere de sahip olursunuz.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için