Ana içeriğe atla

Kollmorgen'in fırçalı DC motor ailesi son derece geniş yelpazede boyut ve paket tipleri sunmaktadır.

Kollmorgen’in Direkt Tahrikli çerçevesiz tork motorları farklı gövde boyutları, gövde uzunlukları ve özelleştirme seçenekleri ile gelir. Bu motorlar genelde yüksek servo kararlılığı, hızlı cevap verme ve yüksek doğruluk gerektiren düşük hızların olduğu koşullarda kullanılmaktadır. Gövdesiz tork motorları (rotor, stator ve fırça halkası tertibatı içeren) ağırlık ve alandan tasarruf sağlayan bir sistemin bütünleyici bir parçasıdır. Genellikle yön ve yükselme kaideleri, hedefleme ve izleme sistemleri, hedefleme nişangahları, gözetleme sistemleri ve uçak ateşleme kontrol sistemlerinde kullanılmaktadır.

Kollmorgen PMDC motorları fiyat/performans ürünleridir. ¼ ila 3HP arasında 40'ın üzerinde NEMA standart modeli ile birçok seçenek ve özelleştirme seçeneği mevcuttur. Bu sebeple PMDC ürünlerinin birçok pazar ve uygulamada kullanılması sürpriz değildir. PMDC motor tasarımı daha geniş bir hız aralığında hafif, daha kompakt ve daha verimli bir motor ortaya çıkarmak için bobin alanına yerleştirilmiş kalıcı mıknatıslara dayanmaktadır. Motorlar UL tarafından tanınmakta ve CSE sertifikalıdır.

Kollmorgen'in yüksek performanslı servo motorları hakkında daha fazla bilgi için DC Servo Motor Bölümü'müzü ziyaret edebilirsiniz.

DC Tork Motorları

DC Tork Motorları >

Doğrudan tahrikli fırçalı DC tork motorları, boyut, ağırlık, güç ve tepki süresini en aza indirirken hız ve konum doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için idealdir. Direkt olarak tahrik edilen yüke takılabilen bir servo aktüatör sağlarlar.

PMDC Motor - Kollmorgen

Daimi Mıknatıs DC (PMDC) >

Daimi mıknatıslı fırçalı DC motorlarımız sağlam, kaliteli yapı ve güvenilir çalışma sunar. Patlamaya dayanıklı modeller, yıkamalı modeller, ortak mühendislik modifikasyonları ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok seçenek mevcuttur. Değer konusunda haklı bir üne sahip olan bu motorlar iki yıllık bir garanti ile desteklenmektedir.

STF Yıkanabilir

STF Yıkanabilir Motor - Gıdada Kullanılabilir >

Bu kalıcı mıknatıslı DC (PMDC) motorları SCR uyumludur ve NEMA standartlarını sağlar. 90 veya 180 VDC olarak 1/4 ila 2 HP arasında temin edilebilir.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için