Ana içeriğe atla
Otonom Mobil Çözümler, U-Zone

U-Zone

U-Zone, araç kontrolörünün NDC ile paralel olarak yürütülen özelleştirilmiş uygulamaları çalıştırmasını sağlar. U-Zone Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ile, U-Zone uygulamalarını C/C++'da geliştirebilir ve bunları araç kontrolörünün web arayüzü aracılığıyla kontrolöre yükleyebilirsiniz.

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur

Özellikler

Araç kontrolöründe özelleştirilmiş uygulamalar geliştirin ve çalıştırın. Örneğin:

  • Haricî cihazlarla iletişim kurmaya yönelik arayüzler.
  • Tanılama uygulamaları.
  • Geliştirilmiş yük taşıma uygulamaları.

U-Zone SDK

  • C/C++'da uygulama geliştirme.
  • Uygulamalara yönelik birim testleri oluşturun.
  • Örnek projede, U-Zone uygulamalarını geliştirmek, derlemek, test etmek ve hatalarını ayıklamak için VS Code'un nasıl kullanıldığı gösterilmektedir.
  • U-Zone uygulamasının araç kontrolörü yazılımına konum verileri sağlamasına olanak tanıyan harici konum belirleme API'si
  • Dinamik yükleme desteğinin uygulanmasına yönelik örnek proje
     

U-Zone destekli yeni web arayüzü

  • U-Zone uygulamalarını yüklemek ve izlemek için U-Zone arayüzü.
  • Kaynak İzleyicisi aracılığıyla U-Zone uygulamalarının CPU gücünü ve bellek kullanımını görüntüleyin.

U-Zone destekli CVC700 yazılımı

  • U-Zone uygulamaları araç kontrolöründe çalışır.
  • NDC 8 değişkenlerini okuma ve yazma desteği.
  • NDC 8 değişkenlerine abone olma desteği.
  • Hata ayıklama aracı.
  • U-Zone kullanıcısı olarak SSH erişimi.

Teknik Bilgiler

Sipariş Bilgileri
U-Zone desteğiN8 42120-75
U-Zone SDK46177
Gereksinimler
CVC700 HW18456-01
CVC700 SW46164-C (V1.2 veya sonraki sürümler)
Teknik Bilgiler
Bellek/CUP (CVC700'de mevcuttur)128 MB RAM
1 CPU çekirdek (i.MX6 800 MHz)
Geliştirme platformuna ilişkin gereksinimlerAMD64 veya Intel x64: Bu donanımda çalışan bir Linux sistemi bunu x86_64 platformu olarak tanımlar. 

Örneğin, Ubuntu veya zip yüklü WSL (Linux için Windows Alt Sistemi) gibi bir Linux ortamı
Bilgi gereksinimleriLinux, CMake, C/C++

Güvenlik

Araç kontrolörü yazılımı varsayılan olarak güvenli bir bağlantı kullanır. Bağlantı türleri hakkında bilgi almak için araç kontrolörü yazılımınızın Ürün Açıklaması belgesine bakın. Bağlantı türü veya uygulama değişirse araç kontrolörü yazılımı daha az güvenli duruma gelebilir.

Kötü tasarlanan bir U-Zone uygulaması, BT güvenliği risklerine yol açabilir.

U-Zone uygulamalarının güvenliğinden tamamen U-Zone geliştiricisi sorumludur.

Media & Downloads

Otomotiv Üretim Lojistiği

Otomotiv üretimi hassasiyet gerektirir. AGV'ler güvenilir malzeme akışı sağlar, duruş süresini azaltır ve verimliliği artırır; böylece doğruluğu ve genel performansı artırırken tam zamanında üretimi destekler.
Daha fazlası için

NDC Plan Düzeni Asistanı

NDC Plan Düzeni Asistanı, NDC8 sisteminde simülasyon çalıştırmadan önce bile düzen tasarımınız hakkında anında geri bildirim almanızı sağlayan kullanıcı dostu bir uygulamadır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için