SN3/SN4 Serisi AC Senkronize Motorlar
SN3/SN4 Serisi AC Senkronize Motorlar; NEMA 34 ve 42 (90 ve 110 mm) olmak üzere iki gövde boyutunda yüksek performans sağlar. Direnç-kondansatör kitleri de mevcuttur. Bu motorlar standart AC hat voltajından ekonomik olarak tahrik edilir ve senkronize hız, hat frekansı ile ilgilidir.
Özellikler
- SN3 modelleri: NEMA 34 (90 mm), 198 ila 636 N-cm (280 ila 900 oz-in) tork derecelerine sahip üç yığın uzunluğu
- SN4 modelleri: NEMA 42 (110 mm), 500 ila 1059 N-cm (715 ila 1500 oz-in) tork derecelerine sahip üç yığın uzunluğu
- Tüm modeller birbirine bağlı kablo, bağlantı kutusu, konnektör ve mil uzatma seçenekleri sunar
- 72 dev/dk motor hızı (60 Hz voltaj ile)
- Sabit hız yük ile değişmez
- 120 volt AC modelleri
- Hızlı başlangıç, durma ve geri hareket
- Aşırı ısınma olmadan süresiz olarak stop edilebilir
- Standart bağlantılar arasında kablo, bağlantı kutusu, MS konnektörleri, arka mil bulunur
Teknik Özellikler
SN3 ve SN4 Serisi
120 Volt, 60 Hz, Tek Faz, 72 dev/dk
| Şaft Yükleme | Faz Kayması Bileşenleri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model (1) | Nominal Tork (2,3) | Yük Ataleti (2,3) | Rotor Ataleti | Maks. Çekiş Torku | %80 Çekiş Torkunda Akım | Ağırlık | Maks. Radyal Kuvvet (4) | Maks. Eksenel Kuvvet (4) | Direnç | Kondansatör (370 VAC) | |
| oz-in (Nm) | oz-in-s2(kg-cm2) | oz-in-s2(kg-cm2) | oz-in (Nm) | Amper/faz | lb (kg) | lb | lb | Ohm | Vat | µF | |
| SN31H | 280 (1,98) | 0,21 (14,8) | 0,0202 (1,4) | 410 (2,9) | 0,38 | 5,0 (2,27) | 65 | 305 | 200 | 50 | 6,0 |
| SN32H | 480 (3,39) | 0,29 (20,5) | 0,038 (2,7) | 690 (4,87) | 0,47 | 8,4 (3,81) | 65 | 305 | 200 | 50 | 10,0 |
| SN33H | 690 (4,87) | 0,53 (37,4) | 0,0567 (4,0) | 1015 (7,17) | 0,78 | 11,9 (5,39) | 110 | 305 | 100 | 100 | 10,0 |
| SN34H | 900 (6,36) | 0,53 (37,4) | 0,075 (5,3) | 1520 (10,73) | 1,43 | 15,1 (6,84) | 110 | 305 | 50 | 100 | 17,5 |
| SN41H | 715 (5,05) | 0,40 (28,2) | 0,0783 (5,5) | 1045 (7,38) | 0,8 | 11 (4,98) | 125 | 404 | 100 | 100 | 12,5 |
| SN42H | 1200 (8,47) | 0,82 (57,9) | 0,1546 (10,9) | 1580 (11,16) | 1,19 | 18,4 (8,34) | 110 | 404 | 75 | 100 | 20,0 |
| SN43H | 1500 (10,59) | 0,92 (64,9) | 0,2293 (16,2) | 2000 (14,12) | 1,5 | 25,7 (11,64) | 110 | 404 | 50 | 100 | 20,0 |
120 Volt, 50 Hz, Tek Faz, 60 dev/dk
| Şaft Yükleme | Faz Kayması Bileşenleri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model (1) | Nominal Tork (2,3) | Yük Ataleti (2,3) | Rotor Ataleti | Maks. Çekiş Torku | %80 Çekiş Torkunda Akım | Ağırlık | Maks. Radyal Kuvvet (4) | Maks. Eksenel Kuvvet (4) | Direnç | Kondansatör (370 VAC) | |
| oz-in (Nm) | oz-in-s2(kg-cm2) | oz-in-s2(kg-cm2) | oz-in (Nm) | Amper/faz | lb (kg) | lb | lb | Ohm | Vat | µF | |
| SN31H | 375 (2,64) | 0,29 (20,5) | 0,0202 (1,4) | 490 (3,46) | 0,34 | 5,0 (2,27) | 65 | 305 | 150 | 25 | 2,0 |
| SN32H | 600 (4,24) | 0,52 (36,7) | 0,038 (2,7) | 870 (6,14) | 0,64 | 8,4 (3,81) | 65 | 305 | 100 | 50 | 4,0 |
| SN33H | 800 (5,65) | 0,60 (42,3) | 0,0567 (4,0) | 1120 (7,91) | 0,67 | 11,9 (5,39) | 110 | 305 | 100 | 50 | 4,0 |
| SN34H | 990 (6,99) | 0,53 (37,4) | 0,075 (5,3) | 1565 (11,05) | 1,1 | 15,1 (6,84) | 110 | 305 | 75 | 100 | 6,5 |
| SN41H | 700 (4,94) | 0,53 (37,4) | 0,0783 (5,5) | 1060 (7,49) | 0,71 | 11 (4,98) | 125 | 404 | 100 | 50 | 4,0 |
| SN42H | 1020 (7,22) | 1,16 (81,9) | 0,1546 (10,9) | 1575 (11,12) | 0,93 | 18,4 (8,34) | 110 | 404 | 100 | 100 | 6,5 |
| SN43H | 1440 (10,17) | 1,30 (91,8) | 0,2293 (16,2) | 2000 (14,12) | 1,6 | 25,7 (11,64) | 110 | 404 | 50 | 225 | 10,5 |
- Tam adlandırma seçenekleri için Medya ve İndirmeler bölümündeki "SN3/SN4 Senkronize motorlara ilişkin veri sayfaları ve diyagramlar" belgesine bakın
- Nominal Tork ve Atalet, maksimum değerlerdir. Nominal Tork, yük torkunun ve sürtünme torkunun birleşimidir. Nominal Atalet, yük ataletinin ve motorun Rotor Ataletinin bir birleşimidir
- Nominal Tork ve Atalet, minimum 0,3 ark-sn./oz-in. değerinde sert bir kaplin ile yeniden başlatma koşullarını belirtir
- Şaft yükü ve rulman yorulma ömrü çizelgeleri için Medya ve İndirmeler bölümündeki "SN3/SN4 Senkronize motorlara ilişkin veri sayfaları ve diyagramlar" belgesine bakın
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen SN Synchronous Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| EU Declaration of Conformity PowerPac K-N-SN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20EU%20Declaration%20of%20Conformity%20PowerPac%20K-N-SN.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.