Ana içeriğe atla
Kollmorgen EKM Servo Motor Serisi

EKM Serisi Fırçasız AC Servo Motorlar

Bu gelişmiş yüksek performanslı motorlar MilSpec 810E sınıfındadır ve IP67 sızdırmazlığa sahiptir. Motorlar, sert ortam koşullarında güvenilir şekilde çalışması için paslanmaz çelik bir şaft ve kimyasal maddeye dirençli boya ile donatılmıştır.

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur

Özellikler

  • 0,43 ila 53 Nm sürekli durma torku (3,8 ila 467 lb inç)
  • 8000 RPM'e kadar devir hızları, yüksek hız gereksinimlerini karşılar.
  • 480 VAC Yüksek Voltaj Yalıtımı
  • Özel sarımlar, şaft varyasyonları ve arıza emniyetli frenler mevcuttur
  • Aşırı ortam koşulları için sağlamlaştırılmış çözümleyici geri beslemesi -51°C ila 54° C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Darbe ve titreşim testi MILSTD810E, Yöntemler 516.4 ve 514.4, Prosedür 1'e göre yapılmıştır
  • Uluslararası standart montaj kullanılabilir
  • Düşük vuruntulu, düşük harmonik bozulmalı manyetik tasarımlar.
  • Bağlantı: Toplam ortam sızdırmazlığı, hızlı eşleşme, üçlü uç, kendinden kilitlenen kuplaj gibi özelliklerin yanında EMI ve RFI kalkana sahip yüksek performanslı nikel kaplama MIL-C-38999 konektörler. Ek olarak hem önde hem de arkada konektör seçenekleri mevcuttur.
  • Paslanmaz çelik şaft ve sabitleyiciler harici korozyonu önlerken kimyasal maddeye dayanıklı bir boya da sert ortam koşullarına ve kimyasallara karşı direnç sağlar.
  • Sızdırmazlık: Giriş koruması ve kısa süreli suya batmanın yanı sıra 100-psi yıkama için IP67 sınıfı. Ayrıca bir viton şaft contası da standart olarak gelir.

Teknik Özellikler

Gövde Boyutu İstif Uzunluğu Sarımlar Maks BUS (VDC) Maks Durma Tc Nm (lb-in) Maks Tp Nm (lb-in) Maks Anma N Maks Anma Gücü @ Maks BUS kW (Hp)
EKM2 1,2,3,4 C,D,E,F,G 640 1,37 (12,2) 4,77 (42,2) 8000 0,89 (1,19)
EKM3 1,2,3 C,D,E,H 640 2,83 (25,1) 10,2 (90,3) 8000 1,16 (1,56)
EKM4 1,2,3,4 C,E,G,H,J,K 640 5,93 (52,5) 20,3 (180) 6000 1,68 (2,26)
EKM5 1,2,3,4 E,G,K,L,M,N,P 640 14,3
(126)
38,3 (339) 6000 3,82 (5,12)
EKM6 2,3,4,5 G,K,L,M,N,P 640 24,8 (219) 65,0
(576)
6000 6,05 (8,11)
EKM7 2,3,4 K,L,M,P 640 52,8 (467) 143 (1269) 6000 7,64 (10,24)

Media & Downloads

Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Full-line Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
EKM Series Servo Motors Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle

Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf
EKM UL Certificate of Compliance English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-03/E136406-Vol5-Sec1-20181129.pdf

Sürekli Değerler ve Sürekli Yükleri Tutma Arasındaki Fark

AC servo motorları doğru şekilde boyutlandırırken yanlış iletişim sorunlarından kaçınmak önemlidir. Sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamını sağlayan boyutlandırmayla ilgili kritik terminolojiyi öğrenin.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için