Frenleme Dirençleri
Rejenerasyon ya da "frenleme", motor yükünün yavaşlaması sırasında DC barada enerji dağıtır. Bu enerji dağıtılmazsa sürücü tekrar besleme yapar ve aşırı gerilim hatasına sebep olur. Frenleme direnci, fazla enerjiyi dağıtan ve frenleme sırasında sürücünün doğru çalışmasına imkan tanıyan bir harici cihazdır. Doğru boyutta direnç kullanmak önemlidir.
Spesifikasyonlar
MOTIONEERING® uygulama boyutu ve seçim yazılımımızı kullanarak uygun rezistör boyutunu hesapladıktan sonra tahrikin kapasiteleri ile sonuçları karşılaştırın ve aşağıdaki çizelgeden bu kapasiteler uyan bir harici rejenerasyon rezistörü seçin. Aşağıda gösterilen rezistörler WorkBench kurulumuna dahildir. Uygulamanıza uygun bir rezistör bulamazsanız lütfen daha fazla yardım için Kollmorgen müşteri destek ekibi ile iletişime geçin.
| K.Amerika Parça Numarası | AB Parça Numarası | Rezistör Tipi | AKD-x-00306 | AKD-x-00606 | AKD-x-01206 | AKD-x-02406 | AKD-x-00307 | AKD-x-00607 | AKD-x-01207 | AKD-x-02407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAFP-100-33 | DE-201437 | Harici Direnç, 100 W, 33 ohm | x | x | x | |||||
| BAFP-200-33 | DE-201438 | Harici Direnç, 200 W, 33 ohm | x | x | x | |||||
| BAR-250-33 | DE-106254 | Harici Direnç, 250 W, 33 ohm | x | x | x | x | x | x | ||
| BAR-500-33 | DE-106255 | Harici Direnç, 500 W, 33 ohm | x | x | x | x | x | x | ||
| BAR-1500-33 | DE-106258 | Harici Direnç, 1500 W, 33 ohm | x | x | x | x | x | x | ||
| BAS-3000-33 | DE-201407 | Harici Direnç, 3000 W, 33 ohm | x | x | x | x | x | x | ||
| BAR-600-23 | DE-200613 | Harici Direnç, 600 W, 23 ohm | x | |||||||
| BAR-1000-23 | DE-200614 | Harici Direnç, 1000 W, 23 ohm | x | |||||||
| BAS-2000-23 | DE-200615 | Harici Direnç, 2000 W, 23 ohm | x | |||||||
| BAS-3000-23 | DE-200616 | Harici Direnç, 3000 W, 23 ohm | x | |||||||
| BAS-4000-23 | DE-200617 | Harici Direnç, 4000 W, 23 ohm | x | |||||||
| BAR-500-15 | DE-201439 | Harici Direnç, 500 W, 15 ohm | x | |||||||
| BAR-1000-15 | DE-201440 | Harici Direnç, 1000 W, 15 ohm | x | |||||||
| BAS-2000-15 | DE-103871 | Harici Direnç, 2000 W, 15 ohm | x | |||||||
| BAS-3000-15 | DE-103872 | Harici Direnç, 3000 W, 15 ohm | x | |||||||
| BAS-6000-15 | DE-103873 | Harici Direnç, 6000 W, 15 ohm | x |
Frenleme direnci parametre değerlerini yapılandırma konusundaki bilgiler için sürücünün kullanıcı kılavuzuna bakın.
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| BAFP-100 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAFP100.zip |
| BAFP-200 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAFP200.zip |
| BAR-1000 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAR1000.zip |
| BAR-1500 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAR1500.zip |
| BAR-250 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAR250.zip |
| BAR-500 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAR500.zip |
| BAS-2000 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAS2000.zip |
| BAS-3000 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAS3000.zip |
| BAS-6000 3D Drawing | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/BAS6000.zip |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Brake Resistor BAR, BAS, BAFP EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_bar_e_0.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.