Ana içeriğe atla
 
Kollmorgen Assorted Motors

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?

Kendinden yönlendirmeli motor seçim aracımızı kullanarak uygulamanız için en doğru motoru bulun.

Daha Fazla Bilgi

 

Step motorlarda her bir tam tur eşit sayıda adımlara bölünür. Ayrıca kademe ya da kademeli motorlar olarak da bilinen bu 2 fazlı fırçasız DC motorlar, bu artım kademelerinin herhangi birinde hızlı, kesin yük konumlandırması ve olağanüstü tutma torku sunar. Her kademe 1,8° ya da her tur için 200 kademeyi temsil eder. Bir mikro kademe sürücüsü kullanırken, 1,8°'lik her kademe daha da küçük kademelere bölünerek, karmaşık geri besleme cihazları ya da bir kapalı devre kontrol sistemi gerekmeden neredeyse servo benzeri bir konumlandırma performansı elde edilebilir.

Kapsamlı Ürün Hattı

Kollmorgen step motorları, yaşamı devam ettiren medikal cihazlardan yüksek verimli imalat hatlarına ve patlayıcı petrol ve gaz üretim ortamlarına kadar birçok uygulamada kullanılır. Onlarca yıllık step motor tasarım deneyimi ile hareket açısından kritik olan neredeyse her türlü endüstriyel uygulamada, uygulama ister yüksek değer/maliyet oranı, ister sert koşullarda birinci sınıf performans ya da uzman özellikler ve uyum gerektirsin, OEM'lerin ihtiyaçlarını karşılayacak çok çeşitli motor serileri geliştirdik.

En Yüksek Performans

Tüm Step motorlar, çalışma hızı arttıkça kullanılabilir torku kaybeder. Bu olgu, tork düşmesi olarak bilinir. Kollmorgen, üstün elektromanyetik tasarım optimizasyonu ile tork düşmesi olgusunu en aza indirmektedir. Birçok Step motor ailesi ayrıca Gelişmiş teknoloji sunar. Gelişmiş motorlar motor statörüne takılmış nadir toprak mıknatısı içerir, bu eklenti sayesinde tüm hız aralığında tork da %25'e varan oranlarda artar.

Kollmorgen'in eşsiz hareket uzmanlığı sayesinde ihtiyacınız olan tüm torku korurken daha yüksek hızlara ulaşabilirsiniz. Makineniz daha küçük, daha hızlı, enerji verimi yüksek ve üretilmesi ve işletimi daha düşük maliyetli olabilir; bütün bu ölçülebilir avantajlar rakiplerin motorları ile üretilen makineleri geride bırakmanızı sağlar.

Ortak Mühendislik Modifikasyonları ve Özel Prototip Oluşturma

Kollmorgen, uygulamanıza mükemmel şekilde uyan çözümü elde etmenize yardım etmek için özel kablo uçları, şaftlar ve konektörler gibi geniş bir standart boyut, yapı, sarım ve seçenek yelpazesine ek olarak binlerce standart modifikasyon da sunmaktadır.

Dahası, şaft ve conta modifikasyonları, uzman sarımlar, uygulamaya özel kablolar ve konektörler, entegre kodlayıcılar gibi özelliklerde ortak mühendislik işbirliğine de girebiliriz. Hızlı prototip oluşturma, optimize imalat ve küresel tedarik ayak izimiz sayesinde teslim süresini ve yatırımı minimum düzeyde etkileyecek tümüyle özel çözümler sunabiliriz.

Kanıtlanmış Güvenilirlik ve Destek

ABD'de üretilen gelişmiş karma step motorlarımız, diğer üreticilerin sunmadığı geniş yataklar, yüksek voltaj yalıtımı, büyük rotor çapları, hava geçirmez boşluk toleransları ve yüksek enerjili mıknatıslar ve sarımlar sunar. Bu sağlam tasarım özelliklerinin, iki yıl garanti ile desteklediğimiz uzun ve güvenilir bir servis ömrü sağladığı, sahada defalarca kanıtlanmıştır.

Ayrıca teknik yardıma ihtiyaç duyduğunuzda, self-servis tasarım ve ürün seçim araçlarımıza, mühendisler arası uzmanlığımıza ve bölge içinde ürün tasarımı, imalatı ve desteği süreçlerimize güvenebilirsiniz.

PMX Serisi Orta Boyut Görüntü

PMX Serisi >

PMX hibrit step motor ailesi, çok çeşitli standart ve özelleştirilebilir seçenek ile eşsiz bir çok yönlülük, düşük maliyetli olağanüstü performans ile benzersiz bir değer, Kollmorgen'in üstün hareket uzmanlığı ve üretim kalitesi ile güven uyandırır.

Yüksek Torklu POWERMAX II® M ve P Step Motorlar - Kollmorgen

POWERMAX M ve P Serisi >

POWERMAX II® M ve P Serisi, NEMA 23 step motorlar sekizgen bir gövdeye sahiptir ve yarım-, tekli-, ve ikili gövde seçenekleri mevcuttur. Bu birimler çok çeşitli standart seçenekler ve ölçeklendirme ve teslim süresi açısından sorun yaratmayacak uygun maliyetli ortak mühendislik modifikasyonları sunar.

POWERPAC® K ve N - Hibrit Step Motor - Kollmorgen

POWERPAC K ve N serisi >

POWERPAC serisi, ileri düzeyde yüksek tork elde etmek için tasarlanmış sağlam NEMA 34 ve 42 karma step motorları içerir. Bu birimler standart seçenekler ve tam bir uygulama uyumluluğu sağlamak için ortak mühendislikten doğan modifikasyonlarla temin edilebilir.

E ve H - Step Motor - Kollmorgen

E ve H Hybrit Serileri >

Geleneksel bir yuvarlak çerçeveye sahip olan bu yüksek verimli, düşük kayıplı step motorlar, kendi sınıfındaki diğer motorlara göre daha düşük rotor ataleti ve daha yüksek ivmelenme sunar. Bu motorlar NEMA 34 ve 42 çerçeve boyutu seçenekleri sunar.
Yüksek Tork

Yüksek Tork >

T2, T, ve KM Serisi step motorlarımız, geniş bir yelpazedeki gövde boyutları ile yüksek torku sağlarlar. Bu motorlar pnömatik, hidrolik ve servo motor sistemlerine yüksek performanslı, uygun maliyetli bir alternatif sunar.
CT Serisi

CT Serisi >

CT serisi Nema 17 ve 23 motorlar yenilikçi soğutma teknolojisi, yüksek torklu manyetik tasarımları, sağlam yataklar ve yüksek voltaj yalıtım sistemleri kullanır. Bu motorlar büyük mekanik yükleri destekler ve herhangi bir step motor sürücüsü ile kullanılabilir.

MX Serisi Tehlikeli Görev >

MX Serisi ve Patlamaya dayanıklı sınıfındaki step motorlar, Sınıf I, Bölüm 1&2, Grup D tehlikeli konum gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar NEMA 34 ve 42 flanş seçenekleri sunar ve 1,27 ila 9,82 N-m (180 ila 1390 oz-in) arasında minimum tutma torku sağlar.

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için