AC7 ve DC7 Motor Kontrol Birimleri
AC7 ve DC7 motor kontrol birimleri, kontrol doğruluğundan sağlam güvenilirliğe kadar çok daha fazlasını talep eden araç tasarımcılarına yöneliktir. Hem AC7 hem de DC7 motor kontrol birimleri, direksiyonun ve çekişin hassas kontrolü için entegre hız ve konum regülatörlerine sahiptir ve böylece AGV’lerin gelişmiş ortamlarda güvenle ve verimli bir şekilde gezinmesine yardımcı olur
Özellikler
Kollmorgen her türlü AGV ve AMR için geniş bir yelpazede yüksek kapasiteli ve esnek motor kontrol birimleri sunar. AC7 ve DC7 motor kontrol birimleri, AGV ve AMR uygulamalarında direksiyonu ve çekişi kontrol etmeye uygun entegre hız ve konum regülatörlerine sahiptir.
DC7 Özellikleri
- DC7 ailesi, geniş bir güç çıkışı aralığında gelişmiş performans ve çalışma verimliliği için modern DC kontrol teknolojilerine güveniyor.
- AGV’lerin ve AMR’lerin zorlu ortamı için tasarlanmıştır. Sağlam bir sistem (IP65) toza, suya ve fiziksel hasara karşı koruma sağlar.
- Entegre montaj flanşları ve entegre bir konnektör, basit kurulum ve güvenilir çalışma sağlar.
- Motor kontrol birimleri, kolay sistem kurulumu için CAN veri yolu üzerinden diğer Kollmorgen araç ürünleriyle doğrudan arayüze sahiptir.
- Genel G/Ç uygulama kullanımına uygundur.
- Her iki yönde hızlanmayı ve yavaşlamayı yüksek hassasiyetle kontrol edebilen dört bölgeli motor kontrol birimleri.
- Dijital çıkışlarda entegre serbest geçiş diyodu bulunur.
- Dijital çıkışlarda entegre akım ve voltaj kontrolü bulunur.
- Rejeneratif frenleme.
- Artımlı kodlayıcı için geri besleme arayüzü.
AC7 Özellikleri
- AC7 ailesi, geniş bir güç çıkışı aralığında gelişmiş performans ve çalışma verimliliği için modern AC kontrol teknolojilerine güveniyor.
- AGV’lerin ve AMR’lerin zorlu ortamı için tasarlanmıştır. Sağlam bir sistem (IP65) toza, suya ve fiziksel hasara karşı koruma sağlar.
- Entegre montaj flanşları ve entegre bir konnektör, basit kurulum ve güvenilir çalışma sağlar.
- Motor kontrol birimleri, kolay sistem kurulumu için CAN veri yolu üzerinden diğer Kollmorgen araç ürünleriyle doğrudan arayüze sahiptir.
- Genel G/Ç uygulama kullanımına uygundur.
- Dijital çıkışlarda entegre bir serbest geçiş diyodu bulunur.
- Dijital çıkışlarda entegre akım ve voltaj kontrolü bulunur.
- Rejeneratif frenleme.
- Otomatik ayarlama desteği.
- Artımlı kodlayıcı için geri besleme arayüzü.
Teknik Bilgiler
| AC7 | DC7 | |
|---|---|---|
| Besleme gerilimi çalışma aralığı | 24-48 VDC | 24-48 VDC |
| Besleme gerilimi, minimum/maksimum | 16,8/62 VDC | 16,8/62 VDC |
| Motor tipleri | Endüksiyon AC | Daimi mıknatıslı DC motorlar |
| İletişim | CANopen | CANopen |
| Konnektör | AMPSEAL 35 pimli konnektör (TE 776164-1) | AMPSEAL 35 pimli konnektör (TE 776164-1) |
| Geri besleme arayüzü | İki kanallı dijital kodlayıcı 332 - 160 darbe/dev. (maksimum 20 kHz) | İki kanallı artımlı itme-çekme kodlayıcı (maksimum 20 kHz) |
| Sensör malzemeleri | 1x 5 V (maksimum 75 mA) 1x 12 V (maksimum 75 mA) | 1x 5 V (maksimum 75 mA) 1x 12 V (maksimum 75 mA) |
| Motor sıcaklık sensörü | KTY84-130, PT-1000 | KTY84-130, PT-1000 |
İş Ortağı Ağı
Kollmorgen NDC Solutions ile ilişkili ürünler yalnızca iş ortağı ağı üzerinden mevcuttur. Zaten Kollmorgen müşterisi misiniz? Gen7 Motor Kontrol Birimleri hakkında daha fazla bilgi almak veya soru sormak için Kollmorgen Satış Temsilcinizle görüşün.
Kollmorgen partneri olmak ister misiniz? Bize ulaşın
Media & Downloads
Otomotiv Üretim Lojistiği
NDC Plan Düzeni Asistanı
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.