Servo Kablolar
Kollmorgen, sürücü ve motorun tepe performansta çalışmasını sağlamak için yüksek performanslı servo kablolar sunmaktadır.
- Hem çiftli hem de hibrit kablo türleri
- Endüstrideki popüler geribildirim cihazlarına uyumluluk
- Pazar lideri bükülme ve esneme dereceleri
- Uygulamanıza özel kablo uzunlukları
Kablo Karşılaştırması
Ürünleriniz için doğru kabloyu seçin. Kollmorgen'in 2. nesil ürünleri (ör. AKM2G, AKD2G), 2G Performance kabloları gerektirir. Birinci nesil ürünler (ör. AKM, AKD), hem 1G Performance hem de 1G Value Line kablolar ile uyumludur. Essentials ürünleri, Essentials Performance kabloları gerektirir.
| Kablo Bükülme ve Esneme Derecesi | Hibrit - Çiftli Kablo Karşılaştırması | Bağlanabilirlik (Ürünler) | Kablo Uzunluğu | Geri Bildirim Seçenekleri | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G Performance | Dinamik | İkisi De | (2G → 2G) (2G → 1G) | Özel Uzunluklar (ör. 75 m'ye kadar SFD3) | SFD & SFD3/SFD-M, BiSS, EnDat, HiPerface, Resolver ve Comcoder | $$ |
| 1G Performance | Dinamik | İkisi De | (1G → 1G) | Özel Uzunluklar (ör. 75 m'ye kadar SFD3) | SFD & SFD3/SFD-M, BiSS, EnDat, HiPerface, Resolver ve Comcoder | $$ |
| 1G Value Line | Statik | Sadece Çiftli | AKD ile eşleştirilmiş AKM, CDDR ve DDR | 1, 3, 6, 9, 12 m | SFD, BiSS, EnDat, Çözücü | $ |
| Essentials Performance | Dinamik | Yalnızca hibrit | (KEM → KED) (1G → KED) (2G → KED) | 1 m'lik artışlarla 1 m ile 25 m | SFD3/SFD-M | $ |
*Hibrit kablolar, güç kondansatörlerini ve geri bildirim sinyali kondansatörlerini tek kabloda bir araya getirmek için ileri derecede tasarlanmıştır. Çift kablo çözümleri, gücü geri bildirimden ayırır ve genellikle daha uzun kablo uzunluklarına izin verir. SFD3/SFD-M, Hiperface DSL ve Endat 2.2 geri bildirimler, hibrit kablo teknolojisi ile desteklenmektedir.
1G Performance Kablolar
Özel bir kablo uzunluğu gerekiyorsa veya özel bir kabloya ihtiyaç duyuluyorsa dinamik uygulamalar veya izleme uygulamaları (ör. kızaklar, robotik) için Performance kablolarını kullanın. Aşağıdaki tablodaki Performance kablolar; AKM, CDDR ve DDR motorları AKD servo sürücü ile eşleştirmek içindir.
Motor Tipine Göre Performans Kablolar
| Model | Güç Kablosu | Fren Uçları Bulunan Güç Kablosu | SFD | EnDat 2.2, 01 ve BiSS |
|---|---|---|---|---|
| AKM ila 12 Amper | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
| AKM ila 20 Amper | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
| 24 Amper için AKM | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
| 12 Amper için CDDR | CP-507CCAN-XX-X | yok | yok | CF-SB7374N-XX-X |
| 20 Amper için CDDR | CP-508DCAN-XX-X | yok | yok | CF-SB7374N-XX-X |
| 12 Amper için DDR | CP-507CCAN-XX-X | yok | yok | CF-SB7374N-XX-X |
| 20 Amper için DDR | CP-508DCAN-XX-X | yok | yok | CF-SB7374N-XX-X |
Not 1: XX-X = 50 metreye kadar yarım metre cinsinden uzunluk (1, 3, 6, 9, 12 standart) Örnek: CP-507CCAN-03-5 (3,5 metre kablo).
Not 2: Diğer geri bildirim kablo seçenekleri de mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteği ile iletişime geçin.
Not 3: Diğer uzunluklar da mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteği ile iletişime geçin.
1G Value Line Kablolar
Value Line kablolar, sabit uygulamalarda kullanılabilecek düşük maliyetli çözümler sunar. Aşağıdaki tablodaki Value Line kablolar; AKM, CDDR ve DDR motorları AKD servo sürücü ile eşleştirmek içindir.
Motor Tipine Göre Value Line Kablolar
| Model | Güç Kablosu | Fren Kabloları Bulunan Güç Kablosu | SFD | EnDat 2.2, 01 ve BiSS |
|---|---|---|---|---|
| 6 Amper için AKM | VP-H-507BEAN-XX | VP-H-508CFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
| AKM ila 12 Amper | VP-H-508CEAN-XX | VP-H-508CFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
| AKM ila 20 Amper | VP-H-508DEAN-XX | VP-H-508DFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
| 6 Amper için CDDR | VP-H-507BEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
| 12 Amper için CDDR | VP-H-508CEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
| 20 Amper için CDDR | VP-H-508DEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
| 6 Amper için DDR | VP-H-507BEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
| 12 Amper için DDR | VP-H-508CEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
| 20 Amper için DDR | VP-H-508DEAN-XX | yok | yok | VF-H-SB4474N-XX |
XX = metre cinsinden uzunluk (1, 3, 6, 9, 12) Örnek: VP-H-507BEAN-09 (9 metre kablo).
Diğer geri bildirim seçenekleri de mevcuttur. Ayrıntılar için müşteri desteği ile iletişime geçin.
İletişim Kabloları
Kollmorgen, CANopen iletişim protokolünü destekleyen sürücülerimiz için uçları hazır CAN veriyolu kabloları sunar.
Mümkün olan en düşük ağ gecikmesiyle güvenilir çalışmayı sağlamak için endüstriyel kalitede yalıtımlı Ethernet kabloları sağlıyoruz. Bu en üst düzeyde kaliteye sahip kablolar, olağanüstü dayanıklılık için PUR kılıf malzemesine sahiptir ve dünyanın her yerindeki endüstriyel uygulamalar için uygundur.
CANopen Veriyolu Kabloları
| Öge | Uzunluk | Sipariş Kodu |
|---|---|---|
| CANopen veri yolu kablosu | 0,15 m | P-AKD-CAN-RJ-0-15 |
| CANopen veri yolu kablosu | 0,5 m | P-AKD-CAN-RJ-0-50 |
| CANopen veri yolu kablosu | 3,0 m | P-AKD-CAN-RJ-3-00 |
| CANopen veri yolu kablo ucu | — | P-AKD-CAN-TERM |
| CAN RJ12-SubD9 adaptör | — | P-AKD-CAN-9d-0-15 |
Kendi CAN Kablolarınızı Yapmanız İçin Bilgiler:
ISO 11898'e göre karakteristik empedansı 120 Ω olan bir veri yolu kablosu kullanmanız gereklidir. En iyi sonucu almak için CAT5e kablo kullanmanızı tavsiye ederiz. Kullanılabilir kablo uzunluğu, aktarım hızına bağlıdır. Aşağıdaki ölçülmüş değerler örnek olarak alınabilir ancak bunlar sınırlarda olarak algılanmamalıdır. Yapım ayrıntıları, Aksesuar Kılavuzunda bulunabilir
| Kablo uzunluğu, aktarım hızına göre | |||
|---|---|---|---|
| Aktarım hızı/kbps | 1000 | 500 | 250 |
| Maksimum kablo uzunluğu/m | 20 | 70 | 115 |
Ethernet Kabloları
Ucu önceden hazırlanmış RJ45 konnektörlü, PUR kılıflı CAT5e, topraklanmış ve yalıtımlı kablolar
| Tip | Açıklama | Sipariş Kodu |
|---|---|---|
| Ethernet Kablosu | Ucu önceden hazırlanmış 0,17 metre ara kablo | ENCP-0017-000 |
| Ucu önceden hazırlanmış 0,26 metre ara kablo | ENCP-0026-000 | |
| Ucu önceden hazırlanmış 0,50 metre ara kablo | ENCP-0050-000 | |
| Ucu önceden hazırlanmış 1 metre ara kablo | ENCP-0100-000 | |
| Ucu önceden hazırlanmış 2 metre ara kablo | ENCP-0200-000 | |
| Ucu önceden hazırlanmış 3 metre ara kablo | ENCP-0300-000 | |
| Ucu önceden hazırlanmış 4 metre ara kablo | ENCP-0400-000 | |
| Ucu önceden hazırlanmış 5 metre ara kablo | ENCP-0500-000 | |
| Ucu önceden hazırlanmış 10 metre ara kablo | ENCP-1000-000 | |
| Her 10 metre artış için uçsuz kablo (en az 30 metre) | ENCU-xxxx-000 | |
| ENCU-xxxx-000 uçsuz kablo için konnektör kablosu (kit başına bir uç) | ENCU-KIT-000 |

Kollmorgen 2G Hareket Sistemi
Kollmorgen 2G Hareket Sistemi, önde gelen AMK2G servo motorlarımızın ve rakipsiz güç yoğunluğu ve kontrolü sağlamak için tasarlanmış mükemmel uyumlu AKD2G sürücülerimizin tam performans potansiyelini kullanır. Sonuç olarak kolay kurulum ve toplam esneklik sağlayan kompakt bir ayak izinde önemli ölçüde geliştirilmiş tork, yanıt verme ve SafeMotion yetenekleri ortaya çıkar.
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen Essentials Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf |
| 1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf |
| 1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf |
| 1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
KAS Ağ Kabloları
Kollmorgen Automation Suite™, yüksek performanslı uygulamalar için hareket veri yolu tercihimiz olan EtherCAT®'ı kullanır. Muhtemel en düşük ağ gecikmesi ile güvenilir çalışmayı sağlamak için en yüksek kalite Ethernet kabloları sağlıyoruz. Elbette ihtiyaç duyduğunuz tüm motor ve tahrik kablolarını da sağlıyoruz.
Dijital Veri Yollarıyla Maliyetleri Azaltma ve Performansı Geliştirme
Makine ve robot üretici uygulamalarında hareket kontrolü için bir dijital veri yolu kullanmanın avantajları nelerdir?
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.